(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Terminal de crimpado, herramienta de crimpado dedicada, herramientas manuales (DS05N)

Terminal de crimpado, herramienta de crimpado dedicada, herramientas manuales (DS05N)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Herramientas de engarzado manual para terminales de engarzado de aislamiento. Productos estándar UL/CSA. (Fabricación de terminales de Daito)

  • UL
  • CSA
  • Calafateo
  • Estañado

● It can be used for round, Y-model, bar, and ring shaped crimp terminals with insulator sized between 0.3 and 0.5 mm2.
● made by DAIDO SOLDERLESS TERMINAL MFG.CO.,LTD.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DS05N

Especificaciones

Terminal de crimpado, herramienta de crimpado dedicada, herramientas manuales (DS05N): imagen relacionada

Más información

Especificaciones
Tamaño (longitud total)
265 mm
Peso500 g
Número de Parte
DS05N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo aplicable Terminal de crimpado de aislamiento Forma terminal Redondo / Modelo Y / Modelo de barra / En forma de anillo Tamaño de terminal(mm2) 0.3 ~ 0.5
Clasificación del producto Herramienta que prensa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DS05N de la serie Terminal de crimpado, herramienta de crimpado dedicada, herramientas manuales (DS05N).