(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de crimpado, herramienta de crimpado dedicada, herramientas manuales (214 A)

Terminal de crimpado, herramienta de crimpado dedicada, herramientas manuales (214 A)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Herramientas de prensado manual para terminales de prensado desnudos. Productos estándar UL/JIS.

  • UL
  • JIS
  • Calafateo
  • Estañado

● Se puede utilizar para terminales de crimpado desnudos redondos, en forma de Y, de barra y en forma de anillo, con un tamaño de entre 2 y 14 mm 2 .
● Hecho por DAIDO TERMINAL SIN SOLDADURA

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

214A

Especificaciones

Terminal de crimpado, herramienta de crimpado dedicada, herramientas manuales (214 A): imagen relacionada

Más información

Especificaciones
Tamaño (longitud total)
297 mm
Peso560 g
Número de Parte
214A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo aplicable Terminal de crimpado pelado Forma terminal Redondo / Modelo Y / Modelo de barra / En forma de anillo Tamaño de terminal(mm2) 2 ~ 14
Clasificación del producto Herramienta que prensa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 214A de la serie Terminal de crimpado, herramienta de crimpado dedicada, herramientas manuales (214 A).