(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Terminal de crimpado - bala, aislado, enchufe【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado - bala, aislado, enchufe

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Los productos a continuación, están disponibles a través de nuestro servicio de corte de cables con plazos de entrega cortos】
1. Cables para Control e Instrumentación
2. Cables flexibles para robots
3. Cables aislados (cables de un solo núcleo)

  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Calafateo
  • Estañado

● Extremo macho del terminal de clavija modelo enchufable. Se puede usar como un relé para cables dentro del equipo mediante la combinación con terminales de clavija modelo hembra enchufables. El producto tiene excelente resistencia a la vibración, resistencia al calor y aislamiento.


Intensidad de corriente: 0,75 mm 2: 12 A, 1,25 mm 2: 15 A, 2,0 mm 2: 20 A
Tensión nominal: 300 V CA


· Realice el engarzado con las herramientas dedicadas.
· Este producto no es resistente al agua. Evite usarlo en lugares expuestos al agua.
· Disponible a partir de 1 paquete (100 piezas).

(i)Advertencia

Especificaciones

Plug-in Model Pin Terminal, General-Model Male:Related Image

1 paquetePaquete de 100 piezas

Más información

Terminal de clavija modelo enchufable, modelo general macho: imagen relacionada

Tabla de dimensiones externas y especificaciones

ModeloColor Material de aislamientoDimensiones externas (Unidad: mm)Rango de cable eléctrico aplicableGuía de dimensiones de la tira (mm)Herramienta compatible
ØAØBØCØDEFGAlambre trenzado (mm 2 )AWG
PC-2005-MTransparente(Nylon)
UL94V-2
2.05.11.73.126.515.011.50.5 ~ 0.7520 ~ 186 ~ 7NH-32
PC-4009-MRojo4.07.41.83.227.716.511.20.75 ~ 1.2518 ~ 167 ~ 8
PC-4020-MAzul2.43.92.014

Número de Parte
PC-2005-M
PC-4020-M
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Revestimiento aislante (color)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10226.520 ~ 18Transparente

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10427.714[Azul] Azul

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector modelo enchufable Serie Pin Terminal Material de aislamiento (Nylon)
Material UL94V-2 Clasificar modelo de terminal Modelo M Observación Consulte el catálogo para obtener detalles como la forma del terminal y el modelo del terminal.