(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Terminal de crimpado serie 250 - cuchilla, de desconexión rápida, aislado, receptáculo【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado serie 250 - cuchilla, de desconexión rápida, aislado, receptáculo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Terminal de modelo enchufable serie 250 fabricado por confiables fabricantes japoneses. Productos estándar UL/CSA. 1 paquete contiene 100 piezas

  • UL
  • CSA
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Calafateo
  • Estañado


● Esta es una parte hembra para la porción de conexión aislada de un terminal de modelo de enchufe para la serie 250. Se puede acoplar con un terminal de lengüeta serie 250 (macho).


 
· Disponible a partir de 1 paquete (100 piezas).
· Este producto no es resistente al agua. Evite usarlo en lugares expuestos al agua.
· Realice el engarzado con las herramientas dedicadas.

(i)Advertencia

Especificaciones

Terminal de conector de modelo enchufable, serie 250 hembra (modelo aislado con pieza de montaje): imagen relacionada

1 paquete de 100 piezas

Más información

Terminal de conector de modelo enchufable, serie 250 hembra (modelo aislado con pieza de montaje): imagen relacionada

Tabla de dimensiones externas y especificaciones

ModeloColor Material de aislamientoDimensiones externas (Unidad: mm)Rango de cable eléctrico aplicableDimensiones de la tira
Directriz (mm)
Herramienta compatible
sobredosisØDGrosor de la lengüeta lateral de contraparteAncho de pestaña lateral de contraparteAlambre trenzado (mm 2 )AWG
TMEDN-630809-FARojo transparente(Nylon)
UL94V-2
1.74.10.86.350.75 ~ 1.2518 ~ 167 ~ 8NH-32
TMEDN-630820-FAAzul transparente2.34.52.014

Número de Parte
TMEDN-630809-FA
TMEDN-630820-FA
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de cable aplicable
(AWG)
Revestimiento aislante (color)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1018 ~ 16Rojo transparente

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1014Azul transparente

Cargando…

  1. 1

Terminales de conexión de tipo enchufable

Características

● Los terminales de conexión de tipo enchufable se utilizan como piezas de conexión convenientes para una amplia variedad de usos, como máquinas expendedoras, instrumentos de medición y equipos FA en el frente de la tienda.
● Una estructura de complemento simple permite una fácil conexión / desconexión según sea necesario.
● Utiliza las mismas herramientas para el cableado de montaje y conectores de crimpado. Esto reduce la cantidad de herramientas necesarias y facilita el mantenimiento.

Especificaciones comunes

Caracteristicas

Artículo Contenido
Tensión nominal 300 V CA o menos
Corriente nominal (A o menos) tipo de conector Tamaño de cable (mm 2 )
0.75 1.25 2.0
Serie 110 8 12 (10)* -
187 Series 10 15 (10) 20 (15)
250 series 10 15 (10) 20 (15)
Pin Terminal 12 15 20
Rango de temperatura de funcionamiento Cloruro de vinilo -40°C ~ +75°C
(Nylon) -40°C ~ +105°C

Voltaje permitido

Artículo Materiales Acabado
Conector Latón Estañado
Manga Tubo de cobre libre de oxígeno Estañado
Aislante Cloruro de vinilo UL94V-0
(Nylon) UL94V-2

Información básica

Tipo Conector modelo enchufable Serie 250 Diámetro exterior B(mm) 6.8
Longitud total C(mm) 21.5 Material de aislamiento (Nylon) Normas representativas UL / CSA
Material UL94V-2 Clasificar modelo de terminal Modelo FA Observación Consulte el catálogo para obtener detalles como la forma del terminal y el modelo del terminal.