(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de crimpado serie 250 - cuchilla, de desconexión rápida, aislado, receptáculo【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado serie 250 - cuchilla, de desconexión rápida, aislado, receptáculo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Terminal de modelo enchufable serie 250 fabricado por confiables fabricantes japoneses. Productos estándar UL/CSA. 1 paquete contiene 100 piezas

  • UL
  • CSA
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Calafateo
  • Estañado

● Esta es una parte hembra para la parte de ajuste expuesta de un terminal de modelo de enchufe para la serie 250.


· Disponible a partir de 1 paquete (100 piezas).
· Este producto no es resistente al agua. Evite usarlo en lugares expuestos al agua.
· Realice el engarzado con las herramientas dedicadas.

(i)Advertencia

Especificaciones

Terminal de conector de modelo enchufable, serie 250 hembra (modelo expuesto de pieza de montaje): imagen relacionada

1 paquete de 100 piezas

Más información

Terminal de conector de modelo enchufable, serie 250 hembra (modelo expuesto de pieza de montaje): imagen relacionada

Tabla de dimensiones externas y especificaciones

ModeloColor Material de aislamientoDimensiones externas (Unidad: mm)Rango de cable eléctrico aplicableDimensiones de la tira
Directriz (mm)
Herramienta compatible
ØCØDGrosor de la lengüeta lateral de contraparteAncho de pestaña lateral de contraparteAlambre trenzado (mm 2 )AWG
TMEDV-630809-FRojoCloruro de vinilo
UL94V-0
1.74.10.86.350.75 ~ 1.2518 ~ 167 ~ 8NH-32
TMEDV-630820-FAzul2.34.52.014

Número de Parte
TMEDV-630809-F
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Terminales de conexión de tipo enchufable

Características

● Los terminales de conexión de tipo enchufable se utilizan como piezas de conexión convenientes para una amplia variedad de usos, como máquinas expendedoras, instrumentos de medición y equipos FA en el frente de la tienda.
● Una estructura de complemento simple permite una fácil conexión / desconexión según sea necesario.
● Utiliza las mismas herramientas para el cableado de montaje y conectores de crimpado. Esto reduce la cantidad de herramientas necesarias y facilita el mantenimiento.

Especificaciones comunes

Caracteristicas

Artículo Contenido
Tensión nominal 300 V CA o menos
Corriente nominal (A o menos) tipo de conector Tamaño de cable (mm 2 )
0.75 1.25 2.0
Serie 110 8 12 (10)* -
187 Series 10 15 (10) 20 (15)
250 series 10 15 (10) 20 (15)
Pin Terminal 12 15 20
Rango de temperatura de funcionamiento Cloruro de vinilo -40°C ~ +75°C
(Nylon) -40°C ~ +105°C

Voltaje permitido

Artículo Materiales Acabado
Conector Latón Estañado
Manga Tubo de cobre libre de oxígeno Estañado
Aislante Cloruro de vinilo UL94V-0
(Nylon) UL94V-2

Información básica

Tipo Conector modelo enchufable Serie 250 Diámetro exterior B(mm) 6.8
Longitud total C(mm) 21 Tamaño de cable aplicable(AWG) 18 ~ 16 Material de aislamiento Vinilo
Revestimiento aislante (color) Rojo Normas representativas UL / CSA Material UL94V-0
Clasificar modelo de terminal Modelo F Observación Consulte el catálogo para obtener detalles como la forma del terminal y el modelo del terminal.