(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de crimpado serie 110 - cuchilla, de desconexión rápida, aislado, receptáculo【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado serie 110 - cuchilla, de desconexión rápida, aislado, receptáculo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Terminal de modelo enchufable serie 110 fabricado por fabricantes japoneses confiables. Productos estándar CSA. 1 paquete contiene 100 piezas

  • UL
  • CSA
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Calafateo
  • Estañado


● Esta es una parte hembra para la parte de ajuste expuesta de un terminal de modelo de enchufe para la serie 110. Se puede acoplar con un terminal de pestaña de la serie 110.


· Disponible a partir de 1 paquete (100 piezas).
· Este producto no es resistente al agua. Evite usarlo en lugares expuestos al agua.
· Realice el engarzado con las herramientas dedicadas.
· El terminal macho no está disponible para la serie 110. Es para la conexión a un terminal de tabulación.

(i)Advertencia

Especificaciones

Terminal de conector de modelo de enchufe, serie 110 hembra (modelo expuesto de pieza de montaje): imagen relacionada

1 paquete de 100 piezas

Más información

Terminal de conector de modelo de enchufe, serie 110 hembra (modelo expuesto de pieza de montaje): imagen relacionada

Tabla de dimensiones externas y especificaciones

ModeloColor Material de aislamientoDimensiones externas (Unidad: mm)Rango de cable eléctrico aplicableGuía de dimensiones de la tira (mm)Herramienta compatible
ABØCØDEGrosor de la lengüeta lateral de contraparteAncho de pestaña lateral de contraparteAlambre trenzado (mm 2 )AWG
TMEDV-280509-FRojoCloruro de vinilo
UL94V-0
3.219.52.04.110.00.52.80.75 ~ 1.2518 ~ 167 ~ 8NH-32
TMEDV-280809-F0.8

Número de Parte
TMEDV-280509-F
TMEDV-280809-F
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSGrosor de la lengüeta lateral de contraparte
(mm)
Clasificar modelo de terminal

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100.5Modelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100.8Modelo M

Cargando…

  1. 1

Terminales de conexión de tipo enchufable

Características

● Los terminales de conexión de tipo enchufable se utilizan como piezas de conexión convenientes para una amplia variedad de usos, como máquinas expendedoras, instrumentos de medición y equipos FA en el frente de la tienda.
● Una estructura de complemento simple permite una fácil conexión / desconexión según sea necesario.
● Utiliza las mismas herramientas para el cableado de montaje y conectores de crimpado. Esto reduce la cantidad de herramientas necesarias y facilita el mantenimiento.

Especificaciones comunes

Caracteristicas

Artículo Contenido
Tensión nominal 300 V CA o menos
Corriente nominal (A o menos) tipo de conector Tamaño de cable (mm 2 )
0.75 1.25 2.0
Serie 110 8 12 (10)* -
187 Series 10 15 (10) 20 (15)
250 series 10 15 (10) 20 (15)
Pin Terminal 12 15 20
Rango de temperatura de funcionamiento Cloruro de vinilo -40°C ~ +75°C
(Nylon) -40°C ~ +105°C

Voltaje permitido

Artículo Materiales Acabado
Conector Latón Estañado
Manga Tubo de cobre libre de oxígeno Estañado
Aislante Cloruro de vinilo UL94V-0
(Nylon) UL94V-2

Información básica

Tipo Conector modelo enchufable Serie 110 Diámetro exterior B(mm) 3.2
Longitud total C(mm) 19.5 Tamaño de cable aplicable(AWG) 18 ~ 16 Material de aislamiento Vinilo
Revestimiento aislante (color) Rojo Normas representativas UL / CSA Material UL94V-0
Observación Consulte el catálogo para obtener detalles como la forma del terminal y el modelo del terminal.