(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Terminal de crimpado - empalme a tope, aislado, resistente al agua【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado - empalme a tope, aislado, resistente al agua

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Los productos a continuación, están disponibles a través de nuestro servicio de corte de cables con plazos de entrega cortos】
1. Cables para Control e Instrumentación
2. Cables flexibles para robots
3. Cables aislados (cables de un solo núcleo)

  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Calafateo
  • Niquelado

● Un anillo de modelo rizado, aislado y ampliamente utilizado que ha sido impermeabilizado. Se puede adherir después de que los cables se hayan engarzado mediante empalme por contracción térmica del aislante.


· Disponible a partir de 1 paquete (100 piezas).
· Se pueden usar casi todos los cables, pero el efecto de impermeabilización no está disponible con los materiales de recubrimiento de caucho de silicona, trenza de fibra de vidrio, Fluoropolímero * (FET, TFE, etc.) y goma fluor.
· Como es termocontraíble, no lo deje en lugares sujetos a la luz solar directa o cerca de equipos de calefacción.
* Fluoropolímero es una marca registrada de fluororesina fabricada por DuPont (EE. UU.).

(i)Advertencia

Especificaciones

Insulated Crimp Terminal, Waterproof Crimp Ring:Related Image

1 paquetePaquete de 100 piezas

ModeloColor
SB-2218Amarillo transparente
SB-1816Rojo transparente
SB-1614Azul transparente
SB-1210Amarillo transparente

Más información

Terminal de crimpado aislado, anillo de crimpado resistente al agua: imagen relacionada

Terminal de crimpado aislado, anillo de crimpado resistente al agua: imagen relacionada

Tabla de dimensiones externas y especificaciones

ModeloDimensiones externas (Unidad: mm)Material de aislamientoTensión nominal
AC
Temperatura de operación
Distancia
Rango de cable eléctrico aplicableGuía de dimensiones de la tira (mm)Herramienta compatible
ABCDAlambre trenzado (mm 2 )AWG
SB-22181.42.925.011.5Alta densidad
Polietileno
600V-40°C
~
+105°C
0.3, 0.522 ~ 206 ~ 7NH-82
SB-18161.74.337.015.00.75, 1.2518 ~ 167 ~ 8
SB-16142.35.12.014
SB-12103.46.242.05.51010 ~ 11

Número de Parte
SB-1210
SB-1614
SB-1816
SB-2218
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Revestimiento aislante (color) Clasificar modelo de terminal

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101510Amarillo transparenteModelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101514Azul transparenteModelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101518 ~ 16Rojo transparenteModelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1011.522 ~ 20Amarillo transparenteModelo F

Cargando…

  1. 1

Características

● Crimp terminals are wire connection components that are used in a wide range of applications such as electrical engineering as well as domestic electrical appliances, measuring devices, FA control devices etc.
● Available in 2 types: conventional type bare crimp terminals without insulation sheathing, and crimp terminals with insulation sleeves.
● We also offer products with JIS, UL and CSA certification, allowing for use with peace of mind.

Corriente permisible

Tamaño de cable utilizado Terminal
Numero nominal
Corriente admisible o menos (a 30°C)
Alambre individual Alambre trenzado AWG Con cable de caucho con aislamiento de vinilo Cable
Alambre individual Alambre trenzado
- 0.08 28 0.08 - - -
- 0.3 26, 24 0.3 - - -
0.8 0.3, 0.5 22, 20 0.5 - - -
1.0, 1.2 0.75, 0.9, 1.25 18, 16 1.25 16 A, 19 A 16 A, 17 A, 19 A 7 A (0,75 mm), 12 A
1.6 2 14 2 27 A 27 A 17 A
2.0 3.5 12 3.5 35 A 37 A 23 A
2.6 5.5 10 5.5 48 A 48 A 35 A
3.2 8 8 8 62 A 62 A -

Voltaje permitido

Bare Crimp Terminal: 600 VAC or less
Insulated Crimp Terminal: 300 VAC or less

Materiales

Conductor Component: Oxygen-free Copper (Tin-Plated)
Insulator Component: Refer to product pages

Tamaño de cable compatible

Refer to product pages.

Método de prensado

Crimping Method

Diagrama A

Diagram A
Nominal terminal
(Nota 3)
Tamaño de cable utilizado Dimensiones de la tira de la cubierta del cable (mm)
Alambre trenzado (mm 2 ) Alambre individual
(Diámetro mm)
Capacidad de conjugación de cables
(Nota 1)
L
(Nota 2)
L1 L2
0.08 0.08 - - B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
1.25 0.3, 0.5, 0.75,
0.9, 1.25
0.75 ~ 1.44 0.25 ~ 1.65 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
2 1.25, 2.0 1.14 ~ 1.82 1.04 ~ 2.63 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
5.5 3.5, 5.5 1.82 ~ 2.89 2.63 ~ 6.64 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
8 8 2.89 ~ 3.65 6.64 ~ 10.52 B + L1 + L2 1 ~ 2 0 ~ 2
(Note 1) When 2 or more wires are inserted into terminals for crimping, ensure that the combined total of the wires' cross-sectional area is within the wire conjugation capacity range and is also similar to the terminal nominal.
(Note 2) The calculation method of the L dimension is simply for finding the dimensions of the wire sheath stripping, and is not used to indicate the shape or dimensions after crimping.
(Note 3) For applicable wires at 0.3, use a conductor cross-sectional area close to the terminal nominal. Furthermore, fold back the core wire when crimping thin types such as AWG28.
Also, ensure that the wire stripping dimension complies with the terminal nominal 1.25.

Pauta de prensado

Selección de herramienta de prensado

Inspección visual después de prensar

Información básica

Tipo Terminal de crimpado de aislamiento A Manga Características Impermeable
Forma final de campana Pareo Material Polietileno de alta densidad Observación Consulte el catálogo para obtener detalles como la forma del terminal y el modelo del terminal.