(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Terminal de crimpado - empalme de extremo cerrado, aislado【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado - empalme de extremo cerrado, aislado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Los productos a continuación, están disponibles a través de nuestro servicio de corte de cables con plazos de entrega cortos】
1. Cables para Control e Instrumentación
2. Cables flexibles para robots
3. Cables aislados (cables de un solo núcleo)

  • UL
  • CSA
  • JIS

● Conectores de extremo cerrado de crimpado más comúnmente utilizados con aislamiento. Se puede agrupar y conectar cualquier cantidad de cables.
● Se han adquirido JIS (JQ0608005), UL (E74917) y CSA (LR66230).


· Use una herramienta dedicada para engarzar.
· Como no es resistente al agua, úselo solo en lugares donde no pueda entrar en contacto con el agua.
· Disponible a partir de 1 paquete (100 piezas).

(i)Advertencia

Especificaciones

Insulated Crimp Terminal, Closed End Connector:Related Image

1 paquetePaquete de 100 piezas

ModeloColor
CE-1Blanco lechoso
CE-2
CE-5
CE-8

Más información

Terminal de crimpado aislado, conector de extremo cerrado: imagen relacionada

Tabla de dimensiones externas y especificaciones

ModeloMaterial de aislamientoTensión nominalRango de temperatura de funcionamientoDimensiones externas (Unidad: mm)Peso
(g)
Herramienta compatible
ABCDEFGH
CE-1(Nylon)300V-40°C
~
+105°C
2.47.00.55.06.520.09.50.80.627GOU-A
CE-23.07.15.67.89.30.808GOU / 7GOU-A
CE-54.08.10.87.39.423.010.50.91.468GOU / 7GOU-A
CE-85.09.51.09.010.428.011.82.578GOU



Mesa de combinación de cables eléctricos
(Cómo usar la tabla)
En el caso de CE-1, por ejemplo, esto significa que para un solo cable estándar de 0.3 mm2, las posibles combinaciones de tamaño de cable y número de cables son de 1 a 3 para 0.3 mm2, o de 1 a 2 para 0.5 mm2 , o 1 para 0,75 mm2.
ModeloRango de conjugación de cablesTamaño del cable de referenciaTamaño del cable mm 2 (AWG) y posible número de paquete
(mm)2mm 2 (AWG)Contar0.3 (22)0.5 (20)0.75 (18)1.25 (16)2.0 (14)3.5 (12)5.5 (10) alambre trenzado
CE-10.5 ~ 1.250.3 (22)11 ~ 31 ~ 211
21 ~ 211
311
0.5 (20)11 ~ 3
21 ~ 2
0.75 (18)11 ~ 211
1.25 (16)111
CE-21.0 ~ 3.00.3 (22)13 ~ 72 ~ 41 ~ 21 ~ 21
21 ~ 31 ~ 211
31 ~ 31 ~ 211
0.5 (20)12 ~ 61 ~ 41 ~ 21 ~ 21
21 ~ 51 ~ 211
31 ~ 41 ~ 21
0.75 (18)11 ~ 51 ~ 31 ~ 211
21 ~ 41 ~ 211
31 ~ 21
1.25 (16)11 ~ 41 ~ 21 ~ 21
2.0 (14)11 ~ 211
CE-52.5 ~ 6.00.3 (22)17 ~ 95 ~ 93 ~ 62 ~ 3211
24 ~ 83 ~ 62 ~ 311
34 ~ 73 ~ 5211
0.5 (20)17 ~ 84 ~ 73 ~ 52 ~ 31 ~ 211
25 ~ 72 ~ 41 ~ 21 ~ 21
33 ~ 52 ~ 31 ~ 21 ~ 21
0.75 (18)16 ~ 84 ~ 72 ~ 42 ~ 31 ~ 21
24 ~ 61 ~ 51 ~ 21 ~ 21
31 ~ 51 ~ 31 ~ 211
1.25 (16)15 ~ 83 ~ 42 ~ 41 ~ 21 ~ 21
21 ~ 61 ~ 31 ~ 21
31 ~ 51 ~ 21 ~ 2
2.0 (14)12 ~ 71 ~ 41 ~ 41 ~ 21 ~ 21
3.5 (12)11 ~ 61 ~ 41 ~ 211
CE-84.0 ~ 9.00.5 (20)17 ~ 125 ~ 83 ~ 42 ~ 31 ~ 21
24 ~ 72 ~ 42 ~ 31 ~ 21
34 ~ 72 ~ 4211
43 ~ 61 ~ 31 ~ 211
52 ~ 51 ~ 31 ~ 211
62 ~ 41 ~ 2111
0.75 (18)17 ~ 115 ~ 83 ~ 42 ~ 31 ~ 21
25 ~ 102 ~ 421 ~ 21
34 ~ 92 ~ 31 ~ 211
42 ~ 81 ~ 21 ~ 211
51 ~ 61 ~ 211
1.25 (16)17 ~ 114 ~ 83 ~ 4211
25 ~ 102 ~ 61 ~ 21
31 ~ 71 ~ 41 ~ 21
41 ~ 61 ~ 31 ~ 21
2.0 (14)17 ~ 103 ~ 72 ~ 41 ~ 211
21 ~ 81 ~ 41 ~ 21
31 ~ 51 ~ 21 ~ 2
3.5 (12)11 ~ 81 ~ 51 ~ 2111
21 ~ 21 ~ 211
5.5 (10) alambre trenzado11 ~ 51 ~ 41 ~ 311

Número de Parte
CE-1
CE-2
CE-5
CE-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interior A
(Φ)
Diámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Rango de conjugación de cables
((mm) 2 )
Clasificar modelo de terminal

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.452022 ~ 160.5 ~ 1.25Modelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1035.62022 ~ 141.0 ~ 3.0Modelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1047.32322 ~ 122.5 ~ 6.0Modelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10592820 ~ 104.0 ~ 9.0Modelo F

Cargando…

  1. 1

Características

● Crimp terminals are wire connection components that are used in a wide range of applications such as electrical engineering as well as domestic electrical appliances, measuring devices, FA control devices etc.
● Available in 2 types: conventional type bare crimp terminals without insulation sheathing, and crimp terminals with insulation sleeves.
● We also offer products with JIS, UL and CSA certification, allowing for use with peace of mind.

Corriente permisible

Tamaño de cable utilizado Terminal
Numero nominal
Corriente admisible o menos (a 30°C)
Alambre individual Alambre trenzado AWG Con cable de caucho con aislamiento de vinilo Cable
Alambre individual Alambre trenzado
- 0.08 28 0.08 - - -
- 0.3 26, 24 0.3 - - -
0.8 0.3, 0.5 22, 20 0.5 - - -
1.0, 1.2 0.75, 0.9, 1.25 18, 16 1.25 16 A, 19 A 16 A, 17 A, 19 A 7 A (0,75 mm), 12 A
1.6 2 14 2 27 A 27 A 17 A
2.0 3.5 12 3.5 35 A 37 A 23 A
2.6 5.5 10 5.5 48 A 48 A 35 A
3.2 8 8 8 62 A 62 A -

Voltaje permitido

Bare Crimp Terminal: 600 VAC or less
Insulated Crimp Terminal: 300 VAC or less

Materiales

Conductor Component: Oxygen-free Copper (Tin-Plated)
Insulator Component: Refer to product pages

Tamaño de cable compatible

Refer to product pages.

Método de prensado

Crimping Method

Diagrama A

Diagram A
Nominal terminal
(Nota 3)
Tamaño de cable utilizado Dimensiones de la tira de la cubierta del cable (mm)
Alambre trenzado (mm 2 ) Alambre individual
(Diámetro mm)
Capacidad de conjugación de cables
(Nota 1)
L
(Nota 2)
L1 L2
0.08 0.08 - - B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
1.25 0.3, 0.5, 0.75,
0.9, 1.25
0.75 ~ 1.44 0.25 ~ 1.65 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
2 1.25, 2.0 1.14 ~ 1.82 1.04 ~ 2.63 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
5.5 3.5, 5.5 1.82 ~ 2.89 2.63 ~ 6.64 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
8 8 2.89 ~ 3.65 6.64 ~ 10.52 B + L1 + L2 1 ~ 2 0 ~ 2
(Note 1) When 2 or more wires are inserted into terminals for crimping, ensure that the combined total of the wires' cross-sectional area is within the wire conjugation capacity range and is also similar to the terminal nominal.
(Note 2) The calculation method of the L dimension is simply for finding the dimensions of the wire sheath stripping, and is not used to indicate the shape or dimensions after crimping.
(Note 3) For applicable wires at 0.3, use a conductor cross-sectional area close to the terminal nominal. Furthermore, fold back the core wire when crimping thin types such as AWG28.
Also, ensure that the wire stripping dimension complies with the terminal nominal 1.25.

Pauta de prensado

Selección de herramienta de prensado

Inspección visual después de prensar

Información básica

Tipo Terminal de crimpado de aislamiento A Modelo de extremo cerrado Material de aislamiento (Nylon)
Revestimiento aislante (color) Blanco lechoso Normas representativas UL / JIS / CSA Observación Consulte el catálogo para obtener detalles como la forma del terminal y el modelo del terminal.