(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Terminal de crimpado serie BVA - pin, aislado【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado serie BVA - pin, aislado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Es conveniente para conectar bloques de terminales, etc. utilizando una sola línea de cable trenzado. 1 paquete contiene 100 piezas

  • UL
  • CSA
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Calafateo
  • Estañado


● UL (E74917), CSA (LR66230) adquirió un terminal de barra de alta calidad.
● Se puede utilizar para insertar bloques de terminales del modelo, etc.

· Disponible a partir de 1 paquete (100 piezas).
· Este producto es fabricado por Daido Solderless Terminal MFG, y se almacena y vende con los números de modelo MISUMI.
· Las estimaciones para colores y tamaños que no están en el catálogo están disponibles utilizando los números de modelo del fabricante. Consulte el catálogo electrónico para más detalles.

(i)Advertencia

Especificaciones

Terminal de crimpado aislado, barra: imagen relacionada

Unidad de 1 paquete Paquete de 100 piezas

Número de modeloColor
BVA-1.25Rojo
BVA-2Azul
BVA-5.5Amarillo

Más información

Terminal de crimpado aislado, barra: imagen relacionada

Tabla de dimensiones externas y especificaciones

Número de modeloColorMaterial de aislamientoTensión nominal
(AC)
Temperatura de operación
Distancia
Dimensiones externas (Unidad: mm)Rango de cable eléctrico aplicablePeso
(g)
Herramienta compatible
ABCDEFGAlambre trenzado (mm 2 )Tamaño de AWG
BVA-1.25RojoVinilo duro
Cloruro
300V-40°C
~
+75°C
1.71.74.112.79.017.021.70.5 ~ 1.6520 ~ 160.648NH32
BVA-2Azul4.71.04 ~ 2.6316 ~ 140.722
BVA-5.5Amarillo2.02.06.414.713.521.028.22.63 ~ 6.6412 ~ 101.571NH13

Número de Parte
BVA-1.25
BVA-2
BVA-5.5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Revestimiento aislante (color) Clasificar modelo de terminal

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.721.720 ~ 16RojoModelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.721.716 ~ 14[Azul] AzulModelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10228.212 ~ 10AmarilloModelo F

Cargando…

  1. 1

Características

● Crimp terminals are wire connection components that are used in a wide range of applications such as electrical engineering as well as domestic electrical appliances, measuring devices, FA control devices etc.
● Available in 2 types: conventional type bare crimp terminals without insulation sheathing, and crimp terminals with insulation sleeves.
● We also offer products with JIS, UL and CSA certification, allowing for use with peace of mind.

Corriente permisible

Tamaño de cable utilizado Terminal
Numero nominal
Corriente admisible o menos (a 30°C)
Alambre individual Alambre trenzado AWG Con cable de caucho con aislamiento de vinilo Cable
Alambre individual Alambre trenzado
- 0.08 28 0.08 - - -
- 0.3 26, 24 0.3 - - -
0.8 0.3, 0.5 22, 20 0.5 - - -
1.0, 1.2 0.75, 0.9, 1.25 18, 16 1.25 16 A, 19 A 16 A, 17 A, 19 A 7 A (0,75 mm), 12 A
1.6 2 14 2 27 A 27 A 17 A
2.0 3.5 12 3.5 35 A 37 A 23 A
2.6 5.5 10 5.5 48 A 48 A 35 A
3.2 8 8 8 62 A 62 A -

Voltaje permitido

Bare Crimp Terminal: 600 VAC or less
Insulated Crimp Terminal: 300 VAC or less

Materiales

Conductor Component: Oxygen-free Copper (Tin-Plated)
Insulator Component: Refer to product pages

Tamaño de cable compatible

Refer to product pages.

Método de prensado

Crimping Method

Diagrama A

Diagram A
Nominal terminal
(Nota 3)
Tamaño de cable utilizado Dimensiones de la tira de la cubierta del cable (mm)
Alambre trenzado (mm 2 ) Alambre individual
(Diámetro mm)
Capacidad de conjugación de cables
(Nota 1)
L
(Nota 2)
L1 L2
0.08 0.08 - - B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
1.25 0.3, 0.5, 0.75,
0.9, 1.25
0.75 ~ 1.44 0.25 ~ 1.65 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
2 1.25, 2.0 1.14 ~ 1.82 1.04 ~ 2.63 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
5.5 3.5, 5.5 1.82 ~ 2.89 2.63 ~ 6.64 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
8 8 2.89 ~ 3.65 6.64 ~ 10.52 B + L1 + L2 1 ~ 2 0 ~ 2
(Note 1) When 2 or more wires are inserted into terminals for crimping, ensure that the combined total of the wires' cross-sectional area is within the wire conjugation capacity range and is also similar to the terminal nominal.
(Note 2) The calculation method of the L dimension is simply for finding the dimensions of the wire sheath stripping, and is not used to indicate the shape or dimensions after crimping.
(Note 3) For applicable wires at 0.3, use a conductor cross-sectional area close to the terminal nominal. Furthermore, fold back the core wire when crimping thin types such as AWG28.
Also, ensure that the wire stripping dimension complies with the terminal nominal 1.25.

Pauta de prensado

Selección de herramienta de prensado

Inspección visual después de prensar

Información básica

Tipo Terminal de crimpado de aislamiento A Bar Material de aislamiento Vinilo
Normas representativas UL / CSA Observación Consulte el catálogo para obtener detalles como la forma del terminal y el modelo del terminal.