(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de crimpado - casquillos, aislados【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado - casquillos, aislados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Los productos a continuación, están disponibles a través de nuestro servicio de corte de cables con plazos de entrega cortos】
1. Cables para Control e Instrumentación
2. Cables flexibles para robots
3. Cables aislados (cables de un solo núcleo)

  • Para señal
  • Calafateo
  • Estañado


● El terminal de la barra con un collar aislante de plástico está hecho de cobre electrolítico suave que ha sido estañado.
● La característica de este terminal de barra es que cuando hay un contacto cercano en el punto de conexión, se mejora la seguridad del aislamiento y el cable trenzado no se desenredará.
● Con un collar aislante de plástico / Cumple con DIN46 228 Artículo 4


· Este terminal está diseñado para agrupar cables trenzados en un solo cable y no está diseñado para engarzar cables eléctricos y terminales con fuerza.

(i)Advertencia

Especificaciones

Insulated Crimp Terminal, Exclusive Bar:Related Image

1 paquetePaquete de 100 piezas

Más información

Terminal de crimpado aislado, barra exclusiva: imagen relacionada

Tabla de dimensiones externas y especificaciones

ModeloÁrea de sección
(mm)2
AWGTamaño (mm)Collar aislanteMaterialEnchapadoManga aislanteTemperatura de resistencia al calor
(MAX)
Herramienta compatible
l1d1d2
AI0.25-8YE0.252412.500.802.00AmarilloE-CuEstañadoPolipropileno+105°CCRIMPFOX6
AI0.34-8TQ0.342212.500.802.00Azul verde
AI0.5-8WH0.52014.001.102.60Blanco
AI0.75-8GY0.751814.001.302.80Gris
AI1.0-8RD11814.001.503.00Rojo
AI1.5-8BK1.51614.001.803.50Negro

Número de Parte
AI0.5-8WH
AI0.25-8YE
AI0.34-8TQ
AI0.75-8GY
AI1.0-8RD
AI1.5-8BK
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Revestimiento aislante (color) Clasificar modelo de terminal

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101.11420[Blanco] BlancoModelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

100.812.524AmarilloModelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100.812.522[Otros] Azul verdeModelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.31418[Otros] GrisModelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.51418RojoModelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.81416[Otros] NegroModelo M

Cargando…

  1. 1

Características

● Crimp terminals are wire connection components that are used in a wide range of applications such as electrical engineering as well as domestic electrical appliances, measuring devices, FA control devices etc.
● Available in 2 types: conventional type bare crimp terminals without insulation sheathing, and crimp terminals with insulation sleeves.
● We also offer products with JIS, UL and CSA certification, allowing for use with peace of mind.

Corriente permisible

Tamaño de cable utilizado Terminal
Numero nominal
Corriente admisible o menos (a 30°C)
Alambre individual Alambre trenzado AWG Con cable de caucho con aislamiento de vinilo Cable
Alambre individual Alambre trenzado
- 0.08 28 0.08 - - -
- 0.3 26, 24 0.3 - - -
0.8 0.3, 0.5 22, 20 0.5 - - -
1.0, 1.2 0.75, 0.9, 1.25 18, 16 1.25 16 A, 19 A 16 A, 17 A, 19 A 7 A (0,75 mm), 12 A
1.6 2 14 2 27 A 27 A 17 A
2.0 3.5 12 3.5 35 A 37 A 23 A
2.6 5.5 10 5.5 48 A 48 A 35 A
3.2 8 8 8 62 A 62 A -

Voltaje permitido

Bare Crimp Terminal: 600 VAC or less
Insulated Crimp Terminal: 300 VAC or less

Materiales

Conductor Component: Oxygen-free Copper (Tin-Plated)
Insulator Component: Refer to product pages

Tamaño de cable compatible

Refer to product pages.

Método de prensado

Crimping Method

Diagrama A

Diagram A
Nominal terminal
(Nota 3)
Tamaño de cable utilizado Dimensiones de la tira de la cubierta del cable (mm)
Alambre trenzado (mm 2 ) Alambre individual
(Diámetro mm)
Capacidad de conjugación de cables
(Nota 1)
L
(Nota 2)
L1 L2
0.08 0.08 - - B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
1.25 0.3, 0.5, 0.75,
0.9, 1.25
0.75 ~ 1.44 0.25 ~ 1.65 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
2 1.25, 2.0 1.14 ~ 1.82 1.04 ~ 2.63 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
5.5 3.5, 5.5 1.82 ~ 2.89 2.63 ~ 6.64 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
8 8 2.89 ~ 3.65 6.64 ~ 10.52 B + L1 + L2 1 ~ 2 0 ~ 2
(Note 1) When 2 or more wires are inserted into terminals for crimping, ensure that the combined total of the wires' cross-sectional area is within the wire conjugation capacity range and is also similar to the terminal nominal.
(Note 2) The calculation method of the L dimension is simply for finding the dimensions of the wire sheath stripping, and is not used to indicate the shape or dimensions after crimping.
(Note 3) For applicable wires at 0.3, use a conductor cross-sectional area close to the terminal nominal. Furthermore, fold back the core wire when crimping thin types such as AWG28.
Also, ensure that the wire stripping dimension complies with the terminal nominal 1.25.

Pauta de prensado

Selección de herramienta de prensado

Inspección visual después de prensar

Información básica

Tipo Terminal de crimpado de aislamiento A Bar Material Polipropileno
Observación Consulte el catálogo para obtener detalles como la forma del terminal y el modelo del terminal.