(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Terminal de crimpado serie BVF - pala, aislado【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado serie BVF - pala, aislado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Los productos a continuación, están disponibles a través de nuestro servicio de corte de cables con plazos de entrega cortos】
1. Cables para Control e Instrumentación
2. Cables flexibles para robots
3. Cables aislados (cables de un solo núcleo)

  • UL
  • CSA
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Calafateo
  • Estañado


● Terminales de crimpado modelo Y más comúnmente utilizados con aislamiento.
● UL (E74917), CSA (LR66230) adquirió terminales de crimpado de alta calidad. (RVF 0.3-3 solo tiene certificación UL)

· Realice el prensado con las herramientas de prensado específicas.
· Este producto no es resistente al agua. Evite usarlo en lugares expuestos al agua.
· Disponible a partir de 1 paquete (100 piezas).
· Este producto es fabricado por Daido Solderless Terminal MFG, y se almacena y vende con los números de modelo MISUMI.
· Las estimaciones para colores y tamaños que no están en el catálogo están disponibles utilizando los números de modelo del fabricante. Consulte el catálogo electrónico para más detalles.

(i)Advertencia

Especificaciones

Terminal de crimpado aislado, forma Y: imagen relacionada

Unidad de 1 paquete Paquete de 100 piezas

Número de modeloColorRango de cable eléctrico aplicable
Alambre trenzado (mm 2 )Tamaño de AWG
BVF0.3-3YEAmarillo0.1 ~ 0.326 ~ 24
BVF1.25-3RERojo0.5 ~ 1.6520 ~ 16
BVF1.25-3GRVerde
BVF1.25-3.5RERojo
BVF1.25-3.5GRVerde
BVF1.25-4RERojo
BVF1.25-4GRVerde
BVF1.25-5RERojo
BVF1.25-5GRVerde
BVF2-3.5BUAzul1.04 ~ 2.6316 ~ 14
BVF2-3.5GRVerde
BVF2-4BUAzul
BVF2-4GRVerde
BVF2-5BUAzul
BVF2-5GRVerde
BVF5.5-4YEAmarillo2.63 ~ 6.6412 ~ 10
BVF5.5-4GRVerde
BVF5.5-5YEAmarillo
BVF5.5-5GRVerde
BVF5.5-6YEAmarillo
BVF5.5-6GRVerde

Más información

Terminal de crimpado aislado, forma Y: imagen relacionada

Tabla de dimensiones externas y especificaciones

Número de modeloMaterial de aislamientoTensión nominal
(AC)
Tensión soportada
(AC)
Rango de temperatura de funcionamientoDimensiones externas (Unidad: mm)Peso (g)Herramienta compatible
ABCDEFGEl grosor de una hoja
BVF0.3-3Vinilo duro
Cloruro
300V3000V-40°C ~ + 75°C3.25.23.25.99.012.517.50.650.372DS05N
BVF1.25-36.04.14.414.218.70.80.606NH32
BVF1.25-3.53.70.579
BVF1.25-44.37.06.516.220.70.699
BVF1.25-55.38.07.016.821.30.713
BVF2-3.53.76.54.76.015.820.30.789
BVF2-44.36.97.216.220.70.824
BVF2-55.38.58.517.221.70.951
BVF5.5-44.38.57.218.025.21.670
BVF5.5-55.39.06.48.513.519.026.21.01.718NH13
BVF5.5-66.412.510.523.530.72.188

Número de Parte
BVF0.3-3YE
BVF1.25-3GR
BVF1.25-3RE
BVF1.25-3.5GR
BVF1.25-3.5RE
BVF1.25-4GR
BVF1.25-4RE
BVF1.25-5GR
BVF1.25-5RE
BVF2-3.5BU
BVF2-3.5GR
BVF2-4BU
BVF2-4GR
BVF2-5BU
BVF2-5GR
BVF5.5-4GR
BVF5.5-4YE
BVF5.5-5GR
BVF5.5-5YE
BVF5.5-6GR
BVF5.5-6YE
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interior A
(Φ)
Diámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Revestimiento aislante (color) Normas representativas Clasificar modelo de terminal

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.25.217.526 ~ 24AmarilloULModelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.2618.720 ~ 16VerdeUL / CSAModelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.2618.720 ~ 16RojoUL / CSAModelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.7618.720 ~ 16VerdeUL / CSAModelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.7618.720 ~ 16RojoUL / CSAModelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.3720.720 ~ 16VerdeUL / CSAModelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.3720.720 ~ 16RojoUL / CSAModelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.3821.320 ~ 16VerdeUL / CSAModelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.3821.320 ~ 16RojoUL / CSAModelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103.76.520.316 ~ 14[Azul] AzulUL / CSAModelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.76.520.316 ~ 14VerdeUL / CSAModelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.36.920.716 ~ 14[Azul] AzulUL / CSAModelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.36.920.716 ~ 14VerdeUL / CSAModelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.38.521.716 ~ 14[Azul] AzulUL / CSAModelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.38.521.716 ~ 14VerdeUL / CSAModelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.38.525.212 ~ 10VerdeUL / CSAModelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.38.525.212 ~ 10AmarilloUL / CSAModelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.3926.212 ~ 10VerdeUL / CSAModelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.3926.212 ~ 10AmarilloUL / CSAModelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106.412.530.712 ~ 10VerdeUL / CSAModelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106.412.530.712 ~ 10AmarilloUL / CSAModelo F

Cargando…

  1. 1

Características

● Crimp terminals are wire connection components that are used in a wide range of applications such as electrical engineering as well as domestic electrical appliances, measuring devices, FA control devices etc.
● Available in 2 types: conventional type bare crimp terminals without insulation sheathing, and crimp terminals with insulation sleeves.
● We also offer products with JIS, UL and CSA certification, allowing for use with peace of mind.

Corriente permisible

Tamaño de cable utilizado Terminal
Numero nominal
Corriente admisible o menos (a 30°C)
Alambre individual Alambre trenzado AWG Con cable de caucho con aislamiento de vinilo Cable
Alambre individual Alambre trenzado
- 0.08 28 0.08 - - -
- 0.3 26, 24 0.3 - - -
0.8 0.3, 0.5 22, 20 0.5 - - -
1.0, 1.2 0.75, 0.9, 1.25 18, 16 1.25 16 A, 19 A 16 A, 17 A, 19 A 7 A (0,75 mm), 12 A
1.6 2 14 2 27 A 27 A 17 A
2.0 3.5 12 3.5 35 A 37 A 23 A
2.6 5.5 10 5.5 48 A 48 A 35 A
3.2 8 8 8 62 A 62 A -

Voltaje permitido

Bare Crimp Terminal: 600 VAC or less
Insulated Crimp Terminal: 300 VAC or less

Materiales

Conductor Component: Oxygen-free Copper (Tin-Plated)
Insulator Component: Refer to product pages

Tamaño de cable compatible

Refer to product pages.

Método de prensado

Crimping Method

Diagrama A

Diagram A
Nominal terminal
(Nota 3)
Tamaño de cable utilizado Dimensiones de la tira de la cubierta del cable (mm)
Alambre trenzado (mm 2 ) Alambre individual
(Diámetro mm)
Capacidad de conjugación de cables
(Nota 1)
L
(Nota 2)
L1 L2
0.08 0.08 - - B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
1.25 0.3, 0.5, 0.75,
0.9, 1.25
0.75 ~ 1.44 0.25 ~ 1.65 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
2 1.25, 2.0 1.14 ~ 1.82 1.04 ~ 2.63 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
5.5 3.5, 5.5 1.82 ~ 2.89 2.63 ~ 6.64 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
8 8 2.89 ~ 3.65 6.64 ~ 10.52 B + L1 + L2 1 ~ 2 0 ~ 2
(Note 1) When 2 or more wires are inserted into terminals for crimping, ensure that the combined total of the wires' cross-sectional area is within the wire conjugation capacity range and is also similar to the terminal nominal.
(Note 2) The calculation method of the L dimension is simply for finding the dimensions of the wire sheath stripping, and is not used to indicate the shape or dimensions after crimping.
(Note 3) For applicable wires at 0.3, use a conductor cross-sectional area close to the terminal nominal. Furthermore, fold back the core wire when crimping thin types such as AWG28.
Also, ensure that the wire stripping dimension complies with the terminal nominal 1.25.

Pauta de prensado

Selección de herramienta de prensado

Inspección visual después de prensar

Información básica

Tipo Terminal de crimpado de aislamiento A Modelo Y Material de aislamiento Vinilo
Material PVC Observación Consulte el catálogo para obtener detalles como la forma del terminal y el modelo del terminal.