(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de crimpar - anillo, aislado【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpar - anillo, aislado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Terminal de crimpado redondo con aislamiento fabricado por fabricantes japoneses que cumplen con varios estándares. 1 paquete contiene 100 piezas

  • UL
  • CSA
  • JIS
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Calafateo
  • Estañado

● Terminales de crimpado de modelo redondo más comúnmente utilizados con aislamiento.
● Terminales de crimpado de alta calidad certificados JIS (JQ0608003), UL (E74917) y CSA (LR66230). (RBV 0.3-3 solo tiene certificación UL)


· Realice el prensado con las herramientas de prensado específicas.
· Este producto no es resistente al agua. Evite usarlo en lugares expuestos al agua.
· Disponible a partir de 1 paquete (100 piezas).
∙ Grado de retardo de llama 94 V-0
· Este producto es fabricado por Daido Solderless Terminal MFG, y se almacena y vende con los números de modelo MISUMI.
· Las estimaciones para colores y tamaños que no están en el catálogo están disponibles utilizando los números de modelo del fabricante. Consulte el catálogo electrónico para más detalles.

(i)Advertencia

Especificaciones

Terminal de crimpado aislado, modelo redondo: imagen relacionada

Unidad de 1 paquete Paquete de 100 piezas

Número de modeloColorRango de cable eléctrico aplicable
Alambre trenzado (mm 2 )Tamaño de AWG
RBV0.3-3YEAmarillo0.1 ~ 0.326 ~ 24
RBA1.25-3RERojo0.5 ~ 1.6520 ~ 16
RBA1.25-3GRVerde
RBA1.25-3.5RERojo
RBA1.25-3.5GRVerde
RBA1.25-4RERojo
RBA1.25-4GRVerde
RBA1.25-5RERojo
RBA1.25-5GRVerde
RBA2-3.5BUAzul1.04 ~ 2.6316 ~ 14
RBA2-3.5GRVerde
RBA2-4BUAzul
RBA2-4GRVerde
RBA2-5BUAzul
RBA2-5GRVerde
RBA2-6BUAzul
RBA2-6GRVerde
RBA5.5-4YEAmarillo2.63 ~ 6.6412 ~ 10
RBA5.5-4GRVerde
RBA5.5-5YEAmarillo
RBA5.5-5GRVerde
RBA5.5-6YEAmarillo
RBA5.5-6GRVerde

Más información

Terminal de crimpado aislado, modelo redondo: imagen relacionada

Tabla de dimensiones externas y especificaciones

Número de modeloMaterial de aislamientoTensión nominal
(AC)
Tensión soportada
(AC)
Temperatura de operación
Distancia
Dimensiones externas (Unidad: mm)Peso
(g)
Herramienta compatible
ABCDEFGEl grosor de una hoja
RBV0.3-3PVC rígido
Vinilo
300V3000V-40°C ~ + 75°C3.25.23.25.99.012.517.50.650.352DS05N
RBA1.25-35.54.14.812.016.50.80.574NH32
RBA1.25-3.53.76.66.614.418.90.657
RBA1.25-44.38.07.515.520.00.745
RBA1.25-55.30.685
RBA2-3.53.76.64.75.213.017.50.723
RBA2-44.38.57.816.521.00.923
RBA2-55.39.517.021.50.949
RBA2-66.412.011.021.526.01.269
RBA5.5-44.39.56.48.513.519.526.71.01.766NH13
RBA5.5-55.39.51.696
RBA5.5-66.412.010.222.52.060

Número de Parte
RBA1.25-3GR
RBA1.25-3RE
RBA1.25-3.5GR
RBA1.25-3.5RE
RBA1.25-4GR
RBA1.25-4RE
RBA1.25-5GR
RBA1.25-5RE
RBA2-3.5BU
RBA2-3.5GR
RBA2-4BU
RBA2-4GR
RBA2-5BU
RBA2-5GR
RBA2-6BU
RBA2-6GR
RBA5.5-4GR
RBA5.5-4YE
RBA5.5-5GR
RBA5.5-5YE
RBA5.5-6GR
RBA5.5-6YE
RBV0.3-3YE
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interior A
(Φ)
Diámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Revestimiento aislante (color) Normas representativas Clasificar modelo de terminal

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.25.516.520 ~ 16VerdeUL / JIS / CSAModelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.25.516.520 ~ 16RojoUL / JIS / CSAModelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.76.618.920 ~ 16VerdeUL / JIS / CSAModelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.76.618.920 ~ 16RojoUL / JIS / CSAModelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.382020 ~ 16VerdeUL / JIS / CSAModelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.382020 ~ 16RojoUL / JIS / CSAModelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.382020 ~ 16VerdeUL / JIS / CSAModelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.382020 ~ 16RojoUL / JIS / CSAModelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.76.617.516 ~ 14[Azul] AzulUL / JIS / CSAModelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.76.617.516 ~ 14VerdeUL / JIS / CSAModelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.38.52116 ~ 14[Azul] AzulUL / JIS / CSAModelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.38.52116 ~ 14VerdeUL / JIS / CSAModelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.39.521.516 ~ 14[Azul] AzulUL / JIS / CSAModelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.39.521.516 ~ 14VerdeUL / JIS / CSAModelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106.4122616 ~ 14[Azul] AzulUL / JIS / CSAModelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106.4122616 ~ 14VerdeUL / JIS / CSAModelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.39.526.712 ~ 10VerdeUL / JIS / CSAModelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.39.526.712 ~ 10AmarilloUL / JIS / CSAModelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.39.526.712 ~ 10VerdeUL / JIS / CSAModelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.39.526.712 ~ 10AmarilloUL / JIS / CSAModelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106.41226.712 ~ 10VerdeUL / JIS / CSAModelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106.41226.712 ~ 10AmarilloUL / JIS / CSAModelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.25.217.526 ~ 24AmarilloULModelo M

Cargando…

  1. 1

Características

● Crimp terminals are wire connection components that are used in a wide range of applications such as electrical engineering as well as domestic electrical appliances, measuring devices, FA control devices etc.
● Available in 2 types: conventional type bare crimp terminals without insulation sheathing, and crimp terminals with insulation sleeves.
● We also offer products with JIS, UL and CSA certification, allowing for use with peace of mind.

Corriente permisible

Tamaño de cable utilizado Terminal
Numero nominal
Corriente admisible o menos (a 30°C)
Alambre individual Alambre trenzado AWG Con cable de caucho con aislamiento de vinilo Cable
Alambre individual Alambre trenzado
- 0.08 28 0.08 - - -
- 0.3 26, 24 0.3 - - -
0.8 0.3, 0.5 22, 20 0.5 - - -
1.0, 1.2 0.75, 0.9, 1.25 18, 16 1.25 16 A, 19 A 16 A, 17 A, 19 A 7 A (0,75 mm), 12 A
1.6 2 14 2 27 A 27 A 17 A
2.0 3.5 12 3.5 35 A 37 A 23 A
2.6 5.5 10 5.5 48 A 48 A 35 A
3.2 8 8 8 62 A 62 A -

Voltaje permitido

Bare Crimp Terminal: 600 VAC or less
Insulated Crimp Terminal: 300 VAC or less

Materiales

Conductor Component: Oxygen-free Copper (Tin-Plated)
Insulator Component: Refer to product pages

Tamaño de cable compatible

Refer to product pages.

Método de prensado

Crimping Method

Diagrama A

Diagram A
Nominal terminal
(Nota 3)
Tamaño de cable utilizado Dimensiones de la tira de la cubierta del cable (mm)
Alambre trenzado (mm 2 ) Alambre individual
(Diámetro mm)
Capacidad de conjugación de cables
(Nota 1)
L
(Nota 2)
L1 L2
0.08 0.08 - - B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
1.25 0.3, 0.5, 0.75,
0.9, 1.25
0.75 ~ 1.44 0.25 ~ 1.65 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
2 1.25, 2.0 1.14 ~ 1.82 1.04 ~ 2.63 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
5.5 3.5, 5.5 1.82 ~ 2.89 2.63 ~ 6.64 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
8 8 2.89 ~ 3.65 6.64 ~ 10.52 B + L1 + L2 1 ~ 2 0 ~ 2
(Note 1) When 2 or more wires are inserted into terminals for crimping, ensure that the combined total of the wires' cross-sectional area is within the wire conjugation capacity range and is also similar to the terminal nominal.
(Note 2) The calculation method of the L dimension is simply for finding the dimensions of the wire sheath stripping, and is not used to indicate the shape or dimensions after crimping.
(Note 3) For applicable wires at 0.3, use a conductor cross-sectional area close to the terminal nominal. Furthermore, fold back the core wire when crimping thin types such as AWG28.
Also, ensure that the wire stripping dimension complies with the terminal nominal 1.25.

Pauta de prensado

Selección de herramienta de prensado

Inspección visual después de prensar

Información básica

Tipo Terminal de crimpado de aislamiento A Modelo redondo Material de aislamiento Vinilo
Material PVC Observación Consulte el catálogo para obtener detalles como la forma del terminal y el modelo del terminal.