(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de crimpado de la serie CB - orejeta, desnuda【50-100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado de la serie CB - orejeta, desnuda

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Terminal de interruptor hecho por fabricantes japoneses altamente confiables. Productos compatibles con UL

  • UL
  • CSA
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Conexión en tableros
  • Sensor
  • Calafateo
  • Estañado


● Este es un terminal de engarce para el interruptor creado según la forma del interruptor.
● Estos productos han adquirido tanto UL (E74917) como CSA (LR66230), lo que permite un uso seguro.
● Un producto compatible con los estándares (JEM-1399) de la Asociación de Fabricantes Eléctricos de Japón.


· Se vende en unidades de caja individual. Consulte la lista de precios para conocer el número que figura en una casilla.

(i)Advertencia

Especificaciones

Terminal de crimpado pelado para interruptor: imagen relacionada

Solo caja de ventas

ModeloNumero en caja
CB22-5100 piezas
CB22-6
CB38-5
CB38-6N
CB38-6
CB60-650 piezas
CB60-8
CB60-10
CB80-825 piezas
CB80-10
CB100-8
CB100-10
CB100-12
CB150-815 piezas
CB150-S10
CB150-10
CB150-12

Más información

Terminal de crimpado pelado para interruptor: imagen relacionada

Tabla de dimensiones externas y cables aplicables

ModeloEspecificaciónDimensiones de parteRango de cable eléctrico aplicablePeso
(g)
Herramienta compatible
ULCSAJEMsobredosis2BLFSEØDsobredosis1TSolo alambre mmAlambre trenzado mm2AWG
CB22-5 5.312.432.314.76.211.411.57.71.84.62
~
5.81
16.78
~
26.66
49.46EP-150A
CB22-6 6.49.20
CB38-5 5.313.436.717.06.713.013.39.41.85.81
~
7.34
26.66
~
42.42
212.15
CB38-6N  6.412.535.55.511.54
CB38-6 13.436.76.711.80
CB60-6 6.416.049.023.08.018.015.511.42.07.34
~
8.26
42.42
~
60.57
1/021.88
CB60-88.421.44
CB60-10 10.520.80
CB80-8 8.422.051.021.011.019.019.514.52.39.27
~
10.41
76.28
~
96.3
3/034.72
CB80-10 10.533.80
CB100-88.453.023.022.316.42.610.41
~
11.68
96.3
~
117.2
4/043.95
CB100-1010.542.95
CB100-12  13.042.04
CB150-88.461.027.026.519.53.211.68
~
13.8
117.2
~
152.05
250
|
300
MCM
76.71
CB150-S10 10.575.75
CB150-1025.061.522.012.578.40
CB150-12 13.077.66
1. Los estándares que se muestran con un símbolo ○ indican productos registrados por UL y CSA.
2. Los estándares que se muestran con el símbolo ◎ indican productos que cumplen con los estándares (JEM-1399) de la Asociación de Fabricantes Eléctricos de Japón.
3. Los terminales mencionados anteriormente están dedicados a interruptores. No lo use con nada que no sean rompedores.
4. Vendido en unidades de caja individual. Consulte la lista de precios para conocer el número que figura en una casilla.

Número de Parte
CB22-5
CB38-6
CB60-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interior A
(Φ)
Diámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Cantidad de productos en caja
(piezas)
Otras normas (JEM) Clasificar modelo de terminal

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-5.312.432.34100xModelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106.413.436.72100xModelo F

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108.416491/050Modelo F

Cargando…

  1. 1

Características

● Crimp terminals are wire connection components that are used in a wide range of applications such as electrical engineering as well as domestic electrical appliances, measuring devices, FA control devices etc.
● Available in 2 types: conventional type bare crimp terminals without insulation sheathing, and crimp terminals with insulation sleeves.
● We also offer products with JIS, UL and CSA certification, allowing for use with peace of mind.

Corriente permisible

Tamaño de cable utilizado Terminal
Numero nominal
Corriente admisible o menos (a 30°C)
Alambre individual Alambre trenzado AWG Con cable de caucho con aislamiento de vinilo Cable
Alambre individual Alambre trenzado
- 0.08 28 0.08 - - -
- 0.3 26, 24 0.3 - - -
0.8 0.3, 0.5 22, 20 0.5 - - -
1.0, 1.2 0.75, 0.9, 1.25 18, 16 1.25 16 A, 19 A 16 A, 17 A, 19 A 7 A (0,75 mm), 12 A
1.6 2 14 2 27 A 27 A 17 A
2.0 3.5 12 3.5 35 A 37 A 23 A
2.6 5.5 10 5.5 48 A 48 A 35 A
3.2 8 8 8 62 A 62 A -

Voltaje permitido

Bare Crimp Terminal: 600 VAC or less
Insulated Crimp Terminal: 300 VAC or less

Materiales

Conductor Component: Oxygen-free Copper (Tin-Plated)
Insulator Component: Refer to product pages

Tamaño de cable compatible

Refer to product pages.

Método de prensado

Crimping Method

Diagrama A

Diagram A
Nominal terminal
(Nota 3)
Tamaño de cable utilizado Dimensiones de la tira de la cubierta del cable (mm)
Alambre trenzado (mm 2 ) Alambre individual
(Diámetro mm)
Capacidad de conjugación de cables
(Nota 1)
L
(Nota 2)
L1 L2
0.08 0.08 - - B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
1.25 0.3, 0.5, 0.75,
0.9, 1.25
0.75 ~ 1.44 0.25 ~ 1.65 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
2 1.25, 2.0 1.14 ~ 1.82 1.04 ~ 2.63 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
5.5 3.5, 5.5 1.82 ~ 2.89 2.63 ~ 6.64 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
8 8 2.89 ~ 3.65 6.64 ~ 10.52 B + L1 + L2 1 ~ 2 0 ~ 2
(Note 1) When 2 or more wires are inserted into terminals for crimping, ensure that the combined total of the wires' cross-sectional area is within the wire conjugation capacity range and is also similar to the terminal nominal.
(Note 2) The calculation method of the L dimension is simply for finding the dimensions of the wire sheath stripping, and is not used to indicate the shape or dimensions after crimping.
(Note 3) For applicable wires at 0.3, use a conductor cross-sectional area close to the terminal nominal. Furthermore, fold back the core wire when crimping thin types such as AWG28.
Also, ensure that the wire stripping dimension complies with the terminal nominal 1.25.

Pauta de prensado

Selección de herramienta de prensado

Inspección visual después de prensar

Información básica

Tipo Terminal de crimpado pelado Normas representativas UL / CSA Forma final de campana Para el interruptor
Observación Consulte el catálogo para obtener detalles como la forma del terminal y el modelo del terminal.