(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Terminal de crimpado - anillo, desnudo【15-1,000 piezas por paquete】

Terminal de crimpado - anillo, desnudo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Los productos a continuación, están disponibles a través de nuestro servicio de corte de cables con plazos de entrega cortos】
1. Cables para Control e Instrumentación
2. Cables flexibles para robots
3. Cables aislados (cables de un solo núcleo)

  • UL
  • CSA
  • JIS
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Calafateo
  • Estañado

● Nuestros innovadores e innovadores 0.08-3 y 0.08-M3.5 pueden ahorrar el 45% del costo de cableado (nuestro valor de medición) al eliminar la necesidad de doblar cables.
● Terminales de crimpado de modelo redondo más utilizados sin aislamiento.
● Terminales de crimpado de alta calidad certificados JIS (JQ0608003), UL (E74917) y CSA (LR66230). 0.3-3 tiene certificación UL solamente.
● 80-10, 80-12, 80-14 y 80-16 solo tienen certificación CSA y UL.
● El rango de temperatura de funcionamiento es de -40 a + 90°C.

·Realice el engarzado con las herramientas de engarzado dedicadas.
·Disponible a partir de 1 paquete (100 piezas) o por caja.
· El modelo resistente al calor (producto niquelado) no está disponible.

(i)Advertencia

Especificaciones

Modelo redondo de terminales de crimpado pelado: imagen relacionada

Disponible como productos de caja
Unidad de 1 paquete Paquete de 100 piezas

Número de modeloProducto del paquete
Cantidad
Producto en caja
Cantidad
0.08-3100 piezas1000 piezas
0.08-M3.5
0.3-3
1.25-3
1.25-M3.5
1.25-3.5
1.25-4
1.25-5
2-3.5
2-4
2-5
2-6500 pedazos
2-8
5.5-4
5.5-5
5.5-6
5.5-8400 pedazos
5.5-10
8-5
8-6
8-8300 pedazos
8-10
14-5200 pedazos
14-6
14-8
14-10
14-12-BOXProducto del paquete
No disponible
100 piezas
22-6-BOX
22-8-BOX
22-10-BOX
22-12-BOX
38-8-BOX50 piezas
38-10-BOX
38-12-BOX
60-8-BOX
60-10-BOX
60-12-BOX
60-14-BOX40 piezas
80-10-BOX25 piezas
80-12-BOX
80-14-BOX
80-16-BOX
100-10-BOX
100-12-BOX
100-14-BOX20 piezas
100-16-BOX
100-20-BOX
150-10-BOX15 piezas
150-12-BOX
150-14-BOX
150-16-BOX
150-20-BOX

Más información

Modelo redondo de terminales de crimpado pelado: imagen relacionada

Tabla de dimensiones externas y cables aplicables
Unidad de 1 paquete Paquete de 100 piezas

Nominal JISNúmero de modeloDimensiones externas (Unidad: mm)Tamaño de cableado eléctrico compatiblePeso
(g)
Herramienta manual compatible
ABCDEFGHAlambre simple (mm)Alambre trenzado (mm 2 )AWG
Producto no JIS0.08-33.25.212.55.942.30.450.8-0.08280.313DS031
Producto no JIS0.08-M3.53.75.513.86.60.344
Producto no JIS0.3-33.25.212.55.94.02.30.80.650.32 ~ 0.60.1 ~ 0.326 ~ 240.262
R1.25-31.25-35.512.04.84.53.41.70.800.57 ~ 1.440.25 ~ 1.6522 ~ 160.444DS031
NH1
Producto no JIS1.25-M3.53.713.86.6  0.484
R1.25-3.51.25-3.56.614.40.527
R1.25-41.25-44.38.015.57.50.615
R1.25-51.25-55.30.555
R2-3.52-3.53.76.6135.24.54.22.30.801.14 ~ 1.821.04 ~ 2.6316 ~ 140.579NH1
214A
R2-42-44.38.516.57.80.779
R2-52-55.39.5170.805
R2-62-66.412.021.511.01.125
R2-82-88.40.935
R5.5-45.5-44.39.519.58.56.35.63.41.001.82 ~ 2.892.63 ~ 6.6412 ~ 101.483
R5.5-55.5-55.31.413
R5.5-65.5-66.412.022.510.21.777
R5.5-85.5-88.415.027.314.02.240
R5.5-105.5-1010.51.965
R8-58-55.312.023.59.28.37.14.51.202.89 ~ 3.656.64 ~ 10.5282.922
R8-68-66.42.816
R8-88-88.415.029.514.03.508
R8-108-1010.53.175
R14-514-55.31229.513.51095.81.53.65 ~ 4.6210.52 ~ 16.7865.641214A
EP-150A
R14-614-66.45.481
R14-814-88.41632.5156.015
R14-1014-1010.55.574
R14-1214-12132240.619.61.68.304
R22-622-66.416.533.413.811.411.57.71.84.62 ~ 5.8116.78 ~ 26.6649.770EP-150A
R22-822-88.49.400
R22-1022-1010.517.53716.99.884
R22-1222-1213224219.611.40
R38-838-88.42242181313.39.41.85.81 ~ 7.3426.66 ~ 42.42215.11
R38-1038-1010.514.57
R38-1238-121313.82
R60-860-88.42248191815.511.427.34 ~ 8.2642.42 ~ 60.571/022.98
R60-1060-1010.522.45
R60-1260-121321.59
R60-1460-141532572327.56
Producto no JIS80-1010.5275320.51919.514.52.39.27 ~ 10.4176.28 ~ 96.33/035.68
Producto no JIS80-121334.79
Producto no JIS80-141532673243.53
Producto no JIS80-161742.35
R100-10100-1010.528.55420.81922.316.42.610.41 ~ 11.6896.3 ~ 117.24/046.33
R100-12100-121344.96
R100-14100-141532683354.85
R100-16100-161753.74
R100-20100-202150.73
R150-10150-1010.53666212726.519.53.211.68 ~ 13.8117.2 ~ 152.05250-300
MCM
88.40
R150-12150-121387.20
R150-14150-14158237101.00
R150-16150-161799.60
R150-20150-202195.80

Número de Parte
0.08-3
0.08-3-BOX
0.08-M3.5
0.08-M3.5-BOX
0.3-3
0.3-3-BOX
1.25-3
1.25-3-BOX
1.25-3.5
1.25-3.5-BOX
1.25-4
1.25-4-BOX
1.25-5
1.25-5-BOX
1.25-M3.5
1.25-M3.5-BOX
2-3.5
2-3.5-BOX
2-4-BOX
2-5-BOX
2-6-BOX
2-8-BOX
5.5-4-BOX
5.5-5
5.5-5-BOX
5.5-6
5.5-6-BOX
5.5-8
5.5-8-BOX
5.5-10
5.5-10-BOX
8-5
8-5-BOX
8-6
8-6-BOX
8-8
8-8-BOX
8-10
8-10-BOX
14-5
14-5-BOX
14-6
14-6-BOX
14-8
14-8-BOX
14-10
14-10-BOX
14-12-BOX
22-6-BOX
22-8-BOX
22-10-BOX
22-12-BOX
38-8-BOX
38-10-BOX
38-12-BOX
60-8-BOX
60-10-BOX
60-12-BOX
60-14-BOX
80-10-BOX
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interior A
(Φ)
Diámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Cantidad de piezas por paquete Cantidad de productos en caja
(piezas)
Clasificar modelo de terminal

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.25.212.528100-Modelo M

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

18 Días o más

103.25.212.528-1000Modelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.75.513.828100-Modelo F

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

103.75.513.828-1000Modelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.25.212.526 ~ 24100-Modelo M

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.25.212.526 ~ 24-1000Modelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103.25.51222 ~ 16100-Modelo F

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.25.51222 ~ 16-1000Modelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.76.614.422 ~ 16100-Modelo M

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.76.614.422 ~ 16-1000Modelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104.3815.522 ~ 16100-Modelo F

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.3815.522 ~ 16-1000Modelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.3815.522 ~ 16100-Modelo M

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.3815.522 ~ 16-1000Modelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.76.614.422 ~ 16100-Modelo F

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.75.513.822 ~ 16-1000Modelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.76.61316 ~ 14100-Modelo F

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.76.61316 ~ 14-1000Modelo M

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.38.516.516 ~ 14-1000Modelo F

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.39.51716 ~ 14-1000Modelo M

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106.41221.516 ~ 14-500Modelo F

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108.41221.516 ~ 14-500Modelo M

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.39.519.512 ~ 10-500Modelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.39.519.512 ~ 10100-Modelo F

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.39.519.512 ~ 10-500Modelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106.41222.512 ~ 10100-Modelo M

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106.41222.512 ~ 10-500Modelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108.41527.312 ~ 10100-Modelo F

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108.41527.312 ~ 10-400Modelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010.51527.312 ~ 10100-Modelo M

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

1010.51527.312 ~ 10-400Modelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.31223.58100-Modelo F

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

105.31223.58-400Modelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106.41223.58100-Modelo M

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106.41223.58-400Modelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108.41529.58100-Modelo F

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

108.41529.58-300Modelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010.51529.58100-Modelo M

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

1010.51529.58-300Modelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.31229.56100-Modelo F

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.31229.56-200Modelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106.41229.56100-Modelo M

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106.41229.56-200Modelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108.41632.56100-Modelo F

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108.41632.56-200Modelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010.51632.56100-Modelo M

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

1010.51632.56-200Modelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10132240.66-100Modelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106.416.533.44-100Modelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108.416.533.44-100Modelo M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010.517.5374-100Modelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101322424-100Modelo M

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108.422422-50Modelo F

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010.522422-50Modelo M

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101322422-50Modelo F

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108.422481/0-50Modelo M

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010.522481/0-50Modelo F

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101322481/0-50Modelo F

40 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

101532571/0-40Modelo M

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010.527533/0-25Modelo M

Cargando…

Características

● Crimp terminals are wire connection components that are used in a wide range of applications such as electrical engineering as well as domestic electrical appliances, measuring devices, FA control devices etc.
● Available in 2 types: conventional type bare crimp terminals without insulation sheathing, and crimp terminals with insulation sleeves.
● We also offer products with JIS, UL and CSA certification, allowing for use with peace of mind.

Corriente permisible

Tamaño de cable utilizado Terminal
Numero nominal
Corriente admisible o menos (a 30°C)
Alambre individual Alambre trenzado AWG Con cable de caucho con aislamiento de vinilo Cable
Alambre individual Alambre trenzado
- 0.08 28 0.08 - - -
- 0.3 26, 24 0.3 - - -
0.8 0.3, 0.5 22, 20 0.5 - - -
1.0, 1.2 0.75, 0.9, 1.25 18, 16 1.25 16 A, 19 A 16 A, 17 A, 19 A 7 A (0,75 mm), 12 A
1.6 2 14 2 27 A 27 A 17 A
2.0 3.5 12 3.5 35 A 37 A 23 A
2.6 5.5 10 5.5 48 A 48 A 35 A
3.2 8 8 8 62 A 62 A -

Voltaje permitido

Bare Crimp Terminal: 600 VAC or less
Insulated Crimp Terminal: 300 VAC or less

Materiales

Conductor Component: Oxygen-free Copper (Tin-Plated)
Insulator Component: Refer to product pages

Tamaño de cable compatible

Refer to product pages.

Método de prensado

Crimping Method

Diagrama A

Diagram A
Nominal terminal
(Nota 3)
Tamaño de cable utilizado Dimensiones de la tira de la cubierta del cable (mm)
Alambre trenzado (mm 2 ) Alambre individual
(Diámetro mm)
Capacidad de conjugación de cables
(Nota 1)
L
(Nota 2)
L1 L2
0.08 0.08 - - B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
1.25 0.3, 0.5, 0.75,
0.9, 1.25
0.75 ~ 1.44 0.25 ~ 1.65 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
2 1.25, 2.0 1.14 ~ 1.82 1.04 ~ 2.63 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
5.5 3.5, 5.5 1.82 ~ 2.89 2.63 ~ 6.64 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
8 8 2.89 ~ 3.65 6.64 ~ 10.52 B + L1 + L2 1 ~ 2 0 ~ 2
(Note 1) When 2 or more wires are inserted into terminals for crimping, ensure that the combined total of the wires' cross-sectional area is within the wire conjugation capacity range and is also similar to the terminal nominal.
(Note 2) The calculation method of the L dimension is simply for finding the dimensions of the wire sheath stripping, and is not used to indicate the shape or dimensions after crimping.
(Note 3) For applicable wires at 0.3, use a conductor cross-sectional area close to the terminal nominal. Furthermore, fold back the core wire when crimping thin types such as AWG28.
Also, ensure that the wire stripping dimension complies with the terminal nominal 1.25.

Pauta de prensado

Selección de herramienta de prensado

Inspección visual después de prensar

Información básica

Tipo Terminal de crimpado pelado A Modelo redondo Normas representativas UL / JIS / CSA
Observación Consulte el catálogo para obtener detalles como la forma del terminal y el modelo del terminal.