(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Modelo de alta corriente (65 A)

Modelo de alta corriente (65 A)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Modelo de alta corriente (65 A)
  • Modelo de alta corriente (65 A)
  • Descuento por volumen

Norma europea, bloque de terminales conductivo para altas corrientes (65 A)

  • UL
  • CSA
  • SEV
  • Para la fuente de alimentación
  • 300 V

● Bloques de terminales del modelo de apriete de tornillo de alambre que se pueden montar en paneles de metal o plástico (espesor 1 - 4 mm).
● Para montar, simplemente taladre 2 agujeros redondos (grandes y pequeños) y fije el panel en su lugar. No necesita ser fijado a través de tornillos, etc.
● La estructura completamente sellada para cada poste evita que las partes conductoras se proyecten después del montaje.


Este producto es difícil de eliminar una vez instalado y no se puede reutilizar incluso si se elimina con éxito.

Especificaciones

High Current Model (65A):Related Image

Número de modeloNombre del productoNúmero de polosPeso
(g)
HDFK4Bloque de terminales18.93
HDFK1021.31
HDFK4GNYEBloque de terminales de tierra8.74

Más información

Modelo de alta corriente (65 A): imagen relacionada

Modelo de alta corriente (65 A): imagen relacionada

Especificaciones de conexión
■ HDFK4

EstándarTamaño de cable compatible
Cable solidoAlambre trenzado
ULAWG30 ~ AWG10
CSAAWG22 ~ AWG10

■ HDFK10
EstándarTamaño de cable compatible
Cable solidoAlambre trenzado
ULAWG24 ~ AWG6
CSAAWG22 ~ AWG6
 
Conexión de cable múltipleHDFK4/HDFK4GNYEHDFK10
Longitud de pelado de alambre9 mm11 mm
Par de apriete0.6 a 0.8 Nm1,5 a 1,8 Nm
 
Propiedades eléctricas
Tensión soportadaHDFK4HDFK10
Por minuto Uso comercial Frecuencia Tensión soportada (≥ 2.5 kV)PasarPasar
Terminal / Terminal5.5 kV7.5 kV
Terminal / lado de la carcasa4.5 kV4.5 kV
Resistencia de aislamiento  
Terminal / Terminal1012 Ω1012 Ω
Terminal / lado de la carcasa1012 Ω1012 Ω
 
Clasificación
■ HDFK4 / HDFK4GNYE
EstándarTensión nominalCorriente nominal
UL300V30A
CSA300V30A

■ HDFK10 / HDFK10GNYE
EstándarTensión nominalCorriente nominal
UL300V65A
CSA300V65A
 
Especificación de material
■ HDFK4, 10 HDFKV4 Común
Partes de metal 
ConductorAleación de cobre
Tratamiento de superficiesEstañado
Material aislante  
Vivienda de aislamiento6.6 Poliamida
ColorGris
Propiedades de combustión  
UL94V2
IEC0707, DIN VDE0304/3FH 2-20

Número de Parte
HDFK4
HDFK4GNYE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSClasificación del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bloque de terminales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bloque de terminales de tierra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje directo Piezas / productos terminados Producto terminado ensamblado
Numero de electrodos(Polo) 1 Medida del tornillo Otros Número de entradas / salidas 1:1
Corriente nominal (UL)(A) 30 Especificaciones Abrazadera de tornillo Tensión nominal (UL)(V) 300

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico