(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Modelo de alta corriente (76 A) (G5-3)

Modelo de alta corriente (76 A) G5-3
  • Descuento por volumen

Norma europea, bloque de terminales para altas corrientes (76 A)

  • UL
  • CSA
  • IEC
  • Para la fuente de alimentación
  • Motor

● Disponible en la serie G5 con un voltaje nominal de 500 V y en la serie G10 con un voltaje nominal de 800 V.
● Es compacto, pero admite corriente de 30 a 76 A y es ideal para usar en motores y relés de potencia.


∙ El modelo G5 y el modelo G10 no se pueden conectar.
∙ La placa de marcado es un modelo de fijación de inserción.

Especificaciones

High Current Model (76 A):Related Image

Número de modeloNúmero de polosClasificación
Voltaje
G5-22500V
G5-33
G5-44
G5-66
G5-1212
G10-22800V
G10-33
G10-44
G10-55

Más información

Modelo de alta corriente (76 A): imagen relacionada

Modelo de alta corriente (76 A): imagen relacionada

Modelo de alta corriente (76 A): imagen relacionada


Clasificación
■ G5-2, 3, 4, 6, 12

EstándarTensión nominalCorriente nominalTamaño de cable compatible
Alambre sólido (mm 2 )Alambre trenzado (mm 2 )Tamaño de AWG
Norma IEC500V32A0.2 ~ 40.2 ~ 4AWG24 ~ 12
UL estándar250V30AAWG26 ~ 10
■ G10-2, 3, 4, 5
EstándarTensión nominalCorriente nominalTamaño de cable compatible
Alambre sólido (mm 2 )Alambre trenzado (mm 2 )Tamaño de AWG
Norma IEC800V76A0.5 ~ 160.5 ~ 10AWG20 ~ 6
UL estándar600V65AAWG24 ~ 6



Material
Número de modeloPartes de metalMaterial de aislamiento
Cargador de piezas de metalTratamiento de superficiesMaterial de aislamientoColor
G5-2, 3Aleación de cobre y bronce fosforadoNiqueladoResina de poliamidaGris
G10-2, 3, 4, 5Estañado
Número de modelo  Calidad del material de aislamiento    
Pantalla de temperatura
(UL 746B)
Temperatura en estado operativo (IEC 216-1)Propiedades de seguimiento
(IEC 112 / DIN VDE 0303-1)
Propiedades de combustiónRango de temperatura de almacenamientoLímite de temperatura de funcionamiento
Alta temperaturaBaja temperatura  
G5-2, 3125 °C100 °C-40 °CCTI600UL94-V2-20 ° C a +90 ° C, humedad relativa
45% a 85% o menos
-40 ° C a +100 ° C, humedad relativa
5% a 95% o menos
G10-2, 3, 4, 5

Número de Parte
G5-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de electrodos
(Polo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje directo Piezas / productos terminados Producto terminado ensamblado
Medida del tornillo Otros Número de entradas / salidas 1:1 Corriente nominal (IEC)(A) 32
Corriente nominal (UL)(A) 30 Especificaciones Abrazadera de tornillo Tensión nominal (UL)(V) 250
Paso entre terminales(mm) 6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo G5-3 de la serie Modelo de alta corriente (76 A).

Products like this...

Número de Parte
G5-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de electrodos
(Polo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico