(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Modelo combinado ultra pequeño de 2 líneas

Modelo combinado ultra pequeño de 2 líneas
  • Descuento por volumen

Conveniente como bloque de terminales para una pequeña caja de relés

  • UL
  • CSA
  • KEMA
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • 300 V

● Atornille el bloque de terminales del modelo de montaje fijo.
● Puede conectar un total de 2 cables (1 cable en cada lado por polo).
● La fijación del adaptador a las bridas en ambos lados permite también el montaje en un riel DIN de 35 mm.
● Compacto en comparación con bloques de terminales con terminales engarzados de funcionalidad equivalente
● Conexión del cable en dirección horizontal (deslice hacia afuera a ambos lados).

Especificaciones

2 Line Ultra-small Combined Model:Related Image

Número de modeloNúmero de polos
261-1022
261-1033
261-1055
261-1088
261-11212

Más información

Modelo combinado ultra pequeño de 2 líneas: imagen relacionada

Especificaciones

Tensión nominalUL / CSA: 300 V
VDE: 660 V
Corriente nominalUL: 15 A
CSA: 20 A
VDE: 26A CSA: 20 A
Tensión soportadaVDE: 6,000 VAC/VDC
Resistencia de aislamiento
1013 Ω
Alambre compatibleUL: AWG26 ~ 14
CSA: AWG26 ~ 14
VDE: 0.08 a 2.5 mm2
Paso entre terminales6 mm
Longitud de pelado de alambre
8 a 9 mm
Material66 Nylon (UL94V-2)
Temperatura ambiente-20 °C ~ +85 °C

Número de Parte
261-108
261-112
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de electrodos
(Polo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje directo Piezas / productos terminados Producto terminado ensamblado
Medida del tornillo Otros Número de entradas / salidas 1:1 Corriente nominal (VDE)(A) 26
Corriente nominal (UL)(A) 15 Especificaciones Pinza de resorte Paso entre terminales(mm) 6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico