(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placa de nombre

Placa de nombre
  • Descuento por volumen

Placa de identificación para bloque de terminales estándar europeo.


● ZB-5 es una placa de marcado dedicada para bloques de terminales de cable del modelo de sujeción por tornillo UK2.5 N y UK3N.
● ZB-6 es una placa de marcado dedicada para el bloque de terminales de cable del modelo de sujeción por tornillo UK5N.
● ZB-8 es una placa de marcado dedicada para paneles a través de los modelos HDFK4 y HDFKV4.
● ZB-10 es una placa de marcado dedicada para paneles a través de los modelos HDFK10 y HDFKV10.
● Se puede marcar libremente con un marcador permanente, etc.
● Cada pieza incluye 10 placas de marcado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Name Plate:Related Image

ModeloBloques de terminales compatiblesPeso
(g)
ZB-5UK2.5N / UK3N1.13
ZB-6UK5N1.34
ZB-8HDFK4 / HDFKV41.79
ZB-10HDFK10 / HDFKV102.22

Más información

Placa de identificación: imagen relacionada

Especificaciones

MaterialPoliamida 6.6, UL94V-2
Límite de temperatura de funcionamiento-40 °C ~ +90 °C
ColorBlanco

Número de Parte
ZB-5
ZB-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDescripción del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Placa de marcado dedicada UK2.5 N / UK3N
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Placa de marcado dedicada UK5N

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de tira de puente Modelo Y Serie UK2.5N / UK3N / UK5N

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico