(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Modelo de 2 filas (riel DIN de 35 mm)

Modelo de 2 filas (riel DIN de 35 mm)
  • Descuento por volumen

Estándar europeo, bloque de terminales clásico

  • UL
  • CSA
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • 300 V
  • 600 V

● Bloque de terminales del modelo de apriete de tornillo de alambre que puede montarse en rieles estándar de 35 mm de ancho DIN.
● Se puede montar en rieles mediante un recorte de un toque en cualquier parte del riel. La extracción se puede realizar con facilidad utilizando un destornillador de punta plana.
● Se evita que los tornillos de apriete sobresalgan hacia afuera, lo que garantiza un uso seguro.
● Diseño compacto en comparación con bloques de terminales con terminales engarzados de funcionalidad equivalente.

Especificaciones

Modelo de 2 filas (riel DIN de 35 mm): imagen relacionada

Más información

Modelo de 2 filas (riel DIN de 35 mm): imagen relacionada


Productos relacionados
Número de modelo(1) Bloque de terminales de tierra(2) Placa final(3) Tope final(4) Placa de marcado(5) Barra de puente(6) Carril DIN
UK2.5NUSLKG2.5D-UK2.5E-UKZB5EBL2-5, 3-5, 10-5NS35-7.5
UK3NUSLKG3D-UK4-10
UK5NUSLKG5ZB6EBL2-6, 3-6, 10-6



Descripción de productos relacionados
(1) Bloque de terminales de tierra Permite la conducción entre el punto de conexión eléctrica y el riel NS35-7.5 cuando se usa junto con el riel DIN NS35-7.5.
(2) Placa final Para aislar los puntos finales de los bloques de terminales.
(3) Sujetador Para asegurar los extremos de los bloques de terminales.
(4) Placa de marcado Se puede marcar libremente con un marcador permanente.
(5) Barra de puente Para usar con cortocircuitos entre terminales.
(6) Carril DIN Para montar el bloque de terminales.
Driver SZF1-0.6-3.5 El uso del destornillador dedicado mejora la trabajabilidad.


Clasificación
Número de modeloTensión nominalCorriente nominalÁrea de sección transversal de cable nominalPeso
(g)
Calificación ULClasificación UL / CSACalificación ULClasificación UL / CSACalificación ULClasificación UL / CSA
UK2.5N300 VAC300 VAC20A20AAWG30 ~ 12AWG28 ~ 126.50
UK3N600 VAC600 VAC20A20AAWG28 ~ 12AWG28 ~ 127.72
UK5N600 VAC600 VAC30A40AAWG30 ~ 10AWG28 ~ 109.23
Número de Parte
UK2.5N
UK3N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTensión nominal (UL)
(V)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10600

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Piezas de almacenamiento a granel
Medida del tornillo Otros Número de entradas / salidas 1:1 Corriente nominal (UL)(A) 20
Especificaciones Abrazadera de tornillo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico