(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Barras de puente - en forma de Y, serie B negra, revestimiento de PVC

Barras de puente - en forma de Y, serie B negra, revestimiento de PVC
  • Descuento por volumen

Barra de cortocircuito para bloque de terminales de conector serie MWI


● Componente para 8 mm de paso / cortocircuitos entre terminales, con una funda aislante para un uso seguro. Paso de 7 mm (modelo Y), paso de 7.62 mm (modelo Y).
● Barras cortas con manga aislante para enchufes de relé de varios fabricantes, con pasos para unir dos o más polos coincidentes (números coincidentes) en una fila. Permite un acabado más rápido y limpio en comparación con el cableado cruzado estándar.

Especificaciones

Barra corta: imagen relacionada

Número de modelo Tipo Número de polos A Bloques de terminales compatibles Peso
(g)
B8-2 Tipo Y 2 14.5 UK15 0.68
B8-4 4 30.5 1.48
B8-6 6 46.5 2.33
B8-8 8 62.5 3.13
B8-10 10 78.5 3.93
BR8-2 Tipo redondo 2 14.5 1.01
BR8-4 4 30.5 2.08
BR8-6 6 46.5 3.34
BR8-8 8 62.5 4.59
BR8-10 10 78.5 5.61
B22-2L Para retransmisión
Enchufes
2 22 * Enchufes de relé
de varios fabricantes
0.72
B29-2L 2 29 0.80

Más información

Barra corta: imagen relacionada


Especificaciones

Tensión nominal 300V
Corriente nominal 15A
Voltaje pico 1,500 V CA / 1 minuto de intervalo
Material Pieza terminal C2680R / Ni Plating
Aislamiento Parte PVC Negro
Número de Parte
B8-4
B8-10
B22-2L
B29-2L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de polos (número de conexiones)
(P)
Serie
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4UK15
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10UK15
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

2-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

2-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de tira de puente Modelo Y Color del aislante Negro Pitch(mm) 8
Tensión nominal 300 V Corriente nominal 15 A Voltaje pico 1500 V CA / min

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico