(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales - doble nivel, montaje directo, compacto, cumple con EN/UL/CSA (Números de pieza)

Bloque de terminales - doble nivel, montaje directo, compacto, cumple con EN/UL/CSA
  • Descuento por volumen

Adquisición de la facción internacional de estándares de Japón, Europa, Estados Unidos y Canadá

  • UL
  • CSA
  • EN
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • 600 V


● Conexión directa del bloque de terminales de tornillo con una placa de marcado y una cubierta protectora instalada en la unidad principal del bloque de terminales.
● El producto está certificado por estándares internacionales que se pueden usar de forma segura en cualquier campo.
● Fabricante: Yoshida Electric Industry Co (Ltd)

Especificaciones

Bloque de terminales compacto de dos filas (estándar EN, UL, CSA): imagen relacionada

Número de modelo Número de polos Peso
(g)
JTP20-2 2 30
JTP20-3 3 38
JTP20-4 4 48
JTP20-6 6 68
JTP20-8 8 88
JTP20-10 10 108
UK15-3J 3 48
UK15-4J 4 62
UK15-6J 6 82
UK15-8J 8 102
UK15-10J 10 122
UK15-15J 15 172
UK15-20J 20 222
UK15-25J 25 272

Más información

Bloque de terminales compacto de dos filas (estándar EN, UL, CSA): imagen relacionada

Bloque de terminales compacto de dos filas (estándar EN, UL, CSA): imagen relacionada


Especificaciones

Número de modelo JTP20 UK15
Voltaje pico 2.500 V CA / 1 minuto de intervalo
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más (a 1,000 V DC Megger)
Material del cuerpo Policarbonato
Límite de temperatura de funcionamiento -20 °C ~ +55 °C
Tornillo de sujeción M4 x 10 L / Self-Up M3.5 x 7 L / Atornillar
Par torque 1,2 a 1,8 N ∙ m 0.8 a 1.2 N ∙ m
Paso entre terminales 10,7 mm 8 mm
Estándares que cumplen JIS C 2811 "Bloques de terminales industriales"
Especificación certificada estándar EN
Clasificación 500 V, 25 A 600 V, 15 A
Alambre compatible AWG14 ~ 10 AWG18 ~ 14
Aprobación TUV No. Licencia R9551101 Licencia R9451484
Especificación certificada estándar UL
Clasificación 300 V, 20 A 600 V, 15 A
Alambre compatible AWG14 ~ 10 AWG22 ~ 14
ARCHIVO UL No. E70906 *
Especificación certificada estándar CSA
Clasificación 300 V / 600 V, 15 A
Alambre compatible AWG22 ~ 14
Archivo CSA No. LR67180

* El número de modelo registrado JTP20 UL es JTU20.

Número de Parte
JTP20-2
JTP20-3
JTP20-4
JTP20-6
JTP20-8
JTP20-10
UK15-3J
UK15-4J
UK15-8J
UK15-10J
UK15-15J
UK15-20J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de polos
(Polo)
Medida del tornillo Corriente nominal (UL)
(A)
Especificaciones Paso entre terminales
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

2M420Auto Atornillado10.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3M420Auto Atornillado10.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4M420Auto Atornillado10.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6M420Auto Atornillado10.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8M420Auto Atornillado10.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M420Auto Atornillado10.7
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

3M3.515Atornillar primavera8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4M3.515Atornillar primavera8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8M3.515Atornillar primavera8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M3.515Atornillar primavera8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15M3.515Atornillar primavera8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20M3.515Atornillar primavera8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje directo Piezas / productos terminados Producto terminado ensamblado
Cantidad de E / S 1:1 Corriente nominal (JIS)(A) 25 Estándar adquirido CSA / UL / EN

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico