(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Panasonic Corporation A/S/E Serie MINAS Arnés de codificador

Panasonic Corporation A/S/E Serie MINAS Arnés de codificador

Arnés de codificador con longitud personalizable.

  • Relé
  • Robot
  • AC Servo
  • Codificador

● ¡El "conjunto de conector de corte y acoplamiento de un extremo" es muy popular!
● Seleccione entre cables fijos y cables móviles.
● Cumple con los materiales designados por el fabricante. (Algunos productos equivalentes utilizados)

Página de cableado y color de cables >> Haga clic aquí
Página de componentes >> Haga clic aquí


· Las piezas utilizadas son las piezas recomendadas que figuran en el "Panasonic: Manual de instrucciones de la serie MINAS A/S/E". (Algunos productos equivalentes utilizados)

Especificaciones

Esquema de dibujo de imagenArnés del codificador MINAS de la serie A/S/E de Panasonic Corporation: imagen relacionada
Arnés del codificador MINAS de la serie A/S/E de Panasonic Corporation: imagen relacionadaCortarArnés del codificador MINAS de la serie A/S/E de Panasonic Corporation: imagen relacionadaCortar
Conjunto de conector lateral del motor
Arnés del codificador MINAS de la serie A/S/E de Panasonic Corporation: imagen relacionada
Conjunto de conector lateral de amplificador
Arnés del codificador MINAS de la serie A/S/E de Panasonic Corporation: imagen relacionada
Arnés del codificador MINAS de la serie A/S/E de Panasonic Corporation: imagen relacionadaArnés del codificador MINAS de la serie A/S/E de Panasonic Corporation: imagen relacionadaCortarArnés del codificador MINAS de la serie A/S/E de Panasonic Corporation: imagen relacionadaCortar
Conjunto de conector lateral del motor
Arnés del codificador MINAS de la serie A/S/E de Panasonic Corporation: imagen relacionada
Conjunto de conector lateral de amplificador
Arnés del codificador MINAS de la serie A/S/E de Panasonic Corporation: imagen relacionada
Arnés del codificador MINAS de la serie A/S/E de Panasonic Corporation: imagen relacionada    
  

Para conexión directa (tipo de conector de doble extremo)
Longitud de cable especificable en incrementos de 0.1 m
Amplificador compatibleMotor compatibleImagen del esquemaModeloTipo de cable
MINAS A
(Incremental)
MSMA 3A ~ 08
MQMA 01 ~ 04
(1) Para conexión directaDoble puntaSVEP-MINA1Arnés del codificador MINAS de la serie A/S/E de Panasonic Corporation: imagen relacionada
MSMA 10 ~ 50 MDMA 08 ~ 75
MHMA 05 ~ 75 MGMA 03 ~ 06
MFMA 04 ~ 45
(4) Conexión directaDoble puntaSVEP-MINA2
MINAS SMUDS(1) Para conexión directaDoble puntaSVEP-MINS1
MINAS EMUMA(7) Para conexión directa SVEP-MIA41

Para procesamiento en el sitio Conjunto de conector + corte de un extremo
Longitud de cable especificable en incrementos de 0.1 m
Amplificador compatibleMotor compatibleImagen del esquemaModeloTipo de cable
MINAS A
(Incremental)
MSMA 3A ~ 08
MQMA 01 ~ 04
(2) Lado del amplificador, un extremoCortarSVEP-MINA1-HAArnés del codificador MINAS de la serie A/S/E de Panasonic Corporation: imagen relacionada
Lado del motor
Conjunto de conectores
SVEP-MINA1-HASET
(3) Lado del motor, un extremoCortarSVEP-MINA1-HM
Conjunto de conector lateral de amplificadorSVEP-MINA1-HMSET
MSMA 10 ~ 50 MDMA 08 ~ 75
MHMA 05 ~ 75 MGMA 03 ~ 06
MFMA 04 ~ 45
(5) Lado del amplificador, un extremoCortarSVEP-MINA2-HA
Lado del motor
Conjunto de conectores
SVEP-MINA2-HASET
(6) Lado del motor, un extremoCortarSVEP-MINA2-HM
Conjunto de conector lateral de amplificadorSVEP-MINA2-HMSET

Más información

Longitud especificada (m)~ 0.91 ~ 44.1 ~ 50
Tolerancia+20 mm+50 mm+ 3% de longitud especificada
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.
Número de Parte
SVEP-MINA1-A-[0.2-50/0.1]
SVEP-MINA1-B-[0.2-50/0.1]
SVEP-MINA1-HA-A-[0.2-50/0.1]
SVEP-MINA1-HA-B-[0.2-50/0.1]
SVEP-MINA1-HASET-A-[0.2-30/0.1]
SVEP-MINA1-HASET-B-[0.2-30/0.1]
SVEP-MINA1-HM-A-[0.2-50/0.1]
SVEP-MINA1-HM-B-[0.2-50/0.1]
SVEP-MINA1-HMSET-A-[0.2-30/0.1]
SVEP-MINA1-HMSET-B-[0.2-30/0.1]
SVEP-MINA2-A-[0.2-50/0.1]
SVEP-MINA2-B-[0.2-50/0.1]
SVEP-MINA2-HA-A-[0.2-50/0.1]
SVEP-MINA2-HA-B-[0.2-50/0.1]
SVEP-MINA2-HASET-A-[0.2-30/0.1]
SVEP-MINA2-HASET-B-[0.2-30/0.1]
SVEP-MINA2-HM-A-[0.2-50/0.1]
SVEP-MINA2-HM-B-[0.2-50/0.1]
SVEP-MINA2-HMSET-A-[0.2-30/0.1]
SVEP-MINA2-HMSET-B-[0.2-30/0.1]
SVEP-MINS1-A-[0.2-50/0.1]
SVEP-MINS1-B-[0.2-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Imagen de diámetro exterior Tipo de cable Amplificador compatible Motor compatible Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

14 Días o más

Doble puntaFijoMINAS A( MSMA 3A – 08 MQMA 01 – 04 )0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

Doble puntaMóvilMINAS A( MSMA 3A – 08 MQMA 01 – 04 )0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

Corte lateral del motorFijoMINAS A( MSMA 3A – 08 MQMA 01 – 04 )0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

Corte lateral del motorMóvilMINAS A( MSMA 3A – 08 MQMA 01 – 04 )0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

Corte lateral del motor (juego de conectores)FijoMINAS A( MSMA 3A – 08 MQMA 01 – 04 )0.2 ~ 30
1 Pieza(s)

14 Días o más

Corte lateral del motor (juego de conectores)MóvilMINAS A( MSMA 3A – 08 MQMA 01 – 04 )0.2 ~ 30
1 Pieza(s)

14 Días o más

Amplificador lateral cortadoFijoMINAS A( MSMA 3A – 08 MQMA 01 – 04 )0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

Amplificador lateral cortadoMóvilMINAS A( MSMA 3A – 08 MQMA 01 – 04 )0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

Corte lateral del amplificador (juego de conectores)FijoMINAS A( MSMA 3A – 08 MQMA 01 – 04 )0.2 ~ 30
1 Pieza(s)

14 Días o más

Corte lateral del amplificador (juego de conectores)MóvilMINAS A( MSMA 3A – 08 MQMA 01 – 04 )0.2 ~ 30
1 Pieza(s)

14 Días o más

Doble puntaFijoMINAS A( MSMA 10 – 50 MDMA 08 – 75 MHMA 05 – 75 MGMA 03 – 06 MFMA 04 – 45 )0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

Doble puntaMóvilMINAS A( MSMA 10 – 50 MDMA 08 – 75 MHMA 05 – 75 MGMA 03 – 06 MFMA 04 – 45 )0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

Corte lateral del motorFijoMINAS A( MSMA 10 – 50 MDMA 08 – 75 MHMA 05 – 75 MGMA 03 – 06 MFMA 04 – 45 )0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

Corte lateral del motorMóvilMINAS A( MSMA 10 – 50 MDMA 08 – 75 MHMA 05 – 75 MGMA 03 – 06 MFMA 04 – 45 )0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

Corte lateral del motor (juego de conectores)FijoMINAS A( MSMA 10 – 50 MDMA 08 – 75 MHMA 05 – 75 MGMA 03 – 06 MFMA 04 – 45 )0.2 ~ 30
1 Pieza(s)

14 Días o más

Corte lateral del motor (juego de conectores)MóvilMINAS A( MSMA 10 – 50 MDMA 08 – 75 MHMA 05 – 75 MGMA 03 – 06 MFMA 04 – 45 )0.2 ~ 30
1 Pieza(s)

14 Días o más

Corte lateral del motor (juego de conectores)FijoMINAS A( MSMA 10 – 50 MDMA 08 – 75 MHMA 05 – 75 MGMA 03 – 06 MFMA 04 – 45 )0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

Corte lateral del motor (juego de conectores)MóvilMINAS A( MSMA 10 – 50 MDMA 08 – 75 MHMA 05 – 75 MGMA 03 – 06 MFMA 04 – 45 )0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

Corte lateral del amplificador (juego de conectores)FijoMINAS A( MSMA 10 – 50 MDMA 08 – 75 MHMA 05 – 75 MGMA 03 – 06 MFMA 04 – 45 )0.2 ~ 30
1 Pieza(s)

14 Días o más

Corte lateral del amplificador (juego de conectores)MóvilMINAS A( MSMA 10 – 50 MDMA 08 – 75 MHMA 05 – 75 MGMA 03 – 06 MFMA 04 – 45 )0.2 ~ 30
1 Pieza(s)

14 Días o más

Doble puntaFijoMINAS S( MUDS )0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

Doble puntaMóvilMINAS S( MUDS )0.2 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Equipo soportado Servo Aplicación Para codificador Forma del conector Recto
Blindaje N/A Rango especificado de longitud de cable 0.2 ~ 20

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico