(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arnés de señal de control de la serie J4/J3 de Mitsubishi Electric (CN1)

Arnés de señal de control de la serie J4/J3 de Mitsubishi Electric (CN1)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Arnés de señal de control de la serie J4/J3 de Mitsubishi Electric (CN1)
  • Arnés de señal de control de la serie J4/J3 de Mitsubishi Electric (CN1)

Arnés para señales de control con longitud especificada.

  • Para señal
  • PLC
  • AC Servo
  • MISUMI Original

● La longitud del cable se puede especificar libremente. (el cable terminal se fija a 2 m)
● Dado que el trabajo de cableado solo es necesario para la señal externa, y no entre el servoamplificador y el PLC, hay una reducción significativa en los procesos de trabajo.
● Los cables de cableado externo también vienen, de serie, preparados con terminales engarzados y tubos de marca con nombres de señal, lo cual es muy conveniente al cablear.

· Cumple con el ejemplo de conexión estándar en modo de control de posición.
Verifique el diagrama de conexión para la función a implementar. (>> Haga clic aquí )
· Las piezas utilizadas son las piezas recomendadas que figuran en "Mitsubishi Electric Corporation:
MR-J3- □ A Datos técnicos del servoamplificador ". (Se utilizan algunos productos equivalentes)
· La longitud del cable es de hasta 10 m.

Página de cableado y color de cables >> Haga clic aquí
Página de componentes >> Haga clic aquí

Especificaciones

Mitsubishi Electric J4/J3 Series Control Signal (CN1) Harness:Related Image

Amplificador compatibleFabricante de PLCUnidad compatible con PLCcontorno
Imagen
Modelo
MR-J3-□AMitsubishi Electric Corporation Ltd.QD75-D1(1)SVSM-J3QD1
QD75-D2
(2)SVSM-J3QD2
QD75-D4
AD75P□-S3(1)SVSM-J3AD
A1SD75P□-S3

Más información

Longitud especificada (m)~ 0.91 ~ 44.1 ~ 10
Tolerancia+20 mm+50 mm+ 3% de longitud especificada
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

Número de Parte
SVSM-J2AD-[0.2-10/0.1]
SVSM-J2AD-SB-[0.2-10/0.1]
SVSM-J2QD1-[0.2-10/0.1]
SVSM-J2QD1-SB-[0.2-10/0.1]
SVSM-J2QD2-[0.2-10/0.1]
SVSM-J2QD2-SB-[0.2-10/0.1]
SVSM-J3AD-[0.2-10/0.1]
SVSM-J3AD-SB-[0.2-10/0.1]
SVSM-J3QD1-[0.2-10/0.1]
SVSM-J3QD1-SB-[0.2-10/0.1]
SVSM-J3QD2-[0.2-10/0.1]
SVSM-J3QD2-SB-[0.2-10/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Amplificador compatible Unidad de PLC correspondiente Longitud especificada
(M)
Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

9 Días o más

MR-J2S-□-0.2 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

MR-J2S-□--0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MR-J2S-□-0.2 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

MR-J2S-□--0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MR-J2S-□-0.2 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

MR-J2S-□--0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MR-J3-□AAD75P□-S3, A1SD75P□-S30.2 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

MR-J3-□AAD75P□-S3, A1SD75P□-S3-0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MR-J3-□AQD75-D10.2 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

MR-J3-□AQD75-D1-0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MR-J3-□AQD75-D2, QD75-D40.2 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

MR-J3-□AQD75-D2, QD75-D4-0.2 ~ 10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Equipo soportado Servo Aplicación Para control de señal Forma del conector Recto
Imagen del esquema Doble punta Rango especificado de longitud de cable(m) 0.2 ~ 10

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico