(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador de rama e-CON【20 piezas por paquete】

Adaptador de rama e-CON

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fabricado por Sumimoto y Tyco Electronics AMP (actualmente: TE). Adaptador de derivación que alinea 2 derivaciones / 3 derivaciones

  • Inserción

● Conectores de enchufe para relés y montaje en panel. Permite insertar conectores enchufables desde ambos extremos.
● Los modelos de 3 polos, 4 polos, 6 polos y 8 polos permiten la inserción del enchufe desde ambos extremos.
● Los modelos de 3 y 4 polos están disponibles en modelos de 4 zócalos con conexión de 1 entrada y 3 salidas.
● Para la ramificación, los modelos de 4 zócalos permiten conexiones de 2 o 3 bifurcaciones utilizando el conector de un toque.
● La forma del conector es hembra (hembra).
• Disponible de Misumi como paquete; este producto tiene un número de modelo original de Misumi.
● Fabricante: Tyco Electronics

(i)Advertencia

Especificaciones

e-CON Branch Adapter: imagen relacionada

Unidad de 1 paquete Paquete de 20 piezas

Número de modeloTipoNúmero de núcleosCantidad por paquetePeso
(g)
5-1473571-3-20PPara relé (2 enchufes)3 núcleos20 piezas1.8
5-1473571-4-20P4 núcleos2.1
5-1473571-6-20P6 núcleos2.6
5-1473571-8-20P8 núcleos3.1
5-1473574-3-20PPara relé (4 enchufes)3 núcleos3.7
5-1473574-4-20P4 núcleos4.2
1473571-3-20PPara montaje en panel (2 enchufes)3 núcleos2.2
1473571-4-20P4 núcleos2.4
1473571-6-20P6 núcleos3.0
1473571-8-20P8 núcleos3.6
1473574-3-20PPara montaje en panel (4 enchufes)3 núcleos4.1
1473574-4-20P4 núcleos4.6

Más información

e-CON Branch Adapter: imagen relacionada

e-CON Branch Adapter: imagen relacionada

e-CON Branch Adapter: imagen relacionada

Número de Parte
5-1473571-3-20P
5-1473571-4-20P
5-1473571-6-20P
5-1473571-8-20P
5-1473574-3-20P
5-1473574-4-20P
1473571-3-20P
1473571-4-20P
1473571-6-20P
1473571-8-20P
1473574-3-20P
1473574-4-20P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos Especificaciones

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103Para relé (2 enchufes)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104Para relé (2 enchufes)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106Para relé (2 enchufes)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108Para relé (2 enchufes)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103Para relé (4 enchufes)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104Para relé (4 enchufes)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103Montaje en panel (2 enchufes)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104Montaje en panel (2 enchufes)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106Montaje en panel (2 enchufes)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108Montaje en panel (2 enchufes)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103Montaje en panel (4 zócalos)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104Montaje en panel (4 zócalos)

Cargando…

  1. 1

e-CON

Características

● El cableado se puede realizar fácilmente con las herramientas originales exclusivas de Misumi o usando alicates disponibles en el mercado.
(Se recomienda usar las herramientas originales de Misumi para cables de 6 u 8 cables).
● No es necesario pelar el revestimiento del cable.
● Los tipos de cables compatibles se identifican con 8 cubiertas de conectores codificadas por colores diferentes.
● Hay adaptadores de derivación disponibles, al igual que adaptadores para relés y montaje en placa de circuito.
● Como el terminal, la unidad principal y la cubierta están integrados en una estructura de mantenimiento sencillo.
● El tipo de placa de circuito para 3 o 4 núcleos no contiene plomo.

Especificaciones comunes

Método de cableado
Método de combinación
Clasificación
  Conectores de 3 núcleos/4 núcleos Conectores de 6 núcleos/8 núcleos
Tensión nominal 32 V AC / VDC o menos 32 V CC o menos
Corriente nominal Máx. 3.0 A
Temperatura de operación
(sin condensación ni goteo)
-20 a + 85°C (a 1 A en vivo) -30 ~ +75°C
-20 a + 75 ° C (a 2 A en vivo)
-20 a + 60 ° C (a 3 A en vivo)
Propiedades eléctricas
Voltaje pico 1,000 V AC rms (1 minuto) 500 V CA rms (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ
Resistencia de contacto (inicial) 50 mΩ o menos 30 mΩ o menos
Cables compatibles
(Cables trenzados)
Área transversal del conductor 0,14 a 0,50 m2 0.2 a 0.5 m2
AWG 26 ~ 20 -
Diámetro externo del aislamiento ø0.8 a ø2.0 mm ø1.15 a ø1.6 mm
Otros
Humedad relativa 40°C a 95% HR 25 a 65°C a 90 a 95% HR
Paso de contacto 2 mm
Material
Artículo Conectores de 3 núcleos/4 núcleos Conectores de 6 núcleos/8 núcleos
Materiales Acabado Materiales Acabado
Cuerpo Resina PBT UL94V-0 negro Termoplástico relleno de vidrio
Resina de poliéster
UL94V-0 negro
Cubierta de la base Nylon 66 UL94V-0 negro Policarbonato UL94V-0, azul, verde
Cubierta superior Policarbonato UL94V-0, semitransparente en 6 colores
Contacto Aleación de cobre Pieza de conexión: niquelado de 2.5 um o más
Chapado en oro 0.2 um o más
Pieza soldada a presión: niquelado de 2.5 um o más
Aleación de cobre Todas las superficies: niquelado de 1.27 um o más
Pieza de contacto: chapado en oro de 0.2 um o menos
Proceso de instalación de cubierta a prueba de polvo

Información básica

Serie de conectores iniciales D / E / F Series Iniciales D · E · F e-CON Pin / contacto aplicable Hembra (enchufe)
Aplicación Montaje de cable a panel Corriente permisible(A) 3 Voltaje permitido(V) 32
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A Método de separación Otros