(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Encabezado de enchufe e-CON【10-24 piezas por paquete】

Encabezado de enchufe e-CON

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Encabezado de enchufe e-CON
  • Encabezado de enchufe e-CON
  • Descuento por volumen

Fabricado por Sumimoto y Tyco Electronics AMP (actualmente: TE). Encabezado de socket que se alinea en 4 etapas y 1 etapa

  • Chapado en oro
  • Bloqueo de un toque

● Encabezados de zócalo para permitir que los conectores de enchufe se inserten perpendicularmente a un sustrato.
● El modelo individual está disponible en modelos de 3, 4, 6 y 8 polos.
● El modelo Quad solo está disponible en modelos de 3 y 4 polos.
● La forma del conector es hembra (hembra).
• Disponible de Misumi como paquete; este producto tiene un número de modelo original de Misumi.
● Fabricante: 3 núcleos, 4 núcleos: 3M / 6 núcleos, 8 núcleos: Tyco Electronics

(i)Advertencia

Especificaciones

Unidad de 1 paquete Paquete de 10 piezas
Unidad de 1 paquete Paquete de 20 piezas
Unidad de 1 paquete Paquete de 24 piezas
Número de modeloNúmero de núcleosTipoCantidad por paquetePeso
(g)
37212-62M3-003PL-10P3 núcleosPublicación de 4 pasos10 piezas2.4
37216-62M3-004PL-10P4 núcleos2.7
37203-62A3-003PL-20P3 núcleosPublicación de 1 paso20 piezas0.6
37204-62A3-004PL-20P4 núcleos0.7
1473565-6-24P6 núcleos24 piezas1
1473565-8-20P8 núcleos20 piezas1


■ Diseño del tablero
e-CON Socket Header: imagen relacionadae-CON Socket Header: imagen relacionada
Número de Parte
1473565-6-24P
1473565-8-20P
37203-62A3-003PL-20P
37204-62A3-004PL-20P
37212-62M3-003PL-10P
37216-62M3-004PL-10P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos

24 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-3

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-3

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4

Cargando…

  1. 1

e-CON

Características

● El cableado se puede realizar fácilmente con las herramientas originales exclusivas de Misumi o usando alicates disponibles en el mercado.
(Se recomienda usar las herramientas originales de Misumi para cables de 6 u 8 cables).
● No es necesario pelar el revestimiento del cable.
● Los tipos de cables compatibles se identifican con 8 cubiertas de conectores codificadas por colores diferentes.
● Hay adaptadores de derivación disponibles, al igual que adaptadores para relés y montaje en placa de circuito.
● Como el terminal, la unidad principal y la cubierta están integrados en una estructura de mantenimiento sencillo.
● El tipo de placa de circuito para 3 o 4 núcleos no contiene plomo.

Especificaciones comunes

Método de cableado
Método de combinación
Clasificación
  Conectores de 3 núcleos/4 núcleos Conectores de 6 núcleos/8 núcleos
Tensión nominal 32 V AC / VDC o menos 32 V CC o menos
Corriente nominal Máx. 3.0 A
Temperatura de operación
(sin condensación ni goteo)
-20 a + 85°C (a 1 A en vivo) -30 ~ +75°C
-20 a + 75 ° C (a 2 A en vivo)
-20 a + 60 ° C (a 3 A en vivo)
Propiedades eléctricas
Voltaje pico 1,000 V AC rms (1 minuto) 500 V CA rms (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ
Resistencia de contacto (inicial) 50 mΩ o menos 30 mΩ o menos
Cables compatibles
(Cables trenzados)
Área transversal del conductor 0,14 a 0,50 m2 0.2 a 0.5 m2
AWG 26 ~ 20 -
Diámetro externo del aislamiento ø0.8 a ø2.0 mm ø1.15 a ø1.6 mm
Otros
Humedad relativa 40°C a 95% HR 25 a 65°C a 90 a 95% HR
Paso de contacto 2 mm
Material
Artículo Conectores de 3 núcleos/4 núcleos Conectores de 6 núcleos/8 núcleos
Materiales Acabado Materiales Acabado
Cuerpo Resina PBT UL94V-0 negro Termoplástico relleno de vidrio
Resina de poliéster
UL94V-0 negro
Cubierta de la base Nylon 66 UL94V-0 negro Policarbonato UL94V-0, azul, verde
Cubierta superior Policarbonato UL94V-0, semitransparente en 6 colores
Contacto Aleación de cobre Pieza de conexión: niquelado de 2.5 um o más
Chapado en oro 0.2 um o más
Pieza soldada a presión: niquelado de 2.5 um o más
Aleación de cobre Todas las superficies: niquelado de 1.27 um o más
Pieza de contacto: chapado en oro de 0.2 um o menos
Proceso de instalación de cubierta a prueba de polvo

Información básica

Serie de conectores iniciales D / E / F Series Iniciales D · E · F e-CON Pin / contacto aplicable Hembra (enchufe)
Aplicación Cable a placa Corriente permisible(A) 3 Voltaje permitido(V) 32
Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A
Método de separación Un toque