(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

e-CON Conector de enchufe de montaje en panel【8 piezas por paquete】

e-CON Conector de enchufe de montaje en panel

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fabricado por Sumimoto 3M. El trabajo de cableado se facilita ya que se elimina la necesidad de pelar los cables. 1 paquete contiene 8 piezas.

  • Para señal
  • Conexión en tableros
  • Sensor
  • Soldadura a presión
  • No necesita herramientas dedicadas
  • Chapado en oro
  • Bloqueo de un toque

● Conector de enchufe que se puede montar en panel.
Para acoplamiento de conector enchufable.
● La forma del conector es hembra (hembra).
• Disponible de Misumi como paquete; este producto tiene un número de modelo original de Misumi.
● Fabricante: 3M


· Cantidad: 8 piezas / paquete. Tenga en cuenta.
· La compatibilidad puede variar dependiendo de la especificación del conductor de los cables, así que verifique el tamaño estándar del cable antes de realizar una selección.

(i)Advertencia

Especificaciones

Conector de enchufe montable en panel e-CON: imagen relacionada

Unidad de 1 paquete Paquete de 8 piezas

Número de modeloColor de la cubierta superiorNúmero de núcleosCantidad por paquetePeso
(g)
37303-2206-0P0FL-8PGris3 núcleos8 piezas1.6
37303-2165-0P0FL-8PAzul
37303-2124-0P0FL-8PVerde
37303-3163-0P0FL-8PNaranja
37303-3122-0P0FL-8PAmarillo
37303-3101-0P0FL-8PRojo
37304-2206-0P0FL-8PGris4 núcleos1.8
37304-2165-0P0FL-8PAzul
37304-2124-0P0FL-8PVerde
37304-3163-0P0FL-8PNaranja
37304-3122-0P0FL-8PAmarillo
37304-3101-0P0FL-8PRojo

Más información

Conector de enchufe montable en panel e-CON: imagen relacionada

Conector de enchufe montable en panel e-CON: imagen relacionada

Conector de enchufe montable en panel e-CON: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modeloNúmero de núcleosÁrea de sección del conductor mm2AWGAislamiento OD (mm)Color de la cubierta superior
37303-2206-0P0FL-8P30.30 ~ 0.5022 ~ 20Ø1.6 ~ 2.0Gris
37304-2206-0P0FL-8P4
37303-2165-0P0FL-8P3Ø1.2 ~ 1.6Azul
37304-2165-0P0FL-8P4
37303-2124-0P0FL-8P3Ø1.0 ~ 1.2Verde
37304-2124-0P0FL-8P4
37303-3163-0P0FL-8P30.14 ~ 0.2026 ~ 24Ø1.2 ~ 1.6Naranja
37304-3163-0P0FL-8P4
37303-3122-0P0FL-8P3Ø1.0 ~ 1.2Amarillo
37304-3122-0P0FL-8P4
37303-3101-0P0FL-8P3Ø0.8 ~ 1.0Rojo
37304-3101-0P0FL-8P4

Número de Parte
37303-2165-0P0FL-8P
37303-2206-0P0FL-8P
37303-3101-0P0FL-8P
37303-3122-0P0FL-8P
37303-3163-0P0FL-8P
37304-2124-0P0FL-8P
37304-2165-0P0FL-8P
37304-2206-0P0FL-8P
37304-3101-0P0FL-8P
37304-3122-0P0FL-8P
37304-3163-0P0FL-8P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos Color de la cubierta Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado
(mm)

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3Azulφ1.2 ~ 1.6

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3Grisφ1.6 ~ 2.0

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3Rojoφ0.8 ~ 1.0

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3Amarilloφ1.0 ~ 1.2

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3Naranjaφ1.2 ~ 1.6

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4Verdeφ1.0 ~ 1.2

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4Azulφ1.2 ~ 1.6

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4Grisφ1.6 ~ 2.0

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4Rojoφ0.8 ~ 1.0

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4Amarilloφ1.0 ~ 1.2

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4Naranjaφ1.2 ~ 1.6

Cargando…

  1. 1

e-CON

Características

● El cableado se puede realizar fácilmente con las herramientas originales exclusivas de Misumi o usando alicates disponibles en el mercado.
(Se recomienda usar las herramientas originales de Misumi para cables de 6 u 8 cables).
● No es necesario pelar el revestimiento del cable.
● Los tipos de cables compatibles se identifican con 8 cubiertas de conectores codificadas por colores diferentes.
● Hay adaptadores de derivación disponibles, al igual que adaptadores para relés y montaje en placa de circuito.
● Como el terminal, la unidad principal y la cubierta están integrados en una estructura de mantenimiento sencillo.
● El tipo de placa de circuito para 3 o 4 núcleos no contiene plomo.

Especificaciones comunes

Método de cableado
Método de combinación
Clasificación
  Conectores de 3 núcleos/4 núcleos Conectores de 6 núcleos/8 núcleos
Tensión nominal 32 V AC / VDC o menos 32 V CC o menos
Corriente nominal Máx. 3.0 A
Temperatura de operación
(sin condensación ni goteo)
-20 a + 85°C (a 1 A en vivo) -30 ~ +75°C
-20 a + 75 ° C (a 2 A en vivo)
-20 a + 60 ° C (a 3 A en vivo)
Propiedades eléctricas
Voltaje pico 1,000 V AC rms (1 minuto) 500 V CA rms (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ
Resistencia de contacto (inicial) 50 mΩ o menos 30 mΩ o menos
Cables compatibles
(Cables trenzados)
Área transversal del conductor 0,14 a 0,50 m2 0.2 a 0.5 m2
AWG 26 ~ 20 -
Diámetro externo del aislamiento ø0.8 a ø2.0 mm ø1.15 a ø1.6 mm
Otros
Humedad relativa 40°C a 95% HR 25 a 65°C a 90 a 95% HR
Paso de contacto 2 mm
Material
Artículo Conectores de 3 núcleos/4 núcleos Conectores de 6 núcleos/8 núcleos
Materiales Acabado Materiales Acabado
Cuerpo Resina PBT UL94V-0 negro Termoplástico relleno de vidrio
Resina de poliéster
UL94V-0 negro
Cubierta de la base Nylon 66 UL94V-0 negro Policarbonato UL94V-0, azul, verde
Cubierta superior Policarbonato UL94V-0, semitransparente en 6 colores
Contacto Aleación de cobre Pieza de conexión: niquelado de 2.5 um o más
Chapado en oro 0.2 um o más
Pieza soldada a presión: niquelado de 2.5 um o más
Aleación de cobre Todas las superficies: niquelado de 1.27 um o más
Pieza de contacto: chapado en oro de 0.2 um o menos
Proceso de instalación de cubierta a prueba de polvo

Información básica

Serie de conectores iniciales D / E / F Series Iniciales D · E · F e-CON Pin / contacto aplicable Hembra (enchufe)
Aplicación Cable a cable Corriente permisible(A) 3 Voltaje permitido(V) 32
Método de conexión del cable Soldadura a presión Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A
Método de separación Un toque