(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector de enchufe e-CON【8-100 piezas por paquete】

Conector de enchufe e-CON

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conector de enchufe e-CON
  • Conector de enchufe e-CON
  • Descuento por volumen

Fabricado por Sumimoto y Tyco Electronics AMP (actualmente - TE). El trabajo de cableado se hace fácil ya que se elimina la necesidad de pelar cables

Los conectores e-Con facilitan el trabajo de cableado, ya que se elimina la necesidad de pelar los cables. Estos conectores están diseñados para adaptarse a las especificaciones de cableado típicas de los proveedores japoneses y asiáticos. Estos conectores reducen el trabajo de mantenimiento al proporcionar una mayor confiabilidad de conexión. Los pestillos de acoplamiento ayudan a proporcionar una interconexión confiable en aplicaciones exigentes. El cableado se puede realizar fácilmente con las herramientas originales dedicadas de Misumi o con unos alicates disponibles comercialmente. (Se recomiendan las herramientas originales de Misumi para cables de 6 u 8 hilos.

[Características]
· No es necesario pelar el revestimiento del cable
· Los tipos de cables compatibles se identifican con 8 cubiertas de conectores codificadas por colores diferentes
· Mantenimiento sencillo gracias a la unidad principal integrada y a la cubierta
· Múltiples diámetros de tamaño de alambre
· Terminación rápida y fácil
· Método de conexión de cables: Soldadura a presión
· Tratamiento con alto número de ciclos de apareamiento.
· Material de contacto: Aleación de cobre
· Finalizar: UL94V-0 negro, azul o verde
· Disponible en Misumi como paquete, este producto tiene un número de modelo original de Misumi
· Fabricante: 3 núcleos,4 núcleos: 3M / 6 núcleos,8 núcleos: electrónica tyco

  • Para señal
  • Conexión en tableros
  • Sensor
  • Soldadura a presión
  • No necesita herramientas dedicadas
  • Chapado en oro
  • Bloqueo de un toque


·La compatibilidad puede variar según la especificación del conductor de los cables, por lo tanto, verifique el tamaño estándar del cable antes de realizar una selección.
∙ Una vez engarzados, los conectores no pueden reutilizarse.

(i)Advertencia

Especificaciones

Conector enchufable e-CON: Related Image

Unidad de 1 paquete Paquete de 8 piezas
Unidad de 1 paquete Paquete de 25 piezas
Unidad de 1 paquete Paquete de 20 piezas

Número de modeloCantidad por paqueteNúmero de núcleosÁrea de sección
(mm)2
AWGDiámetro externo del aislamiento
ømm
Color del cuerpoColor de la cubiertaPeso
g
37103-4080-G00FL-8P8 piezas30.08 ~ 0.1428 ~ 260.6 ~ 0.8GrisPúrpura0.3
37104-4080-G00FL-8P40.4
37103-4101-G00FL-8P30.8 ~ 1.0Rojo0.3
37104-4101-G00FL-8P40.4
37103-3080-000FL-8P30.14 ~ 0.2026 ~ 240.6 ~ 0.8NegroPúrpura0.3
37104-3080-000FL-8P40.4
37103-3101-000FL-8P30.8 ~ 1.0Rojo0.3
37104-3101-000FL-8P40.4
37103-3122-000FL-8P31.0 ~ 1.2Amarillo0.3
37104-3122-000FL-8P40.4
37103-3163-000FL-8P31.2 ~ 1.6Naranja0.3
37104-3163-000FL-8P40.4
37103-2124-000FL-8P30.30 ~ 0.5022 ~ 201.0 ~ 1.2Verde0.3
37104-2124-000FL-8P40.4
37103-2165-000FL-8P31.2 ~ 1.6Azul0.3
37104-2165-000FL-8P40.4
37103-2206-000FL-8P31.6 ~ 2.0Gris0.3
37104-2206-000FL-8P40.4
2-1473562-6-25P25 piezas60.1 ~ 0.528 ~ 201.15 ~ 1.35Azul claro1.8
2-1473562-8-20P20 piezas82.2
4-1473562-6-25P25 piezas61.35 ~ 1.60Verde claro1.8
4-1473562-8-20P20 piezas82.2

Más información

Conector enchufable e-CON: Related Image

Número de Parte
2-1473562-6-25P
2-1473562-8-20P
4-1473562-6-25P
4-1473562-8-20P
37103-2124-000FL-8P
37103-2124-000FL-100P
37103-2165-000FL-8P
37103-2165-000FL-100P
37103-2206-000FL-8P
37103-2206-000FL-100P
37103-3080-000FL-8P
37103-3080-000FL-100P
37103-3101-000FL-8P
37103-3101-000FL-100P
37103-3122-000FL-8P
37103-3122-000FL-100P
37103-3163-000FL-8P
37103-3163-000FL-100P
37103-4080-G00FL-8P
37103-4080-G00FL-100P
37103-4101-G00FL-8P
37103-4101-G00FL-100P
37104-2124-000FL-8P
37104-2124-000FL-100P
37104-2165-000FL-8P
37104-2165-000FL-100P
37104-2206-000FL-8P
37104-2206-000FL-100P
37104-3080-000FL-8P
37104-3080-000FL-100P
37104-3101-000FL-8P
37104-3101-000FL-100P
37104-3122-000FL-8P
37104-3122-000FL-100P
37104-3163-000FL-8P
37104-3163-000FL-100P
37104-4080-G00FL-8P
37104-4080-G00FL-100P
37104-4101-G00FL-8P
37104-4101-G00FL-100P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos Color de la cubierta Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado
(mm)

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106Azul claroφ1.15 ~ 1.35

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108Azul claroφ1.15 ~ 1.35

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106Verde claroφ1.35 ~ 1.6

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108Verde claroφ1.35 ~ 1.6

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-3Verdeφ1.0 ~ 1.2

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-3Verdeφ1.0 ~ 1.2

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-3Azulφ1.2 ~ 1.6

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-3Azulφ1.2 ~ 1.6

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-3Grisφ1.6 ~ 2.0

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-3Grisφ1.6 ~ 2.0

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-3Púrpuraφ0.6 ~ 0.8

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-3Púrpuraφ0.6 ~ 0.8

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-3Rojoφ0.8 ~ 1.0

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-3Rojoφ0.8 ~ 1.0

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-3Amarilloφ1.0 ~ 1.2

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-3Amarilloφ1.0 ~ 1.2

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-3Naranjaφ1.2 ~ 1.6

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-3Naranjaφ1.2 ~ 1.6

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-3Púrpuraφ0.6 ~ 0.8

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-3Púrpuraφ0.6 ~ 0.8

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-3Rojoφ0.8 ~ 1.0

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-3Rojoφ0.8 ~ 1.0

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4Verdeφ1.0 ~ 1.2

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4Verdeφ1.0 ~ 1.2

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4Azulφ1.2 ~ 1.6

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4Azulφ1.2 ~ 1.6

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4Grisφ1.6 ~ 2.0

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4Grisφ1.6 ~ 2.0

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4Púrpuraφ0.6 ~ 0.8

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4Púrpuraφ0.6 ~ 0.8

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4Rojoφ0.8 ~ 1.0

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4Rojoφ0.8 ~ 1.0

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-4Amarilloφ1.0 ~ 1.2

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4Amarilloφ1.0 ~ 1.2

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4Naranjaφ1.2 ~ 1.6

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4Naranjaφ1.2 ~ 1.6

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4Púrpuraφ0.6 ~ 0.8

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4Púrpuraφ0.6 ~ 0.8

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4Rojoφ0.8 ~ 1.0

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4Rojoφ0.8 ~ 1.0

Cargando…

  1. 1

e-CON

Características

● El cableado se puede realizar fácilmente con las herramientas originales exclusivas de Misumi o usando alicates disponibles en el mercado.
(Se recomienda usar las herramientas originales de Misumi para cables de 6 u 8 cables).
● No es necesario pelar el revestimiento del cable.
● Los tipos de cables compatibles se identifican con 8 cubiertas de conectores codificadas por colores diferentes.
● Hay adaptadores de derivación disponibles, al igual que adaptadores para relés y montaje en placa de circuito.
● Como el terminal, la unidad principal y la cubierta están integrados en una estructura de mantenimiento sencillo.
● El tipo de placa de circuito para 3 o 4 núcleos no contiene plomo.

Especificaciones comunes

Método de cableado
Método de combinación
Clasificación
  Conectores de 3 núcleos/4 núcleos Conectores de 6 núcleos/8 núcleos
Tensión nominal 32 V AC / VDC o menos 32 V CC o menos
Corriente nominal Máx. 3.0 A
Temperatura de operación
(sin condensación ni goteo)
-20 a + 85°C (a 1 A en vivo) -30 ~ +75°C
-20 a + 75 ° C (a 2 A en vivo)
-20 a + 60 ° C (a 3 A en vivo)
Propiedades eléctricas
Voltaje pico 1,000 V AC rms (1 minuto) 500 V CA rms (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ
Resistencia de contacto (inicial) 50 mΩ o menos 30 mΩ o menos
Cables compatibles
(Cables trenzados)
Área transversal del conductor 0,14 a 0,50 m2 0.2 a 0.5 m2
AWG 26 ~ 20 -
Diámetro externo del aislamiento ø0.8 a ø2.0 mm ø1.15 a ø1.6 mm
Otros
Humedad relativa 40°C a 95% HR 25 a 65°C a 90 a 95% HR
Paso de contacto 2 mm
Material
Artículo Conectores de 3 núcleos/4 núcleos Conectores de 6 núcleos/8 núcleos
Materiales Acabado Materiales Acabado
Cuerpo Resina PBT UL94V-0 negro Termoplástico relleno de vidrio
Resina de poliéster
UL94V-0 negro
Cubierta de la base Nylon 66 UL94V-0 negro Policarbonato UL94V-0, azul, verde
Cubierta superior Policarbonato UL94V-0, semitransparente en 6 colores
Contacto Aleación de cobre Pieza de conexión: niquelado de 2.5 um o más
Chapado en oro 0.2 um o más
Pieza soldada a presión: niquelado de 2.5 um o más
Aleación de cobre Todas las superficies: niquelado de 1.27 um o más
Pieza de contacto: chapado en oro de 0.2 um o menos
Proceso de instalación de cubierta a prueba de polvo

Información básica

Serie de conectores iniciales D / E / F Series Iniciales D · E · F e-CON Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Cable a cable Corriente permisible(A) 3 Voltaje permitido(V) 32
Método de conexión del cable Soldadura a presión Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A
Método de separación Un toque