(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
【Los productos a continuación, están disponibles a través de nuestro servicio de corte de cables con plazos de entrega cortos】
1. Cables para Control e Instrumentación
2. Cables flexibles para robots
3. Cables aislados (cables de un solo núcleo)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SW-E
Notación del | Modelo | Peso (g) |
Muere | SW-E | 80 |
Manija Dedicada | HT-3363FM | 450 |
Combinación
Modelo | tipo de conector | Die compatible Número | Contacto compatible Número | Alambre compatible | |||
Muere | Manija Dedicada | Tamaño de AWG | Área de sección del conductor mm2 | Aislamiento OD mm | |||
SW-E | HT-3363FM | Conector a prueba de agua CL07 | 21512-PS | 215001-2M | 22 ~ 16 | 0.3 ~ 1.25 | 1.7 ~ 2.6 |
215002-2M | |||||||
21534-PS | 215003-2M | 1.9 ~ 3.1 | |||||
215004-2M |
Cargando…
Características
Especificaciones
Artículo | Contenido |
---|---|
Tensión nominal | 300 V |
Corriente nominal | 10 A (MAX) |
Voltaje pico | 1.700 V CA (1 minuto) |
Resistencia de aislamiento | 1,000 MΩ o más / 500 V DC |
Resistencia al contacto | 10 mΩ o menos |
Rango de cable eléctrico aplicable | AWG22 a 16 (0.3 a 1.25 mm2) |
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado | 2.6 a 3.1 mm |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40 ~ +105°C |
Rendimiento de impermeabilización | JIS 0920-1982 Grado de protección 4 (equivalente a IP64) |
Tabla de correspondencia para vivienda, contacto y cable
Numero de vivienda | Macho femenino | Contacto compatible | Cable eléctrico | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de modelo del producto | Tipo | Alambre compatible | Aislamiento OD (mm) | Longitud de la tira de alambre eléctrico | ||
CL07D0*M | Macho | 215001-2M | Macho | AWG22 ~ 20 (0,3 a 0,5 mm2) |
ø2.6 o menos | 4,5 a 5,0 mm |
CL07D0*A | Hembra | 215002-2M | Hembra | |||
CL07D0*M | Macho | 215003-2M | Macho | AWG20 ~ 16 (0,5 a 1,25 mm2) |
ø3.1 o menos | |
CL07D0*A | Hembra | 215004-2M | Hembra |
Tipo aplicable | Conector a prueba de agua CL07 Modelo simplificado de herramienta de engarzado manual | Clasificación del producto | Herramienta que prensa |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente