(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

CB01 Conector a prueba de agua Genuine Manual Crimper

CB01 Conector a prueba de agua Genuine Manual Crimper

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Herramientas de crimpado integradas altamente confiables (producto genuino Sumimoto Tec)


● Herramientas de crimpado dedicadas para conectores a prueba de agua CB01.

· Realice el prensado con las herramientas de prensado específicas.
· Las solicitudes de calibración no son aceptadas por nuestra empresa.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

F1-CB01C56-010A

Especificaciones

CB01 Waterproof Connector Genuine Manual Crimper:Related Image

Número de modelotipo de conectorCompatible
Número de contacto
Alambre compatiblePeso
(g)
Tamaño de AWG
F1-CB01C56-010AConector CB01CB01C5/6-010A-100P22 ~ 28450
F1-CB01C56-020ACB01C5/6-020A-100P20 ~ 22
Número de Parte
F1-CB01C56-010A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Características

● Un conector de nylon altamente resistente al agua (grado de protección JIS C0920 4 IP64 o equivalente).
● Un conector adecuado para el cableado en exteriores, lugares con alta humedad, áreas húmedas, etc.
● Gracias a la instalación de un mecanismo de bloqueo después del acoplamiento, no hay preocupación de desconexión debido a la vibración.
● Cuenta con una carcasa con 2 tipos de empaques impermeables (naranja, amarillo), correspondientes a una amplia gama de diámetros de alambre.
● Herramienta de crimpado CB01 dedicada

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal 250 V
Corriente nominal 3 A
Voltaje pico 1,000 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más / 500 V DC
Resistencia al contacto 15 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable AWG28 a 20 (0.08 a 0.5 mm3)
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 1.0 a 1.7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -40 ~ +105°C
Rendimiento de impermeabilización JIS C 0920, Grado de protección 4 (IP64 o equivalente)

Material

Artículo Material
Carcasa PBT (UL94V-0) Blanco
Terminal Bronce fosforoso/estañado
Embalaje a prueba de agua Goma de silicona

Acerca del acoplamiento

Información básica

Tipo aplicable Conector a prueba de agua CB01 Tamaño de cable compatible(AWG) 22 ~ 28 Clasificación del producto Herramienta que prensa