(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores de nylon Unidad principal de engarzadores dedicados

Conectores de nylon Unidad principal de engarzadores dedicados
  • Descuento por volumen

Cada matriz de serie, cuerpo de herramienta de crimpado montable


● Una herramienta de engarzado manual dedicada para realizar el engarzado de cables mediante un simple reemplazo de troquel.
● Conveniente ya que elimina la necesidad de preparar una herramienta para cada conector.
● Con un simple reemplazo de troquel, se puede engarzar los siguientes productos disponibles de Misumi.
Conector dinámico serie D3100 / D3200
Conector comercial MATE-N-LOK
Conector Mini-Universal MATE-N-LOK
Conector universal MATE-N-LOK
● Fabricante: Tyco Electronics


·Para las líneas de fabricación de productos, le recomendamos que utilice varias herramientas dedicadas.
·No hay calibración para la herramienta de modelo de montaje de troquel.
· Guía de recuento de prensado 5000 veces o menos. Esta herramienta no se puede reparar. Por favor tenga en cuenta.
· Los troqueles no están incluidos con el cuerpo de las herramientas de engarzado dedicadas, por lo tanto, verifique los dados de engarzado compatibles y pídalos por separado.
· Práctica herramienta modelo de reemplazo de troquel para aplicaciones que incluyen prototipos y trabajos de mantenimiento.
· Los tornillos de bloqueo y los pasadores de bloqueo no están incluidos.
· Después del engarzado, verifique y confirme que el terminal esté recto y no tenga deformación hacia arriba o hacia abajo. Cuando sea necesario un ajuste, afloje los tornillos que fijan el soporte de contacto del ensamblaje del localizador.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

350940-1

Especificaciones

Engarzadores dedicados para conectores de nylon Unidad principal: imagen relacionada

Número de modelo del fabricante: 354940-1

Más información

Dedicated Crimpers for Nylon Connectors Main Unit:Related Image
Número de Parte
350940-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Aplicable Crimp Tool Tipo aplicable Cuerpo de herramienta para prensar Clasificación del producto Herramienta que prensa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 350940-1 de la serie Conectores de nylon Unidad principal de engarzadores dedicados.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico