(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Herramientas de extracción de conector a prueba de agua CL07

Herramientas de extracción de conector a prueba de agua CL07

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Herramienta de extracción que minimiza la carga al extraer contacto


● Esta es una herramienta para extraer contactos insertados en la carcasa de la serie impermeable CL07.
● Independientemente del tamaño del contacto, o si es hombre o mujer, esta herramienta puede sacarlos a todos.
● Peso: 16 g


· Una vez extraído, el contacto no puede ser reutilizado.

Especificaciones

Herramientas de extracción para conectores impermeables CL07: imagen relacionada

Más información

Herramientas de extracción para conectores impermeables CL07: imagen relacionada

Número de Parte
WPTOOL-L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Características

● Un conector de relé resistente al agua (grado de protección JIS C0920 4 IP64 o equivalente).
● Un conector adecuado para el cableado en exteriores, lugares con alta humedad, áreas húmedas, etc.
● Se puede utilizar con grandes corrientes de hasta 10 A.
● Debido a la instalación del mecanismo de bloqueo después de la unión, se forma una configuración que evita que se deshaga la unión causada por una posible vibración.
● Utiliza una herramienta de engarzado manual simple que también se puede usar para engarzar varios conectores de nylon simplemente cambiando el troquel.

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal 300 V
Corriente nominal 10 A (MAX)
Voltaje pico 1.700 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más / 500 V DC
Resistencia al contacto 10 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable AWG22 a 16 (0.3 a 1.25 mm2)
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 2.6 a 3.1 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -40 ~ +105°C
Rendimiento de impermeabilización JIS 0920-1982 Grado de protección 4 (equivalente a IP64)

Tabla de correspondencia para vivienda, contacto y cable

Numero de vivienda Macho femenino Contacto compatible Cable eléctrico
Número de modelo del producto Tipo Alambre compatible Aislamiento OD (mm) Longitud de la tira de alambre eléctrico
CL07D0*M Macho 215001-2M Macho AWG22 ~ 20
(0,3 a 0,5 mm2)
ø2.6 o menos 4,5 a 5,0 mm
CL07D0*A Hembra 215002-2M Hembra
CL07D0*M Macho 215003-2M Macho AWG20 ~ 16
(0,5 a 1,25 mm2)
ø3.1 o menos
CL07D0*A Hembra 215004-2M Hembra

Información básica

Tipo Aplicable Otro Tipo aplicable Conector a prueba de agua CLO7D Clasificación del producto Herramienta de extracción

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WPTOOL-L de la serie Herramientas de extracción de conector a prueba de agua CL07.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico