(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arnés de conector a prueba de agua CLO7

Arnés de conector a prueba de agua CLO7

Arnés conector de nailon resistente al agua

  • IP64
  • Relé
  • Cableado al aire libre
  • Calafateo
  • Estañado


● Un arnés que utiliza el conector impermeable CL07D.
● Arnés de conectores a prueba de agua (JIS C0920 Clase de protección 4, equivalente a IP64).
● Compacto
● La conexión especificada y la impresión del tubo de marca son posibles cuando se utiliza un número personalizado. Para especificar métodos, ver >>P.1403
● La personalización de las longitudes de las tiras de revestimiento es posible a través de nuestro servicio de modificación. Para especificar métodos, ver >>P.1403

Página de componentes >>1423
Página de cableado y color de cables >>1619

PDF

Especificaciones

Arnés de conector a prueba de agua CLO7: imagen relacionada

tipo de conector Especificación de la forma
Tipo
Dibujo de imagen de esquema (Unidad: mm) Tipo de cable Número de
Núcleos
Longitud especificada (m)
CL07R
CL07
Conector a prueba de agua
(Cable redondo
Tipo)






Arnés de conector a prueba de agua CLO7: imagen relacionada














CL07T
CL07
Conector a prueba de agua
(Tipo de cable eléctrico de un solo núcleo)





Arnés de conector a prueba de agua CLO7: imagen relacionada


Sumiko Tec
S
(Enchufe hembra)
Arnés de conector a prueba de agua CLO7: imagen relacionada Para cable redondo
(CL07R-*)






Arnés de conector a prueba de agua CLO7: imagen relacionada







Arnés de conector a prueba de agua CLO7: imagen relacionada




Para cable eléctrico de un solo núcleo
(CL07T-*)
UL1007
AWG20



Arnés de conector a prueba de agua CLO7: imagen relacionada



Arnés de conector a prueba de agua CLO7: imagen relacionada



Arnés de conector a prueba de agua CLO7: imagen relacionada
1 Redondo
Tipo de cable
0.2

~

50








(Tipo eléctrico de un solo núcleo)
0.2

~

10

Puede ser especificado por
Incrementos de 0.1 m
2
3
JP
(macho)
Arnés de conector a prueba de agua CLO7: imagen relacionada 1
2
3
SS
(Enchufe hembra /
Enchufe hembra)
Arnés de conector a prueba de agua CLO7: imagen relacionada 1
2
3
JPJP
(Masculino masculino)
Arnés de conector a prueba de agua CLO7: imagen relacionada 1
2
3
SJP
(Enchufe hembra
Masculino)
Arnés de conector a prueba de agua CLO7: imagen relacionada 1
2
3
ST
(Enchufe hembra /
Alambres sueltos
100 mm)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Arnés de conector a prueba de agua CLO7: imagen relacionada 1
2
3
JPT
(Masculino /
Alambres sueltos
100 mm)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Arnés de conector a prueba de agua CLO7: imagen relacionada 1
2
3

* Juntas impermeables en la página del producto

Más información

Longitud especificada (m) ~ 0.9 1 ~ 4 4.1 ~ 50
Tolerancia +20 mm +50 mm + 3% de longitud especificada

* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

Número de Parte
CL07R-JP-A-1-[0.2-50/0.1]
CL07R-JP-A-2-[0.2-50/0.1]
CL07R-JP-A-3-[0.2-50/0.1]
CL07R-JP-E-1-[0.2-50/0.1]
CL07R-JP-E-2-[0.2-50/0.1]
CL07R-JP-E-3-[0.2-50/0.1]
CL07R-JPJP-A-1-[0.2-50/0.1]
CL07R-JPJP-A-2-[0.2-50/0.1]
CL07R-JPJP-A-3-[0.2-50/0.1]
CL07R-JPJP-E-1-[0.2-50/0.1]
CL07R-JPJP-E-2-[0.2-50/0.1]
CL07R-JPJP-E-3-[0.2-50/0.1]
CL07R-JPT-A-1-[0.2-50/0.1]
CL07R-JPT-A-2-[0.2-50/0.1]
CL07R-JPT-A-3-[0.2-50/0.1]
CL07R-JPT-E-1-[0.2-50/0.1]
CL07R-JPT-E-2-[0.2-50/0.1]
CL07R-JPT-E-3-[0.2-50/0.1]
CL07R-S-A-1-[0.2-50/0.1]
CL07R-S-A-2-[0.2-50/0.1]
CL07R-S-A-3-[0.2-50/0.1]
CL07R-S-E-1-[0.2-50/0.1]
CL07R-S-E-2-[0.2-50/0.1]
CL07R-S-E-3-[0.2-50/0.1]
CL07R-SJP-A-1-[0.2-50/0.1]
CL07R-SJP-A-2-[0.2-50/0.1]
CL07R-SJP-A-3-[0.2-50/0.1]
CL07R-SJP-E-1-[0.2-50/0.1]
CL07R-SJP-E-2-[0.2-50/0.1]
CL07R-SJP-E-3-[0.2-50/0.1]
CL07R-SS-A-1-[0.2-50/0.1]
CL07R-SS-A-2-[0.2-50/0.1]
CL07R-SS-A-3-[0.2-50/0.1]
CL07R-SS-E-1-[0.2-50/0.1]
CL07R-SS-E-2-[0.2-50/0.1]
CL07R-SS-E-3-[0.2-50/0.1]
CL07R-ST-A-1-[0.2-50/0.1]
CL07R-ST-A-2-[0.2-50/0.1]
CL07R-ST-A-3-[0.2-50/0.1]
CL07R-ST-E-1-[0.2-50/0.1]
CL07R-ST-E-2-[0.2-50/0.1]
CL07R-ST-E-3-[0.2-50/0.1]
CL07T-JP-A-1-[0.2-10/0.1]
CL07T-JP-A-2-[0.2-10/0.1]
CL07T-JP-A-3-[0.2-10/0.1]
CL07T-JP-B-1-[0.2-10/0.1]
CL07T-JP-B-2-[0.2-10/0.1]
CL07T-JP-B-3-[0.2-10/0.1]
CL07T-JP-E-1-[0.2-10/0.1]
CL07T-JP-E-2-[0.2-10/0.1]
CL07T-JP-E-3-[0.2-10/0.1]
CL07T-JPJP-A-1-[0.2-10/0.1]
CL07T-JPJP-A-2-[0.2-10/0.1]
CL07T-JPJP-A-3-[0.2-10/0.1]
CL07T-JPJP-B-1-[0.2-10/0.1]
CL07T-JPJP-B-2-[0.2-10/0.1]
CL07T-JPJP-B-3-[0.2-10/0.1]
CL07T-JPJP-E-1-[0.2-10/0.1]
CL07T-JPJP-E-2-[0.2-10/0.1]
CL07T-JPJP-E-3-[0.2-10/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN1 CN2 Forma de cable Numero de nucleos Tensión nominal de cable
(V)
Cable estándar (UL/CSA) Color del cable Resistente al medio ambiente. Resistente a la curvatura Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza finalModelo redondo1Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza finalModelo redondo2Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza finalModelo redondo3Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza finalModelo redondo1300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza finalModelo redondo2300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza finalModelo redondo3300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoModelo redondo1Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoModelo redondo2Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoModelo redondo3Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoModelo redondo1300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoModelo redondo2300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoModelo redondo3300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoAlambres sueltosModelo redondo1Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoAlambres sueltosModelo redondo2Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoAlambres sueltosModelo redondo3Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoAlambres sueltosModelo redondo1300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoAlambres sueltosModelo redondo2300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoAlambres sueltosModelo redondo3300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraPieza finalModelo redondo1Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraPieza finalModelo redondo2Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraPieza finalModelo redondo3Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraPieza finalModelo redondo1300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraPieza finalModelo redondo2300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraPieza finalModelo redondo3300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraMachoModelo redondo1Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraMachoModelo redondo2Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraMachoModelo redondo3Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraMachoModelo redondo1300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraMachoModelo redondo2300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraMachoModelo redondo3300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraHembraModelo redondo1Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraHembraModelo redondo2Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraHembraModelo redondo3Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraHembraModelo redondo1300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraHembraModelo redondo2300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraHembraModelo redondo3300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraAlambres sueltosModelo redondo1Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraAlambres sueltosModelo redondo2Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraAlambres sueltosModelo redondo3Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraAlambres sueltosModelo redondo1300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraAlambres sueltosModelo redondo2300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraAlambres sueltosModelo redondo3300N/AArmadaResistente al aceiteFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza finalAlambre de un solo núcleo1300UL / CSAAmarilloN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza finalAlambre de un solo núcleo2300UL / CSAAmarilloN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza finalAlambre de un solo núcleo3300UL / CSAAmarilloN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza finalAlambre de un solo núcleo1300UL / CSAAzulN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza finalAlambre de un solo núcleo2300UL / CSAAzulN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza finalAlambre de un solo núcleo3300UL / CSAAzulN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza finalAlambre de un solo núcleo1300UL / CSARojoN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza finalAlambre de un solo núcleo2300UL / CSARojoN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza finalAlambre de un solo núcleo3300UL / CSARojoN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoAlambre de un solo núcleo1300UL / CSAAmarilloN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoAlambre de un solo núcleo2300UL / CSAAmarilloN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoAlambre de un solo núcleo3300UL / CSAAmarilloN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoAlambre de un solo núcleo1300UL / CSAAzulN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoAlambre de un solo núcleo2300UL / CSAAzulN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoAlambre de un solo núcleo3300UL / CSAAzulN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoAlambre de un solo núcleo1300UL / CSARojoN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoAlambre de un solo núcleo2300UL / CSARojoN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoAlambre de un solo núcleo3300UL / CSARojoN/AN/A0.2 ~ 10

Cargando…

Características

● Un conector de relé resistente al agua (grado de protección JIS C0920 4 IP64 o equivalente).
● Un conector adecuado para el cableado en exteriores, lugares con alta humedad, áreas húmedas, etc.
● Se puede utilizar con grandes corrientes de hasta 10 A.
● Debido a la instalación del mecanismo de bloqueo después de la unión, se forma una configuración que evita que se deshaga la unión causada por una posible vibración.
● Utiliza una herramienta de engarzado manual simple que también se puede usar para engarzar varios conectores de nylon simplemente cambiando el troquel.

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal 300 V
Corriente nominal 10 A (MAX)
Voltaje pico 1.700 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más / 500 V DC
Resistencia al contacto 10 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable AWG22 a 16 (0.3 a 1.25 mm2)
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 2.6 a 3.1 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -40 ~ +105°C
Rendimiento de impermeabilización JIS 0920-1982 Grado de protección 4 (equivalente a IP64)

Tabla de correspondencia para vivienda, contacto y cable

Numero de vivienda Macho femenino Contacto compatible Cable eléctrico
Número de modelo del producto Tipo Alambre compatible Aislamiento OD (mm) Longitud de la tira de alambre eléctrico
CL07D0*M Macho 215001-2M Macho AWG22 ~ 20
(0,3 a 0,5 mm2)
ø2.6 o menos 4,5 a 5,0 mm
CL07D0*A Hembra 215002-2M Hembra
CL07D0*M Macho 215003-2M Macho AWG20 ~ 16
(0,5 a 1,25 mm2)
ø3.1 o menos
CL07D0*A Hembra 215004-2M Hembra

Información básica

Tipo de conector CL07 Fabricante del conector Sumiko Tec Tamaño del conductor(AWG) 20