(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contactos - conector estanco, hembra, CB01【100 piezas por paquete】

Contactos - conector estanco, hembra, CB01

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Contacto solo para carcasa impermeable CB01

  • Calafateo
  • Estañado

● Contacto dedicado para la carcasa del enchufe y la carcasa del enchufe de la serie de conectores a prueba de agua CB01.

· Cantidad: 100 piezas / paquete. Tenga en cuenta.
· Realice el engarzado con las herramientas especiales recomendadas.
· No se pueden usar otros conectores de serie.
· Utilice el tamaño de cable aplicable.

(i)Advertencia

Especificaciones

Contacto del conector a prueba de agua CB01: imagen relacionada

Unidad de 1 paquete Paquete de 100 piezas

Más información

Contacto del conector a prueba de agua CB01: imagen relacionada

Especificaciones
ContactoEspecificaciones de cables eléctricos
Carcasa
Aislamiento Máximo ODCable eléctrico compatibleNúmero de modeloDiámetro externo del aislamientoTipo
CB01C6-010AHembraØ1.6AWG22 ~ 28CB01A6-0*N0-01Ø1.0 ~ 1.3Enchufe
CB01C6-020AØ1.7AWG20 ~ 22CB01A6-0*N0-02Ø1.3 ~ 1.7
CB01C5-010AMachoØ1.6AWG22 ~ 28CB01A5-0*N0-01Ø1.0 ~ 1.3Enchufe
CB01C5-020AØ1.7AWG20 ~ 22CB01A5-0*N0-02Ø1.3 ~ 1.7
Número de Parte
CB01C5-010A-100P
CB01C5-020A-100P
CB01C6-010A-100P
CB01C6-020A-100P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de cable compatible AWG Forma de contacto Aislamiento Recubrimiento OD
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

22 ~ 28Macho1.6

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

20 ~ 22Macho1.7

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

22 ~ 28Hembra1.6

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

20 ~ 22Hembra1.7

Cargando…

  1. 1

Características

● Un conector de nylon altamente resistente al agua (grado de protección JIS C0920 4 IP64 o equivalente).
● Un conector adecuado para el cableado en exteriores, lugares con alta humedad, áreas húmedas, etc.
● Gracias a la instalación de un mecanismo de bloqueo después del acoplamiento, no hay preocupación de desconexión debido a la vibración.
● Cuenta con una carcasa con 2 tipos de empaques impermeables (naranja, amarillo), correspondientes a una amplia gama de diámetros de alambre.
● Herramienta de crimpado CB01 dedicada

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal 250 V
Corriente nominal 3 A
Voltaje pico 1,000 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más / 500 V DC
Resistencia al contacto 15 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable AWG28 a 20 (0.08 a 0.5 mm3)
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 1.0 a 1.7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -40 ~ +105°C
Rendimiento de impermeabilización JIS C 0920, Grado de protección 4 (IP64 o equivalente)

Material

Artículo Material
Carcasa PBT (UL94V-0) Blanco
Terminal Bronce fosforoso/estañado
Embalaje a prueba de agua Goma de silicona

Acerca del acoplamiento

Información básica

Conector serie iniciales A / B / C A・B・C CB01 Clasificación del IP