(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Carcasa de enchufe de conector a prueba de agua CB01【10 piezas por paquete】

Carcasa de enchufe de conector a prueba de agua CB01

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fabricado por Sumiko Tec. Demuestra excelentes propiedades impermeables con embalaje incorporado.

  • IP64
  • Relé
  • Para señal
  • Cableado al aire libre
  • Calafateo
  • Bloqueo de la palanca

● Carcasa dedicada para contactos hembra (socket).
Se utiliza para unir a la carcasa del enchufe.  


Tensión nominal: 250 V
Corriente nominal: 3 A
Rendimiento a prueba de agua: IP × 4


· Cantidad: 10 piezas / paquete. Tenga en cuenta.
· Los productos se pueden identificar debido a la diferencia en el diámetro exterior del aislamiento de cable compatible, incluso para el mismo número de núcleos.
· El color es el color del embalaje.

(i)Advertencia

Especificaciones

Carcasa del enchufe del conector a prueba de agua CB01: imagen relacionada

Unidad de 1 paquete Paquete de 10 piezas
Número de modeloNúmero de núcleosDiámetro exterior del aislamiento del cable eléctrico adecuado (mm)Peso
(g)
CB01A6-02N0-012Ø1.0 ~ 1.3
Amarillo
0.7
CB01A6-03N0-0131
CB01A6-05N0-0151.5
CB01A6-02N0-022Ø1.3 ~ 1.7
Naranja
0.7
CB01A6-03N0-0231
CB01A6-05N0-0251.5

Más información

CB01 Waterproof Connector Socket Housing:Related Image
Número de Parte
CB01A6-02N0-01
CB01A6-03N0-01
CB01A6-03N0-02
CB01A6-05N0-01
CB01A6-05N0-02
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos Color de la cubierta Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2Amarilloφ1.0 ~ 1.3

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3Amarilloφ1.0 ~ 1.3

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3Naranjaφ1.3 ~ 1.7

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5Amarilloφ1.0 ~ 1.3

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5Naranjaφ1.3 ~ 1.7

Cargando…

  1. 1

Características

● Un conector de nylon altamente resistente al agua (grado de protección JIS C0920 4 IP64 o equivalente).
● Un conector adecuado para el cableado en exteriores, lugares con alta humedad, áreas húmedas, etc.
● Gracias a la instalación de un mecanismo de bloqueo después del acoplamiento, no hay preocupación de desconexión debido a la vibración.
● Cuenta con una carcasa con 2 tipos de empaques impermeables (naranja, amarillo), correspondientes a una amplia gama de diámetros de alambre.
● Herramienta de crimpado CB01 dedicada

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal 250 V
Corriente nominal 3 A
Voltaje pico 1,000 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más / 500 V DC
Resistencia al contacto 15 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable AWG28 a 20 (0.08 a 0.5 mm3)
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 1.0 a 1.7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -40 ~ +105°C
Rendimiento de impermeabilización JIS C 0920, Grado de protección 4 (IP64 o equivalente)

Material

Artículo Material
Carcasa PBT (UL94V-0) Blanco
Terminal Bronce fosforoso/estañado
Embalaje a prueba de agua Goma de silicona

Acerca del acoplamiento

Información básica

Serie de conectores iniciales A / B / C Iniciales de la serie A · B · C CB01 Pin / contacto aplicable Hembra (enchufe)
Aplicación Cable a cable Corriente permisible(A) 3 Voltaje permitido(V) 250
Método de conexión del cable Prensado Dirección de conexión Recto Clasificación del IP
Método de separación Otros