(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramienta de extracción que minimiza la carga al extraer el contacto (Producto auténtico de JST)

Herramienta de extracción que minimiza la carga al extraer el contacto (Producto auténtico de JST)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Herramienta de extracción que minimiza la carga al extraer el contacto (Producto auténtico de JST)


● Esta es una herramienta para extraer contactos insertados en la carcasa de los conectores SM y NH.
● Peso: 22,59 g
● Fabricante: JST Mfg. Co., Ltd


· Una vez extraído, el contacto no se puede volver a usar.
· No se puede utilizar para otros contactos que no sean BYM-001T-P0.6 y BHF-001T-0.8BS.

Especificaciones

Herramientas de extracción para conectores SM: imagen relacionada

Más información

Método de extracción
(1) Inserte la herramienta de extracción desde el lado de acoplamiento de la carcasa.
(2) Tire del cable eléctrico con el tope terminal de la carcasa hacia arriba.
(3) Cuando tire del cable, tenga cuidado de no tirar demasiado fuerte.
(4) Si tira demasiado fuerte, la carcasa puede rayarse y quedar inutilizable.
Número de Parte
SMJ-06
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Características

● Compact, high-density relay nylon connectors, widely used in FA devices, etc.
● Due to the installation of the lock mechanism after bonding, a configuration is formed that prevents an undoing of the bond caused by possible vibration.
● The good quality and stability of use are due to the SM Connectors having UL / CSA / TUV standards.
UL: E60389
CSA: LR20812
TÜV: R75050

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal 250 VAC / VDC
Corriente nominal 3 A
Voltaje pico 1,500 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 500 MΩ o más
Resistencia al contacto Inicial 10 mΩ o menos
Después de las pruebas ambientales 20 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable 28 a 22 AWG (0.08 a 0.33 mm 2 )
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 1,7 a 3,0 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ 85°C
Grosor de panel compatible 0,5 a 2,0 mm

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 6 (UL94V-0)
Color de la carcasa Negro
Contacto engarzado Bronce fosforoso/estañado

Acerca del acoplamiento

Acerca del acoplamiento

Información básica

Tipo aplicable Conector SM Clasificación del producto Herramienta de extracción

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico