(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Carcasa para enchufe del conector SM【50 piezas por paquete】

Carcasa para enchufe del conector SM

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • UL
  • CSA
  • TUV
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Sensor
  • Motor
  • Inserción

● Carcasa con contactos hembra (hembra).
Se utiliza para atar al conector de enchufe.
• Disponible de Misumi como paquete; este producto tiene un número de modelo original de Misumi.
● Fabricante: JST Mfg. Co., Ltd

·Cantidad: 50 piezas / paquete. Tenga en cuenta.
·Los contactos se venden por separado.

(i)Advertencia

Especificaciones

Carcasa de conector SM: Imagen relacionada

1 paquete de 50 piezas
Número de modeloNúmero de núcleosPeso (g)
SMP-02V-BC-50PS20.46
SMP-03V-BC-50PS30.62
SMP-04V-BC-50PS40.77
SMP-06V-BC-50PS61.07
SMP-08V-BC-50PS81.36
SMP-10V-BC-50PS101.64
SMP-12V-BC-50PS121.93

Más información

SM Connector Socket Housing:Related Image
SM Connector Socket Housing:Related Image
Número de Parte
SMP-02V-BC-50PS
SMP-03V-BC-50PS
SMP-04V-BC-50PS
SMP-06V-BC-50PS
SMP-08V-BC-50PS
SMP-10V-BC-50PS
SMP-12V-BC-50PS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-2

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-12

Cargando…

  1. 1

Características

● Compact, high-density relay nylon connectors, widely used in FA devices, etc.
● Due to the installation of the lock mechanism after bonding, a configuration is formed that prevents an undoing of the bond caused by possible vibration.
● The good quality and stability of use are due to the SM Connectors having UL / CSA / TUV standards.
UL: E60389
CSA: LR20812
TÜV: R75050

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal 250 VAC / VDC
Corriente nominal 3 A
Voltaje pico 1,500 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 500 MΩ o más
Resistencia al contacto Inicial 10 mΩ o menos
Después de las pruebas ambientales 20 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable 28 a 22 AWG (0.08 a 0.33 mm 2 )
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 1,7 a 3,0 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ 85°C
Grosor de panel compatible 0,5 a 2,0 mm

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 6 (UL94V-0)
Color de la carcasa Negro
Contacto engarzado Bronce fosforoso/estañado

Acerca del acoplamiento

Acerca del acoplamiento

Información básica

Serie de conectores iniciales S / T / U Serie Iniciales S · T · U SM Pin / contacto aplicable Hembra (enchufe)
Aplicación Montaje de cable a panel Corriente permisible(A) 3 Voltaje permitido(V) 250
Método de conexión del cable Prensado Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A
Normas representativas UL / TUV / CSA Método de separación Otros