(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Contactos - conector EL, tipo zócalo【100 piezas por paquete】

Contactos - conector EL, tipo zócalo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • Calafateo
  • Estañado

● Este es un contacto dedicado para conectores EL.
● Fabricante: JST Mfg. Co., Ltd


· Cantidad: 100 piezas / paquete. Tenga en cuenta.
· Realice el engarzado con las herramientas especiales recomendadas.

(i)Advertencia

Especificaciones

Contacto del conector EL: imagen relacionada

1 unidad de paquete
Paquete de 100 piezas

Número de modeloTipo
LLM-01T-P1.3ESMacho
(Pin)
LLF-01T-P1.3ESHembra
(Enchufe)

Más información

Contacto del conector EL: imagen relacionada

Especificaciones

ArtículoContenido
Rango de cable eléctrico aplicableAWG 26 a 20 (0,13 a 0,5 mm 2 )
Exterior de aislamiento de cable eléctrico compatible1.3 a 2.7 mm

Número de Parte
LLM-01T-P1.3ES
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Características

● Compact, high-density relay nylon connectors, widely used in FA devices, etc.
● Due to the installation of the lock mechanism after bonding, a configuration is formed that prevents an undoing of the bond caused by possible vibration.
● The good quality and stability of use are thanks to the EL Connectors being compliant with UL / CSA / TÜV standards.
UL:E60389
CSA:LR20812
TÜV:R75052

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal 300 VAC / VDC (MAX)
Corriente nominal 5 A (MAX) *
Voltaje pico 1,500 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia al contacto Inicial 7 mΩ o menos
Después de las pruebas ambientales 10 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable AWG26 a 20 (0.13 a 0.5 mm 2 )
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 1.3 a 2.7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ 90°C
Grosor de panel compatible 0.8 a 2.0 mm

* When using LLM-01T-P1.3ES, LLF-01T-P1.3ES

● Rated current depends on crimped wire and the housing core number. Rated current related to each housing or electric wire is as in the following table.

Unidad actual (A)
Número de núcleos Tamaño del cable eléctrico (AWG)
# 20 # 22 # 24 # 26
2 5 4 3
4
6 4 3 3 3
12 3 2
15

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 6 (UL94V-0)
Color de la carcasa Color blanco
Contacto engarzado Bronce fosforoso/estañado

Ejemplo combinado

Combination Example

Acerca del acoplamiento

About Coupling

Información básica

Conector serie iniciales D / E / F D・E・F EL Clasificación del IP N/A
Tamaño de cable compatible AWG 26 ~ 20 Forma de contacto Macho Aislamiento Recubrimiento OD(mm) 1.3 ~ 2.7