(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Carcasa para conector EL【50 piezas por paquete】

Carcasa para conector EL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fabricado por JST. La sección que sostiene el contacto es larga y tiene una tasa de inserción torcida para cuando se reduce la conexión. 1 paquete contiene 50 piezas/

  • UL
  • CSA
  • TUV
  • Inserción

● Carcasa que se utiliza insertando el contacto macho (pin). Se utiliza para unir a la carcasa del enchufe.
• Disponible de Misumi como paquete; este producto tiene un número de modelo original de Misumi.
● Fabricante: JST Mfg. Co., Ltd

· Los contactos se venden por separado..
· Para 4 núcleos, manejamos solo el modelo ELR-04NV. (Arreglo de 2 filas)

(i)Advertencia

Especificaciones

Carcasa del conector EL: Related Image

1 paquete de 50 piezas
Número de modeloNúmero de núcleosPeso (g)
ELR-02V-50PS21.2
ELR-03V-50PS31.58
ELR-04NV-50PS41.89
ELR-06V-50PS62.36
ELR-12V-50PS124.15
ELR-15V-50PS154.96

Tiempo de espera

Más información

EL Connector Plug Housing:Related Image
EL Connector Plug Housing:Related Image
Número de Parte
ELR-02V-50PS
ELR-03V-50PS
ELR-04NV-50PS
ELR-06V-50PS
ELR-12V-50PS
ELR-15V-50PS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

12

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

15

Cargando…

  1. 1

Características

● Compact, high-density relay nylon connectors, widely used in FA devices, etc.
● Due to the installation of the lock mechanism after bonding, a configuration is formed that prevents an undoing of the bond caused by possible vibration.
● The good quality and stability of use are thanks to the EL Connectors being compliant with UL / CSA / TÜV standards.
UL:E60389
CSA:LR20812
TÜV:R75052

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal 300 VAC / VDC (MAX)
Corriente nominal 5 A (MAX) *
Voltaje pico 1,500 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia al contacto Inicial 7 mΩ o menos
Después de las pruebas ambientales 10 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable AWG26 a 20 (0.13 a 0.5 mm 2 )
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 1.3 a 2.7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ 90°C
Grosor de panel compatible 0.8 a 2.0 mm

* When using LLM-01T-P1.3ES, LLF-01T-P1.3ES

● Rated current depends on crimped wire and the housing core number. Rated current related to each housing or electric wire is as in the following table.

Unidad actual (A)
Número de núcleos Tamaño del cable eléctrico (AWG)
# 20 # 22 # 24 # 26
2 5 4 3
4
6 4 3 3 3
12 3 2
15

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 6 (UL94V-0)
Color de la carcasa Color blanco
Contacto engarzado Bronce fosforoso/estañado

Ejemplo combinado

Combination Example

Acerca del acoplamiento

About Coupling

Información básica

Serie de conectores iniciales D / E / F Series Iniciales D · E · F EL Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Cable a cable Corriente permisible(A) 5 Voltaje permitido(V) 300
Método de conexión del cable Prensado Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A
Normas representativas UL / TUV / CSA Método de separación Otros