(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
【Los productos a continuación, están disponibles a través de nuestro servicio de corte de cables con plazos de entrega cortos】
1. Cables para Control e Instrumentación
2. Cables flexibles para robots
3. Cables aislados (cables de un solo núcleo)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
JHTR1031C
Número de modelo | tipo de conector | Compatible Número de contacto | Alambre compatible | ||
Tamaño de AWG | Área de sección del conductor mm2 | Aislamiento OD mm | |||
JHTR1031C | 3191 conectores | 1190TL, 1189ATL | 20 ~ 14 | 0.5 ~ 2 | 1.6 ~ 4.1 |
1380TL, 1381ATL | 24 ~ 18 | 0.2 ~ 0.75 | 1.5 ~ 3.1 | ||
JHTR2262 | 1433ATL, 1434TL | 28 ~ 24 | 0.08 ~ 0.2 | 0.8 ~ 1.5 |
Cargando…
Características
Especificaciones
Artículo | Contenido |
---|---|
Tensión nominal máxima | 600 VAC / VDC |
Corriente nominal máxima | 12 A |
Voltaje pico | 1.500 V CA / 1 minuto |
Resistencia de aislamiento | 1,000 MΩ o más |
Resistencia al contacto | 10 mΩ o menos |
Rango de cable eléctrico aplicable | AWG28 a 14 (0.08 a 2 mm2) |
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado | ø0.8 a ø4.1 mm |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +105°C |
Número de núcleos | Corriente nominal (A) |
---|---|
2 | 12 |
3 | 11 |
4 | 9 |
6 | 9 |
9 | 8 |
12 | 8 |
Material
Artículo | Material |
---|---|
Carcasa | Nylon 66 (UL94V-2) |
Color de la carcasa | Color blanco |
Contacto engarzado | Base de latón / cobre estañado |
Acerca del acoplamiento
Tipo aplicable | 3191 conectores | Tamaño de cable compatible(AWG) | 24 ~ 14 | Aislamiento Recubrimiento OD(mm) | 1.5 ~ 4.1 |
---|---|---|---|---|---|
Clasificación del producto | Herramienta que prensa |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente