(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

3191 Carcasa de conector【50 piezas por paquete】

3191 Carcasa de conector

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fabricado por Molex. El mecanismo de bloqueo ayuda a prevenir el desplazamiento causado por la vibración. 1 paquete contiene 50 piezas.

  • UL
  • CSA
  • Inserción

● Carcasa que se utiliza al insertar el contacto hembra (enchufe). Se utiliza para unir a la carcasa del enchufe.
• Disponible de Misumi como paquete; este producto tiene un número de modelo original de Misumi.
● Fabricante: Molex  


Tensión nominal máxima: 600 V AC / DC
Corriente nominal máxima: 12 A


· Cantidad: 50 piezas / paquete. Tenga en cuenta.

(i)Advertencia

Especificaciones

3191 Carcasa de conector: imagen relacionada

1 paquete de 50 piezas
Número de modeloNúmero de núcleos
3191-02R1-50PS2
3191-03R1-50PS3
3191-04R1-50PS4
Número de modeloNúmero de núcleos
3191-06R1-50PS6
3191-09R1-50PS9
3191-12R1-50PS12

Más información

3191 Connector Socket Housing:Related Image
Número de Parte
3191-02R1-50PS
3191-03R1-50PS
3191-04R1-50PS
3191-06R1-50PS
3191-09R1-50PS
3191-12R1-50PS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

9

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12

Cargando…

  1. 1

Características

● Un conector de nylon compacto de alta densidad con un paso de 6.7 mm y ampliamente utilizado en una variedad de equipos, como dispositivos FA.
● Debido a la instalación del mecanismo de bloqueo después de la unión, se forma una configuración que evita que se deshaga la unión causada por una posible vibración.
● La buena calidad y la estabilidad de uso se deben a que los conectores de la serie 3191 tienen estándares UL / CSA.
UL: E29179
CSA: LR19980

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal máxima 600 VAC / VDC
Corriente nominal máxima 12 A
Voltaje pico 1.500 V CA / 1 minuto
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia al contacto 10 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable AWG28 a 14 (0.08 a 2 mm2)
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado ø0.8 a ø4.1 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -40°C ~ +105°C
(*) La corriente nominal depende del número de núcleos en la carcasa. Para más detalles, consulte la tabla a continuación.
Número de núcleos Corriente nominal (A)
2 12
3 11
4 9
6 9
9 8
12 8

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 66 (UL94V-2)
Color de la carcasa Color blanco
Contacto engarzado Base de latón / cobre estañado

Acerca del acoplamiento

06i-G4-036-01.ai

Información básica

Serie de conectores iniciales Número Número de serie 3191 Pin / contacto aplicable Hembra (enchufe)
Aplicación Cable a cable Corriente permisible(A) 12 Voltaje permitido(V) 600
Método de conexión del cable Prensado Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A
Normas representativas UL / CSA Método de separación Otros