(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contactos - serie 5559/5557【100 piezas por paquete】

Contactos - serie 5559/5557

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La lanza de bloqueo ayuda a evitar el desplazamiento causado por la vibración.

  • Calafateo
  • Estañado

● Se agregaron contactos para AWG16 (5558PBT3LS, 5556PBT3LS)
● La serie 5558 es para carcasa de enchufe, la serie 5556 es un contacto dedicado de carcasa de enchufe.
● Fabricante: Molex


· Realice el engarzado con las herramientas especiales recomendadas.
· Utilice el tamaño de cable aplicable.
· Longitud de la tira 555 * TLS: 3.0 - 3.5 mm
555 * PBT3LS: 2.8 - 3.3 mm

(i)Advertencia

Especificaciones

5559/5557 Contacto de conector: imagen relacionada

1 unidad de paquete
Paquete de 100 piezas

Número de modeloTipo
5558TLSMacho
(Pin)
5558PBT3LS
5556TLSHembra
(Enchufe)
5556PBT3LS

Más información

5559/5557 Contacto de conector: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modeloRango de cable eléctrico aplicableExterior de aislamiento de cable eléctrico compatible
5558TLSAWG24 a 18 (0.2 a 0.8 mm²)1.3 a 3.1 mm
5556TLS
5558PBT3LSAWG16 (1,2 mm²)3.1mmMAX
5556PBT3LS

Número de Parte
5556PBT3LS
5556TLS
5558PBT3LS
5558TLS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de cable compatible AWG Forma de contacto Aislamiento Recubrimiento OD
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

16Hembra3.1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

24 ~ 18Hembra1.3 ~ 3.1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

16Macho3.1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

24 ~ 18Macho1.3 ~ 3.1

Cargando…

  1. 1

5559/5557 (paso de 4.2 mm)

Características

● Un conector de nylon compacto de alta densidad con un paso de 4.2 mm y ampliamente utilizado en una variedad de equipos, como dispositivos FA.
● Debido a la instalación del mecanismo de bloqueo después de la unión, se forma una configuración que evita que se deshaga la unión causada por una posible vibración.
● La buena calidad y estabilidad de uso se deben a los conectores de paso de 4.2 mm que tienen estándares UL / CSA.
UL No. E29179
CSA No. LR19980

Especificaciones comunes

Artículo Contenido
Tensión nominal 600 V CA / V CC (máx.)
Corriente nominal 9 A
Voltaje pico 1,500 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia al contacto Después de las pruebas ambientales 10 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable AWG24 a 16 (0.2 a 1.2 mm 2 )
Exterior de aislamiento de cable eléctrico compatible 1.3 a 3.1 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -40 ~ 105°C
Grosor de panel compatible 0.8 a 2.0 mm

Material

Artículo Material
Carcasa 5559- * * P-50PS Nylon 66 (UL94V-2)
5557- * * R-50PS
5559- * * P-210-50PS Nylon 66 (UL94V-0)
5557- * * R-210-50PS
Color de la carcasa Común Blanco
Contacto engarzado 5558TLS. Latón / estañado
5556TLS
5558PBT3LS Bronce fosforoso / estañado
5556PBT3LS

Acerca del acoplamiento

Información básica

Conector serie iniciales Número Número 5559 / 5557 Clasificación del IP N/A