(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Carcasa para conector 5559/5557【50 piezas por paquete】

Carcasa para conector 5559/5557

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Línea de 2 modelos de modelos de grado ignífugo

  • UL
  • CSA
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Sensor
  • Motor
  • Inserción

● Mitsubishi Electric Corporation agregó una serie con un alto nivel de retardo de llama que se ha adoptado en la serie J2S / J2 para arneses de potencia de motor.
:> 5559 - ** P-210-50PS (UL94V-0)
● Carcasa que se utiliza insertando el contacto macho (pin). Se utiliza para unir a la carcasa del enchufe.
• Disponible de Misumi como paquete; este producto tiene un número de modelo original de Misumi.
● Fabricante: Molex

· Los contactos se venden por separado.

(i)Advertencia

Especificaciones

Carcasa del conector 5559/5557: imagen relacionada

1 paquete de 50 piezas
Número de modeloNúmero de núcleosRetardación de llama
5559-02P-50PS2UL94V-2
5559-04P-50PS4
5559-06P-50PS6
5559-08P-50PS8
5559-10P-50PS10
5559-12P-50PS12
5559-02P-210-50PS2UL94V-0
5559-04P-210-50PS4
5559-06P-210-50PS6

Más información

5559/5557 Connector Plug Housing:Related Image

5559/5557 Connector Plug Housing:Related Image
Número de Parte
5559-02P-50PS
5559-02P-210-50PS
5559-04P-50PS
5559-04P-210-50PS
5559-06P-50PS
5559-06P-210-50PS
5559-08P-50PS
5559-10P-50PS
5559-12P-50PS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos Retardación de llama

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2UL94V-2

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2UL94V-0

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4UL94V-2

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4UL94V-0

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6UL94V-2

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6UL94V-0

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8UL94V-2

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10UL94V-2

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12UL94V-2

Cargando…

  1. 1

5559/5557 (paso de 4.2 mm)

Características

● Un conector de nylon compacto de alta densidad con un paso de 4.2 mm y ampliamente utilizado en una variedad de equipos, como dispositivos FA.
● Debido a la instalación del mecanismo de bloqueo después de la unión, se forma una configuración que evita que se deshaga la unión causada por una posible vibración.
● La buena calidad y estabilidad de uso se deben a los conectores de paso de 4.2 mm que tienen estándares UL / CSA.
UL No. E29179
CSA No. LR19980

Especificaciones comunes

Artículo Contenido
Tensión nominal 600 V CA / V CC (máx.)
Corriente nominal 9 A
Voltaje pico 1,500 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia al contacto Después de las pruebas ambientales 10 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable AWG24 a 16 (0.2 a 1.2 mm 2 )
Exterior de aislamiento de cable eléctrico compatible 1.3 a 3.1 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -40 ~ 105°C
Grosor de panel compatible 0.8 a 2.0 mm

Material

Artículo Material
Carcasa 5559- * * P-50PS Nylon 66 (UL94V-2)
5557- * * R-50PS
5559- * * P-210-50PS Nylon 66 (UL94V-0)
5557- * * R-210-50PS
Color de la carcasa Común Blanco
Contacto engarzado 5558TLS. Latón / estañado
5556TLS
5558PBT3LS Bronce fosforoso / estañado
5556PBT3LS

Acerca del acoplamiento

Información básica

Serie de conectores iniciales Número Número de serie 5559 / 5557 Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Cable a cable Corriente permisible(A) 9 Voltaje permitido(V) 600
Método de conexión del cable Prensado Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A
Normas representativas UL / CSA Método de separación Otros