(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Carcasa para conector 1625【50 piezas por paquete】

Carcasa para conector 1625

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • UL
  • CSA
  • Inserción

● Carcasa que se utiliza insertando el contacto macho (pin).
Se utiliza para unir a la carcasa del zócalo.
• Disponible de Misumi como paquete; este producto tiene un número de modelo original de Misumi.
● Fabricante: Molex  


Tensión nominal máxima: 250 V AC / DC
Corriente nominal máxima: 5 A


· Cantidad: 50 piezas / paquete. Tenga en cuenta.
· Los contactos se venden por separado.

(i)Advertencia

Especificaciones

Carcasa del conector 1625: imagen relacionada

1 paquete de 50 piezas
Número de modeloNúmero de núcleosTipo
1625-2P2-50PS2Panel
Tipo
(Con borde)
1625-03P-50PS3
1625-4P-50PS4
1625-06P-50PS6
1625-09P-50PS9
1625-12P-50PS12
Número de modeloNúmero de núcleosTipo
1625-2P1-50PS2Relé
Tipo
(Sin borde)
1625-03P1-50PS3
1625-4P1-50PS4
1625-06P1-50PS6
1625-09P1-50PS9
1625-12P1-50PS12

Más información

1625 Connector Plug Housing:Related Image
Número de Parte
1625-03P1-50PS
1625-03P-50PS
1625-06P-50PS
1625-09P1-50PS
1625-2P2-50PS
1625-4P1-50PS
1625-4P-50PS
1625-12P1-50PS
1625-12P-50PS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos Aplicación

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3Cable a cable

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3Montaje de cable a panel

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6Montaje de cable a panel

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

9Cable a cable

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2Montaje de cable a panel

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4Cable a cable

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4Montaje de cable a panel

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12Cable a cable

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12Montaje de cable a panel

Cargando…

  1. 1

Características

● A compact, high-density nylon connector having a 3.68 mm pitch and widely used in a variety of equipment, such as FA devices.
● Due to the installation of the lock mechanism after bonding, a configuration is formed that prevents an undoing of the bond caused by possible vibration.
● The product is both good quality and stable for use thanks to the 1625 Series Connector with UL / CSA standards.
UL: E29179
CSA: LR19980

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal máxima 250 V (MAX)
Corriente nominal máxima 5 A
Voltaje pico 1.500 V CA / 1 minuto
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia al contacto 10 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable 28 a 18 AWG (0.08 a 0.75 mm2)
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado ø1.1 a ø3.1 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -40°C ~ +105°C

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 66 (UL94V-2)
Color de la carcasa Color blanco
Contacto engarzado Base de latón / cobre estañado

Acerca del acoplamiento

06i-G4-036-01.ai

Información básica

Serie de conectores iniciales Número Número de serie 1625 Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Corriente permisible(A) 5 Voltaje permitido(V) 250 Método de conexión del cable Prensado
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A Normas representativas UL / CSA
Método de separación Otros