(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Carcasa de conector PH【50 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Carcasa de conector PH

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fabricado por JST. Modelo de paso de 2,0 mm, altura 7,5 mm / espesor 4,5 mm. 1 paquete contiene 50 piezas.

  • UL
  • CSA
  • TUV
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Sensor
  • Motor
  • Inserción

● Carcasa para el contacto dedicado (BPH-002T-P0.5S).
Se utiliza cuando se conecta a un encabezado de pin.
● El paso de contacto es de 2,0 mm.
• Disponible de Misumi como paquete; este producto tiene un número de modelo original de Misumi.
● Fabricante: JST Mfg. Co., Ltd

· Cantidad: 50 piezas / paquete. Tenga en cuenta.
· Los contactos se venden por separado.

(i)Advertencia

Especificaciones

PH Connector Socket Housing: imagen relacionada

1 paquete de 50 piezas
Número de modeloNúmero de núcleos
PHR-2-50P2
PHR-3-50P3
PHR-4-50P4
PHR-5-50P5
PHR-6-50P6
PHR-8-50P8
PHR-9-50P9
PHR-10-50P10
PHR-12-50P12

Más información

PH Connector Socket Housing:Related Image
Número de Parte
PHR-2-50P
PHR-3-50P
PHR-4-50P
PHR-5-50P
PHR-6-50P
PHR-8-50P
PHR-9-50P
PHR-10-50P
PHR-12-50P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

9

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12

Cargando…

  1. 1

Especificaciones comunes del conector VH

● Un conector de nylon compacto de alta capacidad, ampliamente utilizado en dispositivos FA, etc.
● Presenta un paso de contacto de 3.96 mm, una altura de montaje del conjunto de 7.5 mm y un grosor de 4.5 mm.
● La buena calidad de rendimiento y la estabilidad de uso se deben a los estándares UL / CSA / TUV.
UL: E60389
CSA: LR20812
TÜV: R75122

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal 250 VAC / VDC
Corriente nominal 5 A (*)
Voltaje pico 1,500 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia al contacto Inicial 10 mΩ o menos
Después de las pruebas ambientales 20 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable AWG22 a 18 (0,33 a 0,83 mm2)
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 1,7 a 3,0 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ 85°C

* When BVH-21T-P1.1 is used

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 66 (UL94V-0)
Color de la carcasa Color blanco
Contacto engarzado Bronce fosforoso/estañado

Especificaciones comunes del conector PH

● Conectores compactos de nylon de alta densidad, ampliamente utilizados en dispositivos FA, etc.
● Presenta un paso de contacto de 2.0 mm, una altura de montaje del conjunto de 7.5 mm y un grosor de 4.5 mm.
● La buena calidad de rendimiento y la estabilidad de uso se deben a los estándares UL / CSA / TUV.
UL: E60389
CSA: LR20812
TUV: R75087

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal 100 VAC / VDC
Corriente nominal 2 A
Voltaje pico 800 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia al contacto Inicial 10 mΩ o menos
Después de las pruebas ambientales 20 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable AWG30 a 24 (0.05 a 0.22 mm2)
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 0.9 a 1.5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ 85°C

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 66 (UL94V-0)
Color de la carcasa Color blanco
Contacto engarzado Bronce fosforoso/estañado

Información básica

Serie de conectores iniciales P / Q / R Iniciales de la serie P · Q · R PH Pin / contacto aplicable Hembra (enchufe)
Aplicación Cable a cable Corriente permisible(A) 2 Voltaje permitido(V) 100
Método de conexión del cable Prensado Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A
Normas representativas UL / TUV / CSA Método de separación Otros