(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramientas de eliminación de conectores VH

Herramientas de eliminación de conectores VH

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Herramienta de extracción que minimiza la carga al extraer el contacto (producto original JST)


● Herramienta para extraer el contacto hembra (enchufe) insertado en la carcasa del enchufe.
● Peso: 22,34 g
● Fabricante: JST Mfg. Co., Ltd

· Una vez extraído, el contacto no puede ser reutilizado.
· No se puede usar con series que no sean VH.

Especificaciones

Removal Tools For VH Connectors:Related Image

Más información

Método de extracción
(1) Inserte la herramienta de extracción desde el lado del acoplamiento de la carcasa.
(2) Tire del cable eléctrico con el tope terminal de la carcasa hacia arriba.
(3) Cuando tire del cable, tenga cuidado de no tirar demasiado fuerte.
(4) Si tira demasiado fuerte, la carcasa puede rayarse y quedar inutilizable.
Número de Parte
EJ-NV
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Especificaciones comunes del conector VH

● Un conector de nylon compacto de alta capacidad, ampliamente utilizado en dispositivos FA, etc.
● Presenta un paso de contacto de 3.96 mm, una altura de montaje del conjunto de 7.5 mm y un grosor de 4.5 mm.
● La buena calidad de rendimiento y la estabilidad de uso se deben a los estándares UL / CSA / TUV.
UL: E60389
CSA: LR20812
TÜV: R75122

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal 250 VAC / VDC
Corriente nominal 5 A (*)
Voltaje pico 1,500 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia al contacto Inicial 10 mΩ o menos
Después de las pruebas ambientales 20 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable AWG22 a 18 (0,33 a 0,83 mm2)
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 1,7 a 3,0 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ 85°C

* When BVH-21T-P1.1 is used

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 66 (UL94V-0)
Color de la carcasa Color blanco
Contacto engarzado Bronce fosforoso/estañado

Especificaciones comunes del conector PH

● Conectores compactos de nylon de alta densidad, ampliamente utilizados en dispositivos FA, etc.
● Presenta un paso de contacto de 2.0 mm, una altura de montaje del conjunto de 7.5 mm y un grosor de 4.5 mm.
● La buena calidad de rendimiento y la estabilidad de uso se deben a los estándares UL / CSA / TUV.
UL: E60389
CSA: LR20812
TUV: R75087

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal 100 VAC / VDC
Corriente nominal 2 A
Voltaje pico 800 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia al contacto Inicial 10 mΩ o menos
Después de las pruebas ambientales 20 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable AWG30 a 24 (0.05 a 0.22 mm2)
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 0.9 a 1.5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ 85°C

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 66 (UL94V-0)
Color de la carcasa Color blanco
Contacto engarzado Bronce fosforoso/estañado

Información básica

Tipo Aplicable Conector Vh Tipo aplicable Conector VH Clasificación del producto Herramienta de extracción

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico