(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arnés de conector de PH

Arnés de conector de PH

Arnés de nailon de embalaje de alta densidad con paso de 2 mm

  • Dispositivo de cableado interno
  • Calafateo
  • Estañado


● Cable utilizado para el cableado en dispositivos que adoptan un conector de nylon de la serie PH fabricado por JST.
● Paso de contacto: 2 mm
● La conexión especificada y la impresión del tubo de marca son posibles cuando se utiliza un número personalizado. Para especificar métodos, ver >>P.958
● La personalización de las longitudes de las tiras de revestimiento es posible a través de nuestro servicio de modificación. Para especificar métodos, ver >>P.958
● La combinación de conectores de nylon y otros conectores o el cambio de color en sección de cables sueltos se puede manejar con el "Arnés de diseño web Plus". Para más detalles, ver >>P.937

Página de cableado y color de cables
>>1094
Página de componente
>>934

PDF

Especificaciones

Arnés de conector de PH: imagen relacionada

Longitud especificada (m) ~ 0.9 1 ~ 4 4.1 ~ 50
Tolerancia +20 mm +50 mm + 3% de longitud especificada

* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

tipo de conector Tipo de especificación de forma Dibujo de imagen de esquema (Unidad: mm) Tipo de cable Número de núcleos Longitud especificada (m)
PHR
Conector PH
(Tipo de cable redondo)



Arnés de conector de PH: imagen relacionada

















PHT
Conector PH
(Núcleo simple
Tipo de cable eléctrico)



Arnés de conector de PH: imagen relacionada


JST Mfg. Co., Ltd
S
(Enchufe hembra)
Arnés de conector de PH: imagen relacionada Para cable redondo
(PHR-*)






Arnés de conector de PH: imagen relacionada







Arnés de conector de PH: imagen relacionada





Para cable eléctrico de un solo núcleo
(PHT-*)
UL1007
AWG24



Arnés de conector de PH: imagen relacionada



Arnés de conector de PH: imagen relacionada



Arnés de conector de PH: imagen relacionada
2 Redondo
Cable
Tipo
0.2

~

50






Tipo de cable eléctrico de un solo núcleo
0.2

~

10

Puede ser especificado por
Incrementos de 0.1 m
3
4
6
8
10
12
SS
(Enchufe hembra /
Enchufe hembra)
Arnés de conector de PH: imagen relacionada 2
3
4
6
8
10
12
SY
(Enchufe hembra /
Terminal Y)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Arnés de conector de PH: imagen relacionada 2
3
4
6
8
10
12
ST
(Enchufe hembra /
Alambres sueltos
100 mm)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Arnés de conector de PH: imagen relacionada 2
3
4
6
8
10
12
Número de Parte
PHR-S-A-2-[0.2-50/0.1]
PHR-S-A-3-[0.2-50/0.1]
PHR-S-A-4-[0.2-50/0.1]
PHR-S-A-6-[0.2-50/0.1]
PHR-S-A-8-[0.2-50/0.1]
PHR-S-A-10-[0.2-50/0.1]
PHR-S-A-12-[0.2-50/0.1]
PHR-S-E-2-[0.2-50/0.1]
PHR-S-E-3-[0.2-50/0.1]
PHR-S-E-4-[0.2-50/0.1]
PHR-S-E-6-[0.2-50/0.1]
PHR-S-E-8-[0.2-50/0.1]
PHR-S-E-10-[0.2-50/0.1]
PHR-S-E-12-[0.2-50/0.1]
PHR-SS-A-2-[0.2-50/0.1]
PHR-SS-A-3-[0.2-50/0.1]
PHR-SS-A-4-[0.2-50/0.1]
PHR-SS-A-6-[0.2-50/0.1]
PHR-SS-A-8-[0.2-50/0.1]
PHR-SS-A-10-[0.2-50/0.1]
PHR-SS-A-12-[0.2-50/0.1]
PHR-SS-E-2-[0.2-50/0.1]
PHR-SS-E-3-[0.2-50/0.1]
PHR-SS-E-4-[0.2-50/0.1]
PHR-SS-E-6-[0.2-50/0.1]
PHR-SS-E-8-[0.2-50/0.1]
PHR-SS-E-10-[0.2-50/0.1]
PHR-SS-E-12-[0.2-50/0.1]
PHR-ST-A-2-[0.2-50/0.1]
PHR-ST-A-3-[0.2-50/0.1]
PHR-ST-A-4-[0.2-50/0.1]
PHR-ST-A-6-[0.2-50/0.1]
PHR-ST-A-8-[0.2-50/0.1]
PHR-ST-A-10-[0.2-50/0.1]
PHR-ST-A-12-[0.2-50/0.1]
PHR-ST-E-2-[0.2-50/0.1]
PHR-ST-E-3-[0.2-50/0.1]
PHR-ST-E-4-[0.2-50/0.1]
PHR-ST-E-6-[0.2-50/0.1]
PHR-ST-E-8-[0.2-50/0.1]
PHR-ST-E-10-[0.2-50/0.1]
PHR-ST-E-12-[0.2-50/0.1]
PHR-SY-A-2-[0.2-50/0.1]
PHR-SY-A-3-[0.2-50/0.1]
PHR-SY-A-4-[0.2-50/0.1]
PHR-SY-A-6-[0.2-50/0.1]
PHR-SY-A-8-[0.2-50/0.1]
PHR-SY-A-10-[0.2-50/0.1]
PHR-SY-A-12-[0.2-50/0.1]
PHR-SY-E-2-[0.2-50/0.1]
PHR-SY-E-3-[0.2-50/0.1]
PHR-SY-E-4-[0.2-50/0.1]
PHR-SY-E-6-[0.2-50/0.1]
PHR-SY-E-8-[0.2-50/0.1]
PHR-SY-E-10-[0.2-50/0.1]
PHR-SY-E-12-[0.2-50/0.1]
PHT-S-A-2-[0.2-10/0.1]
PHT-S-A-3-[0.2-10/0.1]
PHT-S-A-4-[0.2-10/0.1]
PHT-S-A-6-[0.2-10/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN2 Forma de cable Numero de nucleos Tamaño del conductor
(AWG)
Cable estándar (UL/CSA) Color del cable Resistente al medio ambiente. Resistente a la curvatura Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo224ULNegroN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo324ULNegroN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo424ULNegroN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo624ULNegroN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo824ULNegroN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo1024ULNegroN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo1224ULNegroN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo225ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo325ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo425ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo625ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo825ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo1025ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalModelo redondo1225ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo224ULNegroN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo324ULNegroN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo424ULNegroN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo624ULNegroN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo824ULNegroN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo1024ULNegroN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo1224ULNegroN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo225ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo325ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo425ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo625ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo825ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo1025ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraModelo redondo1225ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo224ULNegroN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo324ULNegroN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo424ULNegroN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo624ULNegroN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo824ULNegroN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo1024ULNegroN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo1224ULNegroN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo225ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo325ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo425ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo625ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo825ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo1025ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Alambres sueltosModelo redondo1225ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo224ULNegroN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo324ULNegroN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo424ULNegroN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo624ULNegroN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo824ULNegroN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo1024ULNegroN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo1224ULNegroN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo225ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo325ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo425ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo625ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo825ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo1025ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Terminal YModelo redondo1225ULArmadaResistente al aceite / resistente al calorFlexible0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalAlambre de un solo núcleo224UL / CSAAmarilloN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalAlambre de un solo núcleo324UL / CSAAmarilloN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalAlambre de un solo núcleo424UL / CSAAmarilloN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

Pieza finalAlambre de un solo núcleo624UL / CSAAmarilloN/AN/A0.2 ~ 10

Cargando…

Especificaciones comunes del conector VH

● Un conector de nylon compacto de alta capacidad, ampliamente utilizado en dispositivos FA, etc.
● Presenta un paso de contacto de 3.96 mm, una altura de montaje del conjunto de 7.5 mm y un grosor de 4.5 mm.
● La buena calidad de rendimiento y la estabilidad de uso se deben a los estándares UL / CSA / TUV.
UL: E60389
CSA: LR20812
TÜV: R75122

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal 250 VAC / VDC
Corriente nominal 5 A (*)
Voltaje pico 1,500 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia al contacto Inicial 10 mΩ o menos
Después de las pruebas ambientales 20 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable AWG22 a 18 (0,33 a 0,83 mm2)
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 1,7 a 3,0 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ 85°C

* When BVH-21T-P1.1 is used

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 66 (UL94V-0)
Color de la carcasa Color blanco
Contacto engarzado Bronce fosforoso/estañado

Especificaciones comunes del conector PH

● Conectores compactos de nylon de alta densidad, ampliamente utilizados en dispositivos FA, etc.
● Presenta un paso de contacto de 2.0 mm, una altura de montaje del conjunto de 7.5 mm y un grosor de 4.5 mm.
● La buena calidad de rendimiento y la estabilidad de uso se deben a los estándares UL / CSA / TUV.
UL: E60389
CSA: LR20812
TUV: R75087

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal 100 VAC / VDC
Corriente nominal 2 A
Voltaje pico 800 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia al contacto Inicial 10 mΩ o menos
Después de las pruebas ambientales 20 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable AWG30 a 24 (0.05 a 0.22 mm2)
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 0.9 a 1.5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ 85°C

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 66 (UL94V-0)
Color de la carcasa Color blanco
Contacto engarzado Bronce fosforoso/estañado

Información básica

Tipo de conector PH Fabricante del conector JST Mfg. Co., Ltd CN1 Hembra
Tensión nominal de cable(V) 300