(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Herramientas de eliminación de conectores EI

Herramientas de eliminación de conectores EI

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Herramienta de extracción que minimiza la carga al extraer el contacto (producto original TE)


● Los contactos macho (pin) y hembra (enchufe) utilizados una vez pueden extraerse.
● Peso: 12,4 g
● Fabricante: Tyco Electronics

· Una vez extraído, el contacto no se puede volver a usar.
· No se puede usar con otros productos.

Especificaciones

Removal Tools For EI Connectors:Related Image

Más información

Método de uso
1.Inserte la herramienta extraíble desde la superficie de acoplamiento de la carcasa.
2. Extraiga el contacto del lado del cable eléctrico cuando el bloqueo del contacto se afloje y se libere.
Número de Parte
724762-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

EI

Características

● Los conectores EI son conectores compactos de nylon con paso de 2,5 mm entre contactos, compatibles con la miniaturización de varios dispositivos electrónicos.
● Las carcasas están repletas de excelentes mecanismos integrados, como un mecanismo de bloqueo para la conexión, direccionalidad para evitar errores de inserción y guías para evitar la desalineación del paso para la conexión.
● Disponible en una variedad de estilos que van desde relés hasta soportes de impresión y se pueden usar en una amplia gama de aplicaciones.
● Herramienta dedicada para conectores EI

Especificaciones comunes

Materiales / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa Nylon 66 UL 94 clase V-0, color natural
Contacto Latón Estañado

Alambre compatible

AWG Área de sección del conductor mm2 Diámetro exterior de la vaina ø (mm)
Tamaño 30 ~ 20 0.05 ~ 0.52 1.0 ~ 1.9

Especificaciones

Artículo Contenido
Corriente nominal 2 A o menos (con AWG30), 5 A o menos (con AWG20)
Tensión nominal 250 V CA o menos (350 V CC o menos)
Voltaje pico 750 V CA / minuto
Resistencia de aislamiento 500 MΩ o superior / 500 V CC
Resistencia al contacto 10 mΩ o menos
Temperatura de operación -20°C a + 95°C (aumento de temperatura de 30°C o menos)

Acerca de la temperatura máxima permitida

The maximum allowable temperature for the product is between -20°C and +95°C, governed by the maximum allowable temperatures for housing and tin plated contact. It is calculated by the following formula, adding the temperature rise due to used current for the contact part and the ambient temperature due to the operating environment. Maximum temperature limit = temperature rise + ambient temperature, where the temperature rise for each wire is 30°C. Select wire size, type, and current value from Figure 1. For instance, if the ambient temperature is 20°C , then the current is allowable until the temperature reaches 50°C. Note that the current capacity decreases as the number of cores increases because the rate of temperature rise increases accordingly. Please be careful.

Acerca del acoplamiento

Información básica

Tipo aplicable Herramientas de extracción para conectores EI Clasificación del producto Herramienta de extracción

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 724762-1 de la serie Herramientas de eliminación de conectores EI.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico