(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arnés de conector serie EI

Arnés de conector serie EI

Arnés para equipo de medición de paso de 2,5 mm

  • Para señal
  • Dispositivo de cableado interno
  • Calafateo
  • Estañado


● Cable utilizado para el cableado dentro de dispositivos que cuenta con un conector EI compacto de 2.5 mm de paso.
● Cable que cuenta con un conector EI de paso de 2.5 mm que se usa ampliamente para varios instrumentos de medición. Tiene excelente resistencia al impacto con la adopción de cable redondo.
● La conexión especificada y la impresión del tubo de marca son posibles cuando se utiliza un número personalizado. Para especificar métodos, ver >>P.958
● La personalización de las longitudes de las tiras de revestimiento es posible a través de nuestro servicio de modificación. Para especificar métodos, ver >>P.958
● La combinación de conectores de nylon y otros conectores o el cambio de color en sección de cables sueltos se puede manejar con el "Arnés de diseño web Plus". Para más detalles, ver >>P.937

Página de cableado y color de cables
>>1094
Página de componente
>>934

PDF

Especificaciones

Arnés de conector serie EI: imagen relacionada

Longitud especificada (m) ~ 0.9 1 ~ 4 4.1 ~ 50
Tolerancia +20 mm +50 mm + 3% de longitud especificada

* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

tipo de conector Tipo de especificación de forma Dibujo de imagen de esquema (Unidad: mm) Tipo de cable Número de núcleos Longitud especificada (m)
ECR
Serie EI
Conector
(Tipo de cable redondo)
Arnés de conector serie EI: imagen relacionada
S
(Enchufe hembra)
Arnés de conector serie EI: imagen relacionada Para cable redondo
(ECR-*)
Arnés de conector serie EI: imagen relacionada
Arnés de conector serie EI: imagen relacionada
Arnés de conector serie EI: imagen relacionada


Para cable eléctrico de un solo núcleo
(ECT-*)
UL1007
AWG20

Arnés de conector serie EI: imagen relacionada
Arnés de conector serie EI: imagen relacionada
Arnés de conector serie EI: imagen relacionada
Arnés de conector serie EI: imagen relacionada
Arnés de conector serie EI: imagen relacionada
2


Redondo
Tipo de cable
0.2

~

50











Núcleo simple
Tipo de cable eléctrico
0.2

~

10

Puede ser especificado por
Incrementos de 0.1 m




3
4
5
6
8
10
JP
(Macho para retransmisión)
Arnés de conector serie EI: imagen relacionada 2
3
4
5
6
8
10
SS
(Enchufe hembra /
Enchufe hembra)
Arnés de conector serie EI: imagen relacionada 2
3
4
5
6
8
10
JPJP
(Macho para relé /
Macho para retransmisión)
Arnés de conector serie EI: imagen relacionada 2
3
4
5
6
8
10
SJP
(Enchufe hembra /
Rele Masculino)
Arnés de conector serie EI: imagen relacionada 2
3
4
5


ECT
Serie EI
Conector
(Núcleo simple
Tipo de cable eléctrico)
Arnés de conector serie EI: imagen relacionada



Tyco
Electrónica



6
8
10
SY
(Enchufe hembra /
Terminal Y)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Arnés de conector serie EI: imagen relacionada 2
3
4
5
6
8
10
JPY
(Macho para relé / terminal Y)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Arnés de conector serie EI: imagen relacionada 2
3
4
5
6
8
10
ST
(Enchufe hembra /
Alambres sueltos 100 mm)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Arnés de conector serie EI: imagen relacionada 2
3
4
5
6
8
10
JPT
(Macho para relé /
Alambres sueltos
100 mm)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Arnés de conector serie EI: imagen relacionada 2
3
4
5
6
8
10
Número de Parte
ECR-JPJP-A-2-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-A-3-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-A-4-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-A-5-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-A-6-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-A-8-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-A-10-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-B-2-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-B-3-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-B-4-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-B-5-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-B-6-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-B-8-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-B-10-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-E-2-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-E-3-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-E-4-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-E-5-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-E-6-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-E-8-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-E-10-[0.2-50/0.1]
ECR-SJP-A-2-[0.2-50/0.1]
ECR-SJP-A-3-[0.2-50/0.1]
ECR-SJP-A-4-[0.2-50/0.1]
ECR-SJP-A-5-[0.2-50/0.1]
ECR-SJP-A-6-[0.2-50/0.1]
ECR-SJP-A-8-[0.2-50/0.1]
ECR-SJP-A-10-[0.2-50/0.1]
ECR-SJP-B-2-[0.2-50/0.1]
ECR-SJP-B-3-[0.2-50/0.1]
ECR-SJP-B-4-[0.2-50/0.1]
ECR-SJP-B-5-[0.2-50/0.1]
ECR-SJP-B-6-[0.2-50/0.1]
ECR-SJP-B-8-[0.2-50/0.1]
ECR-SJP-B-10-[0.2-50/0.1]
ECR-SJP-E-2-[0.2-50/0.1]
ECR-SJP-E-3-[0.2-50/0.1]
ECR-SJP-E-4-[0.2-50/0.1]
ECR-SJP-E-5-[0.2-50/0.1]
ECR-SJP-E-6-[0.2-50/0.1]
ECR-SJP-E-8-[0.2-50/0.1]
ECR-SJP-E-10-[0.2-50/0.1]
ECT-JPJP-A-2-[0.2-10/0.1]
ECT-JPJP-A-3-[0.2-10/0.1]
ECT-JPJP-A-4-[0.2-10/0.1]
ECT-JPJP-A-5-[0.2-10/0.1]
ECT-JPJP-A-6-[0.2-10/0.1]
ECT-JPJP-A-8-[0.2-10/0.1]
ECT-JPJP-A-10-[0.2-10/0.1]
ECT-JPJP-B-2-[0.2-10/0.1]
ECT-JPJP-B-3-[0.2-10/0.1]
ECT-JPJP-B-4-[0.2-10/0.1]
ECT-JPJP-B-5-[0.2-10/0.1]
ECT-JPJP-B-6-[0.2-10/0.1]
ECT-JPJP-B-8-[0.2-10/0.1]
ECT-JPJP-B-10-[0.2-10/0.1]
ECT-JPJP-C-2-[0.2-10/0.1]
ECT-JPJP-C-3-[0.2-10/0.1]
ECT-JPJP-C-4-[0.2-10/0.1]
ECT-JPJP-C-5-[0.2-10/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN1 CN2 Forma de cable Numero de nucleos Tensión nominal de cable
(V)
Cable estándar (UL/CSA) Color del cable Resistente al medio ambiente. Resistente a la curvatura Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoModelo redondo2Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoModelo redondo3Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoModelo redondo4Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoModelo redondo5Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoModelo redondo6Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoModelo redondo8Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoModelo redondo10Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoModelo redondo2300ULNegroResistente al aceite / resistente al aguaFlexible / Doblado / Resistente a terremotos0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoModelo redondo3300ULNegroResistente al aceite / resistente al aguaFlexible / Doblado / Resistente a terremotos0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoModelo redondo4300ULNegroResistente al aceite / resistente al aguaFlexible / Doblado / Resistente a terremotos0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoModelo redondo5300ULNegroResistente al aceite / resistente al aguaFlexible / Doblado / Resistente a terremotos0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoModelo redondo6300ULNegroResistente al aceite / resistente al aguaFlexible / Doblado / Resistente a terremotos0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoModelo redondo8300ULNegroResistente al aceite / resistente al aguaFlexible / Doblado / Resistente a terremotos0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoModelo redondo10300ULNegroResistente al aceite / resistente al aguaFlexible / Doblado / Resistente a terremotos0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoModelo redondo2300N/AArmadaN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoModelo redondo3300N/AArmadaN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoModelo redondo4300N/AArmadaN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoModelo redondo5300N/AArmadaN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoModelo redondo6300N/AArmadaN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoModelo redondo8300N/AArmadaN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoModelo redondo10300N/AArmadaN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraMachoModelo redondo2Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraMachoModelo redondo3Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraMachoModelo redondo4Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraMachoModelo redondo5Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraMachoModelo redondo6Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraMachoModelo redondo8Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraMachoModelo redondo10Menos de 100N/AGrisN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraMachoModelo redondo2300ULNegroResistente al aceite / resistente al aguaFlexible / Doblado / Resistente a terremotos0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraMachoModelo redondo3300ULNegroResistente al aceite / resistente al aguaFlexible / Doblado / Resistente a terremotos0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraMachoModelo redondo4300ULNegroResistente al aceite / resistente al aguaFlexible / Doblado / Resistente a terremotos0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraMachoModelo redondo5300ULNegroResistente al aceite / resistente al aguaFlexible / Doblado / Resistente a terremotos0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraMachoModelo redondo6300ULNegroResistente al aceite / resistente al aguaFlexible / Doblado / Resistente a terremotos0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraMachoModelo redondo8300ULNegroResistente al aceite / resistente al aguaFlexible / Doblado / Resistente a terremotos0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraMachoModelo redondo10300ULNegroResistente al aceite / resistente al aguaFlexible / Doblado / Resistente a terremotos0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraMachoModelo redondo2300N/AArmadaN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraMachoModelo redondo3300N/AArmadaN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraMachoModelo redondo4300N/AArmadaN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraMachoModelo redondo5300N/AArmadaN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraMachoModelo redondo6300N/AArmadaN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraMachoModelo redondo8300N/AArmadaN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

HembraMachoModelo redondo10300N/AArmadaN/AN/A0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoAlambre de un solo núcleo2300UL / CSAAmarilloN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoAlambre de un solo núcleo3300UL / CSAAmarilloN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoAlambre de un solo núcleo4300UL / CSAAmarilloN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoAlambre de un solo núcleo5300UL / CSAAmarilloN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoAlambre de un solo núcleo6300UL / CSAAmarilloN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoAlambre de un solo núcleo8300UL / CSAAmarilloN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoAlambre de un solo núcleo10300UL / CSAAmarilloN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoAlambre de un solo núcleo2300UL / CSAAzulN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoAlambre de un solo núcleo3300UL / CSAAzulN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoAlambre de un solo núcleo4300UL / CSAAzulN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoAlambre de un solo núcleo5300UL / CSAAzulN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoAlambre de un solo núcleo6300UL / CSAAzulN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoAlambre de un solo núcleo8300UL / CSAAzulN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoAlambre de un solo núcleo10300UL / CSAAzulN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoAlambre de un solo núcleo2300UL / CSABlancoN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoAlambre de un solo núcleo3300UL / CSABlancoN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoAlambre de un solo núcleo4300UL / CSABlancoN/AN/A0.2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMachoAlambre de un solo núcleo5300UL / CSABlancoN/AN/A0.2 ~ 10

Cargando…

Información básica

Tipo de conector EI Fabricante del conector Tyco Electronics Tamaño del conductor(AWG) 20