(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Carcasa para conector universal/MATE-N-LOK【20 piezas por paquete】

Carcasa para conector universal/MATE-N-LOK

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • UL
  • CSA
  • TUV
  • Sensor
  • Motor
  • Calafateo
  • Inserción

● Dado que el contacto macho (pin) y el contacto hembra (enchufe) se pueden montar juntos en la misma carcasa, puede evitar la inserción errónea en la carcasa incorrecta dependiendo de la combinación.
• Disponible de Misumi como paquete; este producto tiene un número de modelo original de Misumi.
● Fabricante: Tyco Electronics   


Corriente nominal: 10 A (en el momento de AWG14 o 2.0 mm 2 )
Voltaje nominal: 600 V CA (UL, CSA), 380 V CA (VDE)
Tamaño de cable compatible: AWG24 - AWG14 o 0.2 mm 2 - 2.0 mm2
* El valor nominal es el valor al incorporar un contacto dedicado.


· Cantidad: 20 piezas / paquete. Tenga en cuenta.
· Los contactos se venden por separado.

(i)Advertencia

Especificaciones

Carcasa de enchufe universal/MATE-N-LOK: imagen relacionada

Unidad de 1 paquete Paquete de 20 piezas
Número de modeloNúmero de núcleosPeso
(g)
350865-1-20P11.7
350777-1-20P22.3
350766-1-20P33.0
350779-1-20P43.6
350809-1-20P54.1
350715-1-20P64.3
350720-1-20P95.9
350735-1-20P127.6
350736-1-20P158.8

Más información

Universal/MATE-N-LOK Plug Housing:Related Image
Número de Parte
350715-1-20P
350720-1-20P
350735-1-20P
350766-1-20P
350779-1-20P
350809-1-20P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

109

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105

Cargando…

  1. 1

Características

● El conector universal MATE-N-LOK es un conector de nylon compacto que cumple con los estándares UL y CSA a 600 V, y el estándar VDE a 380 V.
● Debido a que existe direccionalidad tanto para el enchufe como para el enchufe, siempre se puede realizar el acoplamiento correcto al cuerpo del conector.
● Debido a que la carcasa se puede montar independientemente del género del contacto, se evita la inserción incorrecta de contactos macho y hembra. (Nota 1)
● Debido a que la carcasa utiliza material de nylon compatible con UL94V-0 con excelente durabilidad y seguridad, se considera un conector adecuado incluso para su uso en equipos FA.
● PRO-CRIMPER también se puede utilizar para engarzar varios conectores de nylon simplemente cambiando el troquel.
También es económicamente superior ya que no hay necesidad de comprar una herramienta costosa y dedicada.
● UL No.E28476
(Nota 1) Si se usa de acuerdo con la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos, monte el contacto hembra (enchufe) en la carcasa del enchufe.

Tamaño de cable compatible

AWG Área de sección transversal del conductor (mm2)
Tamaño 24 ~ 14 0.2 ~ 2.0

Especificaciones

Artículo Caracteristicas
Corriente nominal 10 A (usado con AWG14) o menos
Tensión nominal (UL, certificación CSA) 600 V CA o menos
Tensión nominal (VDE) 380 V CA o menos
Voltaje nominal (Cumple con la ley de seguridad de materiales y electrodomésticos) 300 VAC
Voltaje pico 1.500 V CA / 1 minuto
Resistencia de aislamiento 1,000 Ω o menos
Resistencia al contacto 3,5 mΩ o menos
Rango de temperatura de funcionamiento -25°C a + 85°C (Nota)
Grosor del panel aplicable 0,76 a 2,29 mm
Durabilidad (inserción y extracción repetidas) 50 veces o más

Corriente permitida y resistencia de contacto

Tamaño del cable eléctrico (AWG) Corriente permitida (A) Resistencia de contacto (MΩ o menos)
24 1.5 3.50
22 3 3.50
20 4.5 3.00
18 6 3.00
16 8 2.75
14 10 2.75

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa (Nylon) UL94V-0 (blanco)
Contacto Latón Estañado

Relación de temperatura máxima de funcionamiento y corriente (para relé)

Comparison of universal MATE-N-LOK contacts of the AWG20 (0.50 ~ 0.56 mm2) wires and AWG14 (2.00 ~ 2.27 mm2) wires, which are used in 4 core housing.

Curva de rendimiento comercial MATE-N-LOK (para relé)

Comparison of universal MATE-N-LOK contacts of the AWG20 (0.50 ~ 0.56 mm2) wires and AWG14 (2.00 ~ 2.27 mm2) wires, which are used in 12 core housing.

Conectores y guía de selección de cables

● Cuanto más grueso es el cable, menos se reduce la corriente debido a la resistencia interna, lo que permite soportar una corriente más alta. Además, debido a que la resistencia disminuye al usar un cable grueso, es posible reducir la generación de calor. Además, el cable también tiene un papel en la expulsión de calor del interior del conector.
● Los conectores generalmente tienen una gran cantidad de circuitos (número de núcleos), por lo que la corriente transportada se reduce. Además, cuanto mayor sea la temperatura ambiente, más se reducirá la corriente transportada. (Ver gráfico)

Acerca del acoplamiento

Información básica

Modelo de la serie Universal MATE-N-LOK Pin / contacto aplicable Uso dual masculino / femenino Aplicación Cable a cable
Corriente permisible(A) 10 Voltaje permitido(V) 600 Método de conexión del cable Prensado
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A Normas representativas UL / TUV / CSA
Método de separación Otros