(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mini-Universal/MATE-N-LOK para carcasa de enchufe de montaje en panel【20 piezas por paquete】

Mini-Universal/MATE-N-LOK para carcasa de enchufe de montaje en panel

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • UL
  • CSA
  • TUV
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Sensor
  • Motor
  • Calafateo
  • Inserción

● Una carcasa de enchufe que permite la conexión de la carcasa del enchufe y la conexión del relé al conectarlo al panel.
● Se pueden incorporar contactos macho (pin) y hembra (socket).
• Disponible de Misumi como paquete; este producto tiene un número de modelo original de Misumi.
● Fabricante: Tyco Electronics

Corriente nominal: 7 A (para AWG18 o 0,75 mm 2 )
Tensión nominal: 600 V CA (UL, CSA)
Tamaño de cable eléctrico compatible: AWG26 - AWG16, o 0.15 mm 2 - 2.0 mm 2
* El valor nominal es el valor al incorporar un contacto dedicado.

· Cantidad: 20 piezas / paquete. Tenga en cuenta.
· Los contactos se venden por separado.
· La combinación de acoplamiento es la carcasa del enchufe

(i)Advertencia

Especificaciones

Mini-Universal/MATE-N-LOK para carcasa de montaje en panel: imagen relacionada

Unidad de 1 paquete Paquete de 20 piezas
Número de modeloNúmero de núcleosPeso
(g)
172157-1-20P21.3
172158-1-20P31.7
172159-1-20P41.9
172160-1-20P62.5
172161-1-20P93.1
172162-1-20P123.9
172163-1-20P154.7

Más información

Mini-Universal/MATE-N-LOK for Panel Mount Socket Housing:Related Image
Número de Parte
172157-1-20P
172158-1-20P
172159-1-20P
172160-1-20P
172161-1-20P
172162-1-20P
172163-1-20P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

9

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

15

Cargando…

  1. 1

Características

● The Mini Universal MATE-N-LOK connector has a compact size of about 22 mm x 15 mm, even with the maximum core number of 15. It is a nylon connector suitable for compact, high-density modern devices.
● A type of plug for attaching electric wire that contains a socket for relays, as well as a panel for mounting a socket.
● Because both male and female contacts can be freely incorporated in both plug and socket, male and female contacts can coexist within the same plug or the same socket. Thanks to this, it is possible to add the incorrect insertion prevention function.
● Because both male and female contacts fit into the housing interior without being exposed, either can be used for the power supply side.
● Can be used with confidence in safety due to being compliant with UL, CSA and VDE standards.
● PRO-CRIMPER can be also used for crimping various nylon connectors by simply exchanging the die.
● UL No.E28476

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa 66 resina de nylon UL94V-0
Contacto Latón (bronce fosforado) Estañado

Tamaño de cable compatible

AWG Área de sección del conductor mm2
Tamaño 26 ~ 16 0.15 ~ 2.0

Especificaciones

Artículo Contenido
Corriente nominal 7 A (usado con AWG18) o menos
Tensión nominal (UL, certificación CSA) 600 V CA o menos
Voltaje nominal (Cumple con la ley de seguridad de materiales y electrodomésticos) 300 V CA o menos
Voltaje pico 1.500 V CA / 1 minuto
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia al contacto 10 mΩ o menos
Rango de temperatura de funcionamiento -20°C a + 105°C (Nota)
Grosor del panel aplicable 0.8 a 2.0 mm
Durabilidad (inserción y extracción repetidas) Después de ser insertado y retirado repetidamente 24 veces, pasó los estándares para la fuerza de extracción de inserción del conector. Resistencia de contacto 20 MΩ o menos
(Note) The operating temperature range is a combination of ambient temperature and temperature rise during energization. Allowable limit temperature rise during energization is up to 30°C. Therefore, the allowable upper limit for the ambient temperature is 75°C. When the number of cores increases, the allowable ambient temperature for rated current decreases. Confirm with the table at right.
Acerca de Contactos

Relación de temperatura ambiente, corriente de suministro de energía y número de núcleo

Acerca del acoplamiento

About Coupling

Información básica

Modelo de la serie Mini-Universal MATE-N-LOK Pin / contacto aplicable Uso dual masculino / femenino Aplicación Montaje de cable a panel
Corriente permisible(A) 7 Voltaje permitido(V) 600 Método de conexión del cable Prensado
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A Normas representativas UL / TUV / CSA
Método de separación Otros